Öneriler

    Amacımız, daha aydınlık yaşamlar ve daha iyi bir dünya için olağanüstü ışık potansiyelinin kapılarını açmak.  

    Signify, Philips Lighting'in yeni şirket adıdır. Aydınlatma alanında dünya lideriyiz ve müşterilerimize yüksek kaliteli, enerji tasarruflu aydınlatma ürünleri, sistemleri ve hizmetleri sunuyoruz. Daha fazla cihazı, yeri ve insanı ışık aracılığıyla bağlamak için ışık kaynaklarını veri noktalarına dönüştürerek daha güvenli, daha verimli ve daha akıllı bir dünya için katkıda bulunuyoruz. 

     

    Yeni şirket adımızın seçimi, ışığın bağlayan ve anlam taşıyan akıllı bir dil olması gerçeğinden geliyor.

     

    Hakkımızda daha fazlasını keşfedin

    Aydınlatma ürünlerimiz, sistemlerimiz ve hizmetlerimiz


    Signify kamusal alanları, işyerlerini ve evleri geliştiriyor. Aydınlatma ürünlerimiz, sistemlerimiz ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin benzersiz kaliteli ışığın keyfini çıkarmalarını sağlıyor ve insanların hayatını daha güvenli ve konforlu, işletmeleri ve şehirleri daha enerji tasarruflu, verimli ve yaşanabilir ve de dünyayı daha sürdürülebilir kılıyor.

     

    Çözümlerimizi keşfedin

    Yenilik liderliğimiz


    Signify LED aydınlatma yeniliğine öncülük ediyor ve sektörün sistemler ve hizmetlerdeki genişlemesinde en ön sırada yer alıyor.

     

    Bağlantılı aydınlatmada sektörün lideri olarak, Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) aydınlatma şirketiyiz.1 64 milyondan fazla ışık noktasını bağladık.

     

    1 Bkz. Navigant IoT liderlik raporu

     

    Yeniliklerimizi keşfedin

    Sürdürülebilirlik tutkumuz

     

    Sürdürülebilirlik, yaptığımız her şeyin merkezinde. Daha Aydınlık Yaşamlar, Daha İyi Dünya programımız, sürdürülebilir gelirler ve sürdürülebilir işlemler için hırslı hedefler belirliyor. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde, sektörümüzde #1 numaralı lideriz2 .

     

    2017 itibariyle:

     

    • %95 sürdürülebilir tedarik zinciri
    • %77 sürdürülebilir gelirler
    • Elektriğin %80'i yenilenebilir kaynaklardan
    • Sektör atıklarının %87'si geri dönüştürüldü

     

    2 #1 Numaralı Sektör Lideri, "Elektrikli Bileşenler ve Ekipman" kategorisi, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi - RobecoSAM

     

    Sürdürülebilirliği keşfedin

    Birlikte bir gelecek inşa edelim


    Sizi, sektörü şekillendiren aydınlatma sektörünün liderine katılmaya davet ediyoruz. Performansın çeşitlilikle güçlendirildiği küresel bir ekibin parçası olacaksınız. Nesnelerin İnternetinde ışığın geleceğini şekillendirmemize yardım edin ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için bizimle çalışın. Bize katılın ve anlamınızı Signify'da bulun.

     

    Kariyer olanaklarını keşfedin

    Sorumlu yenilik tarafından yönlendirilmiştir


    Signify ve Mercedes-AMG PETRONAS F1, teknolojiye olan ortak tutkuları ve mümkün olanın sınırlarını zorlama arzusu ile hareket eder. Aydınlatma alanındaki yeniliklerimiz, takımın dünyanın en sürdürülebilir sporu olma hedefini destekler, sürücülerin ve takım üyelerinin refahına ve performansına hizmet eder ve hayranlara, pist kenarında ve evde güçlü deneyimler sunar.

     

    Devamını oku

    Basın duyuruları