Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.
Návrhy


    Další informace o světlech LED

    Jaké to pro vás má výhody?

    teplé-světlo-led

    Teplé bílé světlo

    Vytvořte hřejivou a útulnou atmosféru pomocí osvětlení LED

     

    energie-led

    Energeticky úsporné

    Delší životnost a až o 90 % menší spotřeba energie oproti tradičním světelným zdrojům
    kvalita-led

    Kvalita světla

    Dokonalá kvalita světla, okamžité rozsvícení bez nahřívání

     

    regulovatelné-světlo-led

    Stmívatelné

    Pomocí regulovatelného osvětlení LED si navodíte atmosféru podle svých představ

     

    Světlo LED, které vám vyhovuje

     

    Tato videa vás seznámí se základy technologie LED

    Výhody světel LED – průvodce osvětlením

    Proč LED?

     

    Seznamte se s výhodami přechodu na světla LED a poznejte naši nabídku žárovek.

    1:01

    Úspora času a energie – plán osvětlení

    Úspora peněz a energie

     

    Jak ušetřit výběrem správného světla.

    0:48

    Jasnost žárovky – jak si vybrat ideální světelný výkon

    Jasnost žárovky

     

    Podívejte se, co je to jasnost žárovky a jak si vybrat žárovku, která vám vyhovuje.

    0:40

    Žárovky s delší výdrží – požadavky na osvětlení

    Žárovky s delší výdrží

     

    Další informace o našich žárovkách LED s delší výdrží.

    0:50

    Navozování atmosféry pomocí regulovatelných světel – typ osvětlení

    Navození atmosféry

     

    Seznamte se se dvěma typy regulovatelných žárovek LED. 

    0:47

    jak si vybrat správné patice a tvary

    Tvary a velikosti žárovek

     

    Každá místnost potřebuje jinou žárovku. Podívejte se na video o paticích, tvarech a instalacích. 

    0:47

    jak si vybrat správnou teplotu chromatičnosti – teplé, studené a denní světlo

    Teplota barev

     

    Podívejte se, jak teplota chromatičnosti žárovky ovlivňuje atmosféru v místnosti.

    0:41

    Uvádíme věci na pravou míru

     

    Okolo žárovek LED se točí mnoho mýtů a mylných představ.

    Je čas uvést věci na pravou míru. 

    Barva světla

     

    První žárovky LED na trhu vyzařovaly velmi jasné bílé světlo. Řada lidí si myslí, že se od té doby nic nezměnilo.

     

    Technologie LED ale prošla rozsáhlým vývojem. Dnešní světla LED od společnosti Philips jsou k dostání v různých odstínech – od teplé žluté barvy až po chladnou modrou. Máte na výběr ze světel LED, která svítí podobně jako tradiční žárovky, nebo osvětlení napodobujícího přirozené světlo. Konkrétní odstín je na obalech uveden jako „odstín bílého světla“. 

    Příkon a jasnost

     

    Příkon je často zaměňován za jasnost. U obyčejných žárovek jsme jasnost žárovky určovali právě podle příkonu. 

     

    Jenže příkon neudává jasnost, ale spotřebu energie. Žárovky LED vyzařují stejné množství světla jako obyčejné žárovky. Při výběru žárovek LED se řiďte světelným výkonem, který se udává v lumenech (lm). Najdete jej uvedený na obalech. Společně s ním také uvádíme odpovídající příkon obyčejných žárovek, abychom vám usnadnili porovnávání a výběr. 

    Kvalita světla

     

    Dnešní trh je zaplaven nekvalitními LED světly. Řada z těchto světelných zdrojů po roce začíná výrazně slábnout.   

     

    Světla LED od společnosti Philips byla navržena tak, aby při používání neztrácela na jasnosti. Po většinu životnosti budou svítit téměř tak, jak svítila při prvním rozsvícení. Světla LED od společnosti Philips mají výdrž 15 000–20 000 hodin, tedy asi 15 let.*

    * Průměrná životnost při svícení 2,7 hodiny denně

    Úspora nákladů, nízká spotřeba

     

    První žárovky LED stály výrazně více než žárovky obyčejné. 

     

    Dnešní žárovky LED stojí téměř stejně jako obyčejné žárovky, spotřebovávají méně energie a vydrží déle, takže se vyplatí. Žárovky LED od společnosti Philips vydrží až 15 000–20 000 hodin, tedy 15 let, když jimi průměrně svítíte 2,7 hodiny denně. Když žárovka denně svítí tři a půl hodiny, vydrží 15 let. Žárovky LED od společnosti Philips mají přibližně o 80 % nižší spotřebu než žárovky obyčejné. Proto významně ušetříte na energiích. 

    Regulovatelné

     

    Řada lidí si myslí, že žárovky LED nelze ztlumit ani jinak ovládat.

     

    Opak je ale pravdou. Žárovky LED jsou digitální, takže je můžete rozsvěcovat i zhasínat.  Některé žárovky LED ale nepodporují stmívání. Chcete-li používat stmívač, zvolte k němu regulovatelné žárovky.  Na obalech žárovek hledejte logo stmívání.  V řadě případů můžete používat stávající stmívače. Také můžete nahlédnout do online seznamu stmívačů, ve kterém se dozvíte, které z nich jsou s technologií LED kompatibilní.

    Bezpečnost

     

    Někteří lidé si myslí, že světla LED škodí zraku.

     

    Světla LED jsou pro lidský zrak stejně bezpečná jako jiné zdroje umělého světla. Na rozdíl od laserů nejsou jejich světelné paprsky soustředěny do jednoho místa a jejich intenzita je srovnatelná s obyčejnými či halogenovými žárovkami.  Navíc neobsahují rtuť, olovo ani jiné jedovaté látky.  A jsou zcela recyklovatelné.

    Najděte si vhodné světlo

    Užitečné nástroje, které vám pomohou se správným výběrem

    tool-selector-image2

    Světla

    Najděte si vhodné světlo

    Žárovky

    Najděte si vhodnou žárovku

    Hue

    Hue
    Chytrý systém osvětlení pro vaši domácnost