Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.
Návrhy

    Výběr žárovky

    • Aktuální výrobky (466)
    Zobrazit
    Mřížka
    Seznam
    Typ výrobku
    Inovace v oblasti LED
    Typ patice
    Zvláštní funkce
    Světelný výstup
    Jaké jsou vaše požadavky na osvětlení?
    Typ skla
    Materiál žárovky
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED 3× žárovka 60 W, A60 E27

      LED

      3× žárovka 60 W, A60 E27

      • 6 500 K
      • 806 lm
      • 15 000 h
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 50 W, G120 E27

      LED

      Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 50 W, G120 E27

      • 2200 K
      • 640 lm
      • 15 000 h
      • Stmívání
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 50 W, ST64 E27

      LED

      Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 50 W, ST64 E27

      • 2200 K
      • 640 lm
      • 15 000 h
      • Stmívání
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 28 W, A160 E27

      LED

      Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 28 W, A160 E27

      • 1800 K
      • 300 lm
      • 15 000 h
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1200 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 40 W, T65 E27

      LED

      Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 40 W, T65 E27

      • 1800 K
      • 470 lm
      • 15 000 h
      • Stmívání
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 600 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 40 W, G200 E27

      LED

      Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 40 W, G200 E27

      • 1800 K
      • 470 lm
      • 15 000 h
      • Stmívání
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube Universal T8

      LED

      LEDtube Universal T8

      • 600 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 40 W, A160 E27

      LED

      Žárovka jantarová s tradičním vzhledem 40 W, A160 E27

      • 1800 K
      • 470 lm
      • 15 000 h
      • Stmívání
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube Universal T8

      LED

      LEDtube Universal T8

      • 1500 mm
      • 4000 K
      • G13