Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.
Návrhy

    Výběr žárovky

    • Aktuální výrobky (466)
    Zobrazit
    Mřížka
    Seznam
    Typ výrobku
    Inovace v oblasti LED
    Typ patice
    Zvláštní funkce
    Světelný výstup
    Jaké jsou vaše požadavky na osvětlení?
    Typ skla
    Materiál žárovky
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Matná žárovka s tradičním vzhledem 40 W, A60 E27

      LED

      Matná žárovka s tradičním vzhledem 40 W, A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 470 lm
      • 15 000 h
      • Stmívání
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1200 mm
      • 3 000 K
      • G13
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Čirá žárovka s tradičním vzhledem 40 W, A60 E27

      LED

      Čirá žárovka s tradičním vzhledem 40 W, A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 470 lm
      • 15 000 h
      • Stmívání
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube HF T5

      LED

      LEDtube HF T5

      • 900 mm
      • 4000 K
      • G5
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube HF T5

      LED

      LEDtube HF T5

      • 900 mm
      • 3 000 K
      • G5
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Matná žárovka s tradičním vzhledem 100 W, A60 E27

      LED

      Matná žárovka s tradičním vzhledem 100 W, A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 1521 lm
      • 15 000 h
      • Stmívání
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Čirá žárovka s tradičním vzhledem 100 W, A60 E27

      LED

      Čirá žárovka s tradičním vzhledem 100 W, A60 E27

      • 2200–2700 K
      • 1521 lm
      • 15 000 h
      • Stmívání
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      UltraEfficient LEDtube EM T8

      UltraEfficient

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 6 500 K
      • G13 ROT
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Žárovka 60 W A19 E27

      LED

      Žárovka 60 W A19 E27

      • 4000 K
      • 806 lm
      • 15 000 h
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      UltraEfficient LEDtube EM T8

      UltraEfficient

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 4000 K
      • G13 ROT
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      UltraEfficient LEDtube EM T8

      UltraEfficient

      LEDtube EM T8

      • 1200 mm
      • 6 500 K
      • G13 ROT
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      UltraEfficient LEDtube EM T8

      UltraEfficient

      LEDtube EM T8

      • 1200 mm
      • 4000 K
      • G13 ROT