Právě jste na stránce osvětlení Philips. K dispozici máte její lokalizovanou verzi.
Návrhy

    Výběr žárovky

    • Aktuální výrobky (466)
    Zobrazit
    Mřížka
    Seznam
    Typ výrobku
    Inovace v oblasti LED
    Typ patice
    Zvláštní funkce
    Světelný výstup
    Jaké jsou vaše požadavky na osvětlení?
    Typ skla
    Materiál žárovky
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Matná žárovka s tradičním vzhledem 200 W, A95 E27

      LED

      Matná žárovka s tradičním vzhledem 200 W, A95 E27

      • 2700 K
      • 3452 lm
      • 15 000 h
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Matná žárovka s tradičním vzhledem 150 W, A67 E27

      LED

      Matná žárovka s tradičním vzhledem 150 W, A67 E27

      • 6 500 K
      • 2452 lm
      • 15 000 h
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 600 mm
      • 6 500 K
      • G13
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Matná filamentová žárovka 120 W, A67 E27

      LED

      Matná filamentová žárovka 120 W, A67 E27

      • 6 500 K
      • 2000 lm
      • 15 000 h
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 600 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Kouřová žárovka s tradičním vzhledem 11 W, G93 E27

      LED

      Kouřová žárovka s tradičním vzhledem 11 W, G93 E27

      • 1800 K
      • 100 lm
      • 15 000 h
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      Smart LED Kulová, 75 W, G95 E27

      Smart LED

      Kulová, 75 W, G95 E27

      • Chytrá nastavitelná bílá žárovka
      • Až 1055 lumenů
      • Stačí zapojit a spustit
      • Ovládání pomocí aplikace, nebo hlasem
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Žárovka 60;30;16 W A60 E27

      LED

      Žárovka 60;30;16 W A60 E27

      • 2700/2500/2200 K
      • 806;320;150 lm
      • 15 000 h
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      Smart LED 2× 60W žárovka A60 E27

      Smart LED

      2× 60W žárovka A60 E27

      • Chytrá nastavitelná bílá žárovka
      • Až 806 lumenů
      • Stačí zapojit a spustit
      • Ovládání pomocí aplikace, nebo hlasem
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      LED Čirá žárovka s tradičním vzhledem 60 W, A60 2× E27

      LED

      Čirá žárovka s tradičním vzhledem 60 W, A60 2× E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15 000 h
    • Nejste si jisti, který si koupit?
      Vyberte až tři výrobky a porovnejte je!

      Smart LED 60W žárovka A60 E27

      Smart LED

      60W žárovka A60 E27

      • Chytrá nastavitelná bílá žárovka
      • Až 806 lumenů
      • Stačí zapojit a spustit
      • Ovládání pomocí aplikace, nebo hlasem