Ahora estás visitando el sitio web de Philips lighting. Tienes disponible una versión localizada.
Sugerencias

    Siéntase en
    casa con
      
    luz LED

    La luz correcta es luz de calidad que dura más tiempo

    Las ventajas del LED

     

    Solo tienes que cambiar la bombilla. Descubre las ventajas de pasarse a las bombillas LED y conoce la gama de bombillas disponible.

     

    Vea todas las bombillas LED

    https://youtube.com/devicesupport http://m.youtube.co

     
    Vea las posibilidades de la iluminación LED
     
     
     
     
     

    Experimente lo que la iluminación mediante LED puede hacer por usted

     

    Siéntase en casa con la tecnología LED de Philips más avanzada. La luz LED de Philips le garantiza que se sentirá como en casa tan pronto como encienda las luces. Las bombillas LED combinan una bonita luz blanca cálida con una vida útil excepcionalmente larga. Las bombillas LED proporcionan ahorros de energía significativos e inmediatos al tiempo que enriquecen la atmósfera del hogar.


    La luz LED de Philips le garantiza que se sentirá como en casa tan pronto como encienda las luces. Las bombillas LED combinan una bonita luz blanca cálida con una vida útil excepcionalmente larga. Las bombillas LED proporcionan ahorros de energía significativos e inmediatos al tiempo que enriquecen la atmósfera del hogar.


    Vea todas las bombillas LED

    Las ventajas del LED

    Experimente lo que la iluminación mediante LED puede hacer por usted


    Siéntase en casa con la tecnología LED de Philips más avanzada. La luz LED de Philips le garantiza que se sentirá como en casa tan pronto como encienda las luces. Las bombillas LED combinan una bonita luz blanca cálida con una vida útil excepcionalmente larga. Las bombillas LED proporcionan ahorros de energía significativos e inmediatos al tiempo que enriquecen la atmósfera del hogar.


    Vea todas las bombillas LED

    Encienda LED Philips para cualquier ocasión

    ¿Por qué elegir LED?


    Las bombillas LED crean una calidad de luz perfecta para cualquier ocasión. Desde una luz romántica para una noche de intimidad hasta luz brillante para iluminar objetos especiales. Las bombillas LED ofrecen todo lo que está buscando. Las bombillas LED encajan a la perfección en el dormitorio, la cocina o el salón. La luz LED no parpadea y tiene un elevado índice de representación del color, que garantiza que los objetos se vean con sus colores reales y naturales.


    LED para ocasiones especiales

    Diseño LED Philips

     

    El elegante diseño ofrece una larga vida útil en comparación con bombillas menos eficientes y resulta ideal para luminarias decorativas, lámparas de mesa e iluminación empotrada. Las bombillas LED proporcionan al instante luz blanca cálida. Esto ayuda a crear la calidad de luz perfecta, para producir una atmósfera agradable, acogedora y hogareña. Están disponibles en una amplia variedad de formas y tamaños, para que tenga la seguridad de encontrar la bombilla adecuada para sus necesidades.


    Descubra nuestra gama LED completa

    Bombillas LED regulables

     

    Cuando se utilizan bombillas LED regulables, también se garantiza el nivel de iluminación deseado


    Necesito una bombilla LED regulable

    Productos más populares

    Eche una mirada a nuestros populares productos y elija la bombilla adecuada
    Preguntas frecuentes


    Preguntas frecuentes

     

    ¿Desea obtener más información sobre las bombillas LED? Vea las cinco preguntas más frecuentes.

     

     

    1. ¿Cómo puedo estabilizar el flujo luminoso?


    Muchos reguladores nuevos están equipados con un tornillo de ajuste manual para regular el nivel de carga correcto. Si no se encuentra en la posición correcta, pueden producirse efectos indeseables tales como zumbidos y parpadeos. Ajuste la posición del tornillo para obtener un flujo luminoso estable. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Philips.

     

    2. ¿Qué tipo de regulador puedo usar para mi foco o bombilla LED?


    Philips ofrece una selección de focos y bombillas regulables y ha probado un número representativo de reguladores europeos para comprobar su compatibilidad.Revise la lista de compatibilidad de reguladores para bombillas y focos para averiguar qué reguladores recomienda Philips.

     

    Ver la lista de compatibilidad de reguladores para focos y bombillas LED de Philips (PDF)

     

    3. Durante algunos períodos del día, observo una diferencia en el nivel de luz.  ¿Puede esto dañar el producto?

    La compañía eléctrica envía pulsos en ciertos momentos del día para cambiar entre la configuración de día y de noche. Además, las aspiradoras, en determinados momentos, pueden provocar perturbaciones en la red cuando se ponen en funcionamiento. No obstante, este efecto no perjudica al producto.

    ¿Cómo puedo evitar las interferencias con mi instalación de audio?Es posible que se produzcan interferencias si se combinan los cables alimentación con los cables de los altavoces. Esto se puede evitar aumentando la distancia entre los 2 cables de entrada de la lámpara y la instalación de audio.
     
    4. ¿Puedo mezclar lámparas LED con lámparas fluorescentes u otras fuentes de luz de inducción en un regulador?

    No, eso producirá efectos indeseables, tales como parpadeo.
     
    5. ¿Qué tipo de regulador puedo usar para mi lámpara LED?
    regulador-dorado

    Cuando aparece un icono de regulador dorado en el embalaje, el producto se puede regular con todo tipo de reguladores de corte de fase a la venta en Europa. La regulación puede descender hasta el 0-2 % del flujo luminoso inicial máximo.

    Cuando aparece un icono de regulador plateado en el embalaje, el producto es compatible con reguladores de corte de fase seleccionados (de tipo de corte descendente).

    Philips ha probado un número representativo de reguladores europeos para comprobar su compatibilidad con sus luminarias. Los reguladores aparecen en la lista de compatibilidad de reguladores ordenados según su rendimiento.

     

    Ver la lista de compatibilidad de reguladores para lámparas LED Philips (PDF)  

     

    Para todos estos reguladores, se garantiza un rendimiento óptimo si se conectan hasta con tres luces LED Philips con el icono de regulador plateado o hasta 6 luces LED Philips con el icono de regulador dorado.
     

    Lo que debe saber


    Lo que debe saber

     

    ¿Elegir bombillas LED? Le explicamos por qué

     

     

     

    Ahorro de dinero con bombillas LED


    • Las bombillas LED ahorran más de 10 € anuales por cada bombilla que se sustituye*
     

    • Con bombillas LED Philips, usted ahorra hasta 400 € anuales*
     

    Las fuentes de luz LED duran más

     

    • Las fuentes de luz LED duran más, lo que ahorra la molestia de cambiar las bombillas con frecuencia. Esto reduce significativamente los residuos, pero también ahorra dinero mediante el ahorro de energía a largo plazo.
     

    La iluminación mediante LED es muy eficiente energéticamente

    • La iluminación mediante LED es muy eficiente energéticamente en comparación con las luces tradicionales, porque utiliza menos energía para producir el mismo flujo luminoso. ¿Sabía que la vida útil de una bombilla LED es hasta 10 veces más larga?

    La luz LED ahorra hasta el 90 % de energía


    • La luz LED ahorra hasta el 90 % de energía en comparación con una bombilla tradicional con el mismo flujo luminoso.
     

    • Hay 2 cosas que convierten a las bombillas LED en las bombillas más energéticamente eficientes: un consumo de energía muy bajo y una vida útil muy larga. Eso son buenas noticias no solo para nuestro medio ambiente, sino también para usted. Larga vida útil
     

    Las bombillas LED duran de 20 a 25 veces más


    • Las bombillas LED duran de 20 a 25 veces más con una vida útil de 25 000 horas.


    • Las bombillas LED como los focos GU10 duran hasta 20 veces más que las bombillas tradicionales*