Olet nyt Philips Lighting -sivustolla. Käytettävissä on maakohtainen versio sivustosta.
Ehdotukset

    Valitse lamppu

    • Nykyiset tuotteet (444)
    Näytä
    Kaavio
    Lista
    Tuotetyyppi
    LED-innovaatiot
    Kannan tyyppi
    Lisäominaisuudet
    Valovirta
    Valaistustarpeet
    Lasin tyyppi
    Lampun materiaali
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      LED Filamenttilamppu huurrettu 150W A67 E27

      LED

      Filamenttilamppu huurrettu 150W A67 E27

      • 6 500 K
      • 2 452 lm
      • 15 000 h
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      LED LED-putki EM T8

      LED

      LED-putki EM T8

      • 600 mm
      • 6 500 K
      • G13
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      LED LED-putki EM T8

      LED

      LED-putki EM T8

      • 600 mm
      • 4 000 K
      • G13
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      LED Hehkulankalamppu Smoky 11W G93 E27

      LED

      Hehkulankalamppu Smoky 11W G93 E27

      • 1800K
      • 100 lm
      • 15 000 h
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      LED Lamppu 60;30;16W A60 E27

      LED

      Lamppu 60;30;16W A60 E27

      • 2700/2500/2200K
      • 806;320;150lm
      • 15 000 h
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      Älyvalaistus Globe-lamppu 75 W G95 E27

      Älyvalaistus

      Globe-lamppu 75 W G95 E27

      • Tunable white -älylamppu
      • Jopa 1055 luumenia
      • Helppo asennus
      • Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      Älyvalaistus Lamppu 60 W A60 E27 x2

      Älyvalaistus

      Lamppu 60 W A60 E27 x2

      • Tunable white -älylamppu
      • Jopa 806 luumenia
      • Helppo asennus
      • Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      LED Hehkulankalamppu, kirkas 60 W A60 E27 x2

      LED

      Hehkulankalamppu, kirkas 60 W A60 E27 x2

      • 2700K
      • 806 lm
      • 15 000 h
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      LED Filamenttilamppu huurrettu 40W A60 E27 x2

      LED

      Filamenttilamppu huurrettu 40W A60 E27 x2

      • 2700K
      • 470 lm
      • 15 000 h
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      Älyvalaistus Lamppu 60 W A60 E27

      Älyvalaistus

      Lamppu 60 W A60 E27

      • Tunable white -älylamppu
      • Jopa 806 luumenia
      • Helppo asennus
      • Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      Älyvalaistus Lamppu 60 W A60 E27 x3

      Älyvalaistus

      Lamppu 60 W A60 E27 x3

      • Tunable white -älylamppu
      • Jopa 806 luumenia
      • Helppo asennus
      • Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin
    • Löydä sopivin tuote
      Valitse kolme tuotetta vertailuun.

      LED Hehkulankalamppu, kirkas 60W A60 E27 x3

      LED

      Hehkulankalamppu, kirkas 60W A60 E27 x3

      • 2700K
      • 806 lm
      • 15 000 h