Vous consultez maintenant le site Web de Philips éclairage. Une version localisée est disponible pour vous.
Suggestions

    Choisir une ampoule

    • Produits actuels (44)
    Afficher
    Grille
    Liste
    Type de produit
    Innovations LED
    Type de culot
    Fonctionnalités supplémentaires
    Type de verre
    Matériau de l'ampoule

    Spot

    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spots 35 W PAR16 GU10 x 3

      LED

      Spots 35 W PAR16 GU10 x 3

      • 4000K
      • 275 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 35 W PAR16 GU10 x 2

      LED

      Spot 35 W PAR16 GU10 x 2

      • 4000K
      • 275 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 50 W PAR16 GU10 x 2

      LED

      Spot 50 W PAR16 GU10 x 2

      • 2700K
      • 355 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 50 W PAR16 GU10 x 3

      LED

      Spot 50 W PAR16 GU10 x 3

      • 2700K
      • 380 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 50 W PAR16 GU10 x 10

      LED

      Spot 50 W PAR16 GU10 x 10

      • 2700K
      • 355 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 50 W PAR16 GU10

      LED

      Spot 50 W PAR16 GU10

      • 2 700/2 500/2 200 K
      • 355 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 35 W MR16 GU5.3

      LED

      Spot 35 W MR16 GU5.3

      • 2700K
      • 345 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 20W MR16 GU5.3

      LED

      Spot 20W MR16 GU5.3

      • 2700K
      • 230 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 35 W MR16 GU5.3

      LED

      Spot 35 W MR16 GU5.3

      • 4000K
      • 390 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 50 W MR16 GU5.3

      LED

      Spot 50 W MR16 GU5.3

      • 4000K
      • 660 lm
      • 15 000 h
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 50 W PAR16 GU10

      LED

      Spot 50 W PAR16 GU10

      • 4000K
      • 350 lm
      • 15 000 h
      • Gradation
    • Vous hésitez ?
      Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !

      LED Spot 80 W PAR16 GU10

      LED

      Spot 80 W PAR16 GU10

      • 3000K
      • 575 lm
      • 25 000 h
      • Gradation