Vous consultez maintenant le site Web de Philips éclairage. Une version localisée est disponible pour vous.
Continuer
Philips Lighting
Pour les professionnels
Pour les particuliers
A propos
Ampoules
Ampoules
Base
Base
E27
GU5.3
GU10
E14
Forme
Forme
Ampoule
Spot
Réflecteur
Globe
Linear
Ampoule flamme
Technologie
Technologie
LED
Halogène
Lampe fluocompacte
Fluorescent
Incandescente
Hue
Toutes les ampoules
Toutes les ampoules
Parcourir toutes les ampoules
Choisissez votre ampoule
Luminaires
Luminaires
Type
Type
Plafonnier
Suspension
Applique murale
Spot
Lampe de bureau/table
Lampadaire
Style
Style
Élégance moderne
Mode de vie moderne
Style classique raffiné
Expression vivantes
Tous les luminaires
Tous les luminaires
Parcourir tout l'équipement
Choisissez votre équipement
Effets de lumière
Effets de lumière
Effet de lumière
Effet de lumière
LED décorative
Everyday LED
LED à intensité variable
WarmGlow
SceneSwitch
Couleurs fidèles
Technologie
Technologie
Technologies d'éclairage
Hue
LED
Halogène
Lampe fluocompacte
Incandescente
Fluorescent
Inspiration
Inspiration
Pourquoi choisir Philips éclairage
Pourquoi choisir Philips éclairage
LED de grande qualité
Développement durable
EyeComfort
Éclairer votre intérieur
Éclairer votre intérieur
Salon
Chambre à coucher
Cuisine
Salle de bains
Bureau et espace de travail
Hall
Sous-sol
Planificateur d'éclairage
Support
Support
Informations
Informations
Garanties des LED
Éclairage pour les professionnels
Autres produits Philips
Outils
Outils
Planificateur d'éclairage
Calculateur d'économies LED
Choisir une ampoule
Choisir un luminaire
Nous contacter
Nous contacter
Nous contacter
Pour les professionnels
Pour les particuliers
A propos
France
...
Accueil
Choisissez votre ampoule
Suggestions
Choisir une ampoule
Produits actuels
(
44
)
Afficher les filtres
Tri
Afficher
Grille
Liste
Trier par
Type de produit
Les plus récentes
Prix (décroissant)
Prix (croissant)
Type de produit
Les plus récentes
Prix (décroissant)
Prix (croissant)
Note
Type de produit
Réflecteur
(
7
)
Spot
(
44
)
Spécialité
(
4
)
Ampoule flamme
(
67
)
Ampoule
(
149
)
Capsule
(
14
)
Linear
(
25
)
Éclairage intelligent
(
54
)
Innovations LED
LED
(
0
)
EyeComfort
(
43
)
Haute efficacité
(
3
)
Lampe fluocompacte
(
0
)
Halogène
(
0
)
Fluorescent
(
0
)
Incandescente
(
0
)
Économie d'énergie
(
0
)
WiFi intelligent
(
0
)
Type d'ampoule
A19
(
0
)
T3
(
0
)
A15
(
0
)
A55
(
0
)
B11
(
0
)
B12
(
0
)
BR30
(
0
)
BR40
(
0
)
R20
(
0
)
PAR20
(
0
)
PAR38
(
0
)
F15
(
0
)
MR16
(
0
)
MR11
(
0
)
T3-Wedge
(
0
)
PAR30L
(
0
)
G25
(
0
)
T4
(
0
)
R30
(
0
)
Spirale 3 ambiances
(
0
)
G16.5
(
0
)
PAR30S
(
0
)
BA11
(
0
)
Réflecteur Twistline
(
0
)
MRC16
(
0
)
PAR16
(
0
)
A21
(
0
)
PAR36
(
0
)
TWISTLINE
(
0
)
T2
(
0
)
T20
(
0
)
Type de culot
B15
(
0
)
B22
(
0
)
E14
(
0
)
E27
(
0
)
G4
(
0
)
G53
(
0
)
G9
(
0
)
GU10
(
38
)
GU4
(
0
)
GU5.3
(
6
)
GX53
(
0
)
GY6.35
(
0
)
R7s
(
0
)
G13
(
0
)
E40
(
0
)
E26
(
0
)
R7s-15
(
0
)
G24d-2
(
0
)
Bi-Pin
(
0
)
Medium Screw
(
0
)
G24q / GX24q
(
0
)
G5
(
0
)
Medium Base
(
0
)
Mini Candelabra
(
0
)
S14s
(
0
)
G10Q
(
0
)
Wedgebase
(
0
)
4 Pin
(
0
)
G24d-3
(
0
)
FA8
(
0
)
S19
(
0
)
Candelabra Screw (E12)
(
0
)
RSC
(
0
)
Medium Bi-pin
(
0
)
E12
(
0
)
2GX13
(
0
)
M-P
(
0
)
E26d
(
0
)
S14D
(
0
)
E17
(
0
)
Medium
(
0
)
G6.35
(
0
)
GY8.6
(
0
)
GX16d
(
0
)
Température de couleur
Lumière du jour froide
(
0
)
Flamme
(
0
)
Blanc chaud
(
0
)
White
(
0
)
Blanc froid
(
0
)
Lumière du jour bleue
(
0
)
Fonctionnalités supplémentaires
ClickFix
(
0
)
Variation de l'intensité lumineuse
(
8
)
Double luminosité
(
0
)
Du soir au matin
(
0
)
EyeComfort
(
0
)
LED Classic
(
0
)
Connectable
(
0
)
Basse tension
(
0
)
Température de couleur multiple
(
0
)
ProjectLine
(
0
)
Télécommande
(
0
)
Couleurs RVB
(
0
)
SceneSwitch
(
1
)
Détecteur
(
0
)
Solaire
(
0
)
Blanc ajustable
(
0
)
Lumière chaleureuse
(
5
)
Étanche
(
0
)
Puissance lumineuse
Faible luminosité
(
0
)
Luminosité moyenne
(
0
)
Haute luminosité
(
0
)
De quel éclairage avez-vous besoin ?
J'ai simplement besoin d'éclairer un espace
(
0
)
J'ai besoin d'une lumière douce et agréable
(
0
)
J'ai besoin d'une lumière chaude et éclatante
(
0
)
J'ai besoin d'une luminosité supplémentaire
(
0
)
J'ai besoin d'une ampoule à usage spécifique (par exemple pour un frigo)
(
0
)
J'ai besoin de mettre en valeur un espace ou un objet
(
0
)
Type de verre
Transparent
(
43
)
Dépoli
(
0
)
Ambre
(
0
)
Bleu
(
0
)
Vert
(
0
)
Rouge
(
0
)
Orange
(
0
)
Rose
(
0
)
Violet
(
0
)
Jaune
(
0
)
Blanc
(
0
)
Miroir Crown
(
0
)
Fumé
(
0
)
Matériau de l'ampoule
Verre
(
42
)
Plastique
(
1
)
Céramique
(
0
)
Aluminium
(
0
)
Tissu
(
0
)
Bois
(
0
)
Matériaux synthétiques
(
0
)
Silicone
(
0
)
Papier
(
0
)
Acier inoxydable
(
0
)
Pierre
(
0
)
cuir
(
0
)
Métal
(
0
)
Spot
Comparer
Vous hésitez ?
Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !
LED
Spot 50 W PAR16 GU10 x 2
2700K
355 lm
15 000 h
Comparer
Vous hésitez ?
Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !
LED
Spot 35 W PAR16 GU10
2700K
255 lm
15 000 h
Comparer
Vous hésitez ?
Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !
LED
Spot 50 W PAR16 GU10
2700K
355 lm
15 000 h
Comparer
Vous hésitez ?
Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !
LED
Spot 50 W PAR16 GU10
2200-2700K
345 lm
15 000 h
Gradation
Comparer
Vous hésitez ?
Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !
LED
Spot 80 W PAR16 GU10
2200-2700K
575 lm
25 000 h
Gradation
Comparer
Vous hésitez ?
Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !
LED
Spot 50 W MR16 GU5.3
2200-2700K
621 lm
15 000 h
Gradation
Comparer
Vous hésitez ?
Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !
LED
Spot 50 W MR16 GU5.3
2700K
621 lm
15 000 h
Comparer
Vous hésitez ?
Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !
LED
Spot 50 W PAR16 GU10 x6
2200-2700K
345 lm
15 000 h
Gradation
Comparer
Vous hésitez ?
Sélectionnez jusqu'à 3 produits et comparez-les !
Vous ne trouvez pas votre produit ?
Essayez la présentation complète de nos produits
Nous ne trouvons aucun produit qui correspond à votre sélection
Réinitialiser tous les filtres
Charger plus de produits
Résultats par page
12
24
36
Précédent
Suivant
Masquer
Voir
Comparer maintenant
Sélectionner pour comparer
Produits sélectionnés (
0
/3)
Annuler
Comparer les produits
Ajouter un produit
Ajouter un produit
Ajouter un produit
Ajouter un produit
Supprimer