Trenutno posjećujete web-mjesto Philips rasvjeta. Dostupna vam je lokalizirana verzija.
Nastavak
Philips Lighting
Za profesionalne korisnike
Za privatne korisnike
Više od nas
Rasvjeta
Rasvjeta
Rasvjeta
Rasvjeta
Odaberite vrstu rasvjetnog tijela
Žarulje
Žarulje
Žarulje
Žarulje
Klasične žarulje
Kompaktne fluorescentne žarulje
Halogene žarulje
Isticanja
Isticanja
Isticanja
Isticanja
Hue
LED svjetla
LEDClassic
SceneSwitch
Informacije i pomoć
Informacije i pomoć
Informacije i pomoć
Informacije i pomoć
Inovacije u kućnoj rasvjeti
Otkrijte LED rasvjetu
Kontakt
Drugi proizvodi tvrtke Philips
Garancija
Za profesionalne korisnike
Za privatne korisnike
Više od nas
Hrvatska
...
Početna
Odabir žarulje
Prijedlozi
Odabir žarulje
Trenutni proizvodi
(
178
)
Prikaži filtre
Razvrstaj
Prikaži
Mreža
Popis
Razvrstaj po
Vrsta proizvoda
Najnovije
Cijena (silazno)
Cijena (uzlazno)
Vrsta proizvoda
Najnovije
Cijena (silazno)
Cijena (uzlazno)
Ocjena
Vrsta proizvoda
Spot reflektorska
(
48
)
Posebno
(
8
)
Cjevasto
(
1
)
Oblik kapsule
(
8
)
Linearna
(
45
)
Reflektor
(
5
)
Pametna rasvjeta
(
43
)
Oblik svijeće
(
96
)
Žarulja
(
178
)
LED inovacije
LED
(
0
)
EyeComfort
(
130
)
Iznimno učinkovito
(
20
)
Kompaktne fluorescentne
(
0
)
Halogena
(
0
)
Fluorescentna
(
0
)
Sa žarnom niti
(
0
)
Ušteda energije
(
0
)
Pametan Wi-Fi
(
0
)
Vrsta žarulje
A19
(
0
)
T3
(
0
)
A15
(
0
)
A55
(
0
)
B11
(
0
)
B12
(
0
)
BR30
(
0
)
BR40
(
0
)
R20
(
0
)
PAR20
(
0
)
PAR38
(
0
)
F15
(
0
)
MR16
(
0
)
MR11
(
0
)
T3-klin
(
0
)
PAR30L
(
0
)
G25
(
0
)
T4
(
0
)
R30
(
0
)
Trosmjerna žarulja Helix
(
0
)
G16.5
(
0
)
PAR30S
(
0
)
BA11
(
0
)
Reflektor Twistline
(
0
)
MRC16
(
0
)
PAR16
(
0
)
A21
(
0
)
PAR36
(
0
)
TWISTLINE
(
0
)
T2
(
0
)
T20
(
0
)
Vrsta navoja
B15
(
0
)
B22
(
0
)
E14
(
6
)
E27
(
172
)
G4
(
0
)
G53
(
0
)
G9
(
0
)
GU10
(
0
)
GU4
(
0
)
GU5.3
(
0
)
GX53
(
0
)
GY6.35
(
0
)
R7s
(
0
)
G13
(
0
)
E40
(
0
)
E26
(
0
)
R7s-15
(
0
)
G24d-2
(
0
)
Bi-Pin
(
0
)
Medium Screw
(
0
)
G24q / GX24q
(
0
)
G5
(
0
)
Medium Base
(
0
)
Mini Candelabra
(
0
)
S14s
(
0
)
G10Q
(
0
)
Wedgebase
(
0
)
4 Pin
(
0
)
G24d-3
(
0
)
FA8
(
0
)
S19
(
0
)
Candelabra Screw (E12)
(
0
)
RSC
(
0
)
Medium Bi-pin
(
0
)
E12
(
0
)
2GX13
(
0
)
M-P
(
0
)
E26d
(
0
)
S14D
(
0
)
E17
(
0
)
Medium
(
0
)
G6.35
(
0
)
GY8.6
(
0
)
GX16d
(
0
)
Temperatura boje
Hladna dnevna svjetlost
(
0
)
Plamen
(
0
)
Topla bijela
(
0
)
Bijela
(
0
)
Hladna bijela
(
0
)
Plavo dnevno svjetlo
(
0
)
Dodatne značajke
ClickFix
(
0
)
Prigušivo
(
25
)
Dvostruka svjetlina
(
0
)
Svjetiljke koje svijetle od sumraka do zore
(
0
)
EyeComfort
(
0
)
LED Classic
(
2
)
Spojivo
(
0
)
Niski napon
(
0
)
Višebojna temperatura
(
0
)
ProjectLine
(
0
)
Daljinski upravljač
(
0
)
RGB boje
(
0
)
SceneSwitch
(
3
)
Senzor
(
0
)
Solarno
(
0
)
Prilagodljiva bijela
(
0
)
Topli sjaj
(
9
)
Otporno na vodu
(
0
)
Izlazno svjetlo
Slabo osvjetljenje
(
0
)
Srednje osvjetljenje
(
0
)
Jako osvjetljenje
(
0
)
Kakve su vaše rasvjetne potrebe
Trebam samo osvijetliti prostor
(
0
)
Potrebno mi je meko ugodno svjetlo
(
0
)
Treba mi toplo blistavo svjetlo
(
0
)
Treba mi dodatna svjetlina
(
0
)
Potrebna mi je žarulja za posebnu namjenu (npr. za hladnjak)
(
0
)
Želim istaknuti neki prostor ili predmet
(
0
)
Stakleni tip
Prozirna
(
33
)
Matirano
(
106
)
Narančasta
(
24
)
Plava
(
0
)
Zelena
(
0
)
Crvena
(
0
)
Narančasta
(
0
)
Ružičasta
(
0
)
Ljubičasta
(
0
)
Žuta
(
0
)
Bijela
(
0
)
Mirror Crown
(
0
)
Boja dima
(
6
)
Materijal žarulje
Staklo
(
109
)
Plastika
(
63
)
keramika
(
0
)
Aluminij
(
0
)
tkanina
(
0
)
drvo
(
0
)
sintetika
(
0
)
silikon
(
0
)
papir
(
0
)
Nehrđajući čelik
(
0
)
kamen
(
0
)
koža
(
0
)
Metal
(
0
)
Žarulja
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 75 W, A60, E27
4000 K
1055 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 75 W, A60, E27
2700 K
1055 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 60 W, A60, E27
6500 K
806 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 60 W, A60, E27
4000 K
806 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 60 W, A60, E27
2700 K
806 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 40 W, A60, E27
6500 K
470 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 40 W, A60, E27
4000 K
470 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 40 W, A60, E27
2700 K
470 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
Iznimno učinkovito
Mliječna žarulja sa žarnom niti od 60 W A60 E27
3000 K
840 lm
35.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 100 W A60 E27
6500 K
1521 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 75 W A60 E27
6500 K
1055 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
LED
Žarulja od 100 W A60 E27
4000 K
1521 lm
15.000 h
Usporedi
Niste sigurni koji kupiti?
Odaberite do tri proizvoda i usporedite ih!
Ovdje ne možete pronaći željeni proizvod?
Isprobajte puni pregled proizvoda
Ne možemo pronaći nijedan proizvod koji odgovara vašem odabiru
Ponovo postavi filtre
Učitaj još proizvoda
Rezultati po stranici
12
24
36
Prethodno
Sljedeće
Sakr.
Prikaži
Usporedi odmah
Odaberite za usporedbu
Odabrani proizvodi (
0
/3)
Odustani
Usporedite proizvode
Dodaj proizvod
Dodaj proizvod
Dodaj proizvod
Dodaj proizvod
Ukloni