U bezoekt momenteel de website van Philips lighting. Er is een gelokaliseerde versie voor u beschikbaar.
Suggesties

    Kies een lamp

    • Huidige producten (161)
    Weergeven
    Raster
    Lijst
    Producttype
    LED Innovaties
    Type lampfitting
    Extra functies
    Type glas
    Lampmateriaal

    Lamp

    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W G95 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W G95 E27

      • 2200 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
      • Dimmen
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W G125 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W G125 E27

      • 2200 K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
      • Dimmen
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 25W B35 E14

      Led

      Filamentlamp amber 25W B35 E14

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 25W A60 E27

      Led

      Filamentlamp amber 25W A60 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 25W ST64 E27

      Led

      Filamentlamp amber 25W ST64 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 25W G95 E27

      Led

      Filamentlamp amber 25W G95 E27

      • 1800K
      • 250 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W B35 E14

      Led

      Filamentlamp amber 40W B35 E14

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W P45 E14

      Led

      Filamentlamp amber 40W P45 E14

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W P45 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W P45 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W A60 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W A60 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W T32 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W T32 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur
    • Twijfelt u nog?
      Selecteer maximaal drie producten en vergelijk ze met elkaar!

      Led Filamentlamp amber 40W ST64 E27

      Led

      Filamentlamp amber 40W ST64 E27

      • 1800K
      • 470 lm
      • 15.000 uur