Agora está a visitar a página de iluminação da Philips. Tem à sua disposição uma versão traduzida.
Sugestões

    Escolher uma lâmpada

    • Produtos actuais (305)
    Visualizar
    Grelha
    Lista
    Tipo de produto
    Inovações LED
    Tipo de casquilho
    Funcionalidades adicionais
    Fluxo luminoso
    Quais são as suas necessidades de iluminação
    Tipo de vidro
    Material da lâmpada
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Cápsula 40 W G9 G9

      LED

      Cápsula 40 W G9 G9

      • 2700 K
      • 480 lm
      • 15.000 h
      • Regulação
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 80 W A60 E27

      LED

      Lâmpada 80 W A60 E27

      • 6500 K
      • 1250 lm
      • 10.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 80 W A55 E27

      LED

      Lâmpada 80 W A55 E27

      • 3000 K
      • 1150 lm
      • 10.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 65 W A60 E27

      LED

      Lâmpada 65 W A60 E27

      • 6500 K
      • 950 lm
      • 10.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 65 W A60 E27

      LED

      Lâmpada 65 W A60 E27

      • 3000 K
      • 900 lm
      • 10.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 50 W A60 E27

      LED

      Lâmpada 50 W A60 E27

      • 6500 K
      • 720 lm
      • 10.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 50 W A60 E27

      LED

      Lâmpada 50 W A60 E27

      • 3000 K
      • 680 lm
      • 10.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 60 W A60 E27 x3

      LED

      Lâmpada 60 W A60 E27 x3

      • 4000 K
      • 806 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 100 W A67 E27 x3

      LED

      Lâmpada 100 W A67 E27 x3

      • 4000 K
      • 1521 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 75 W A60 E27 x4

      LED

      Lâmpada 75 W A60 E27 x4

      • 2700 K
      • 1055 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED Lâmpada 75 W A60 E27 x4

      LED

      Lâmpada 75 W A60 E27 x4

      • 4000 K
      • 1055 lm
      • 15.000 h
    • Não tem a certeza qual deve comprar?
      Seleccione até três produtos e compare-os!

      LED inteligente Vela de 4,9 W (Eq. 40 W) C37 E14 x2

      LED inteligente

      Vela de 4,9 W (Eq. 40 W) C37 E14 x2

      • Cor total
      • Plástico
      • ácil sistema "plug-and-play"
      • Controlo por voz ou aplicação WiZ