Acum vizitați site-ul web de Philips Lighting. O versiune localizată este disponibilă pentru dvs.
Sugestii

    Alegeți un bec

    • Cele mai recente produse (178)
    Afișare
    Grilă
    Listă
    Tip produs
    Inovații LED
    Tip de soclu
    Caracteristici suplimentare
    Tip de sticlă
    Material bec

    Bec

    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 68 W baton E27

      LED

      Bec 68 W baton E27

      • 3000 K
      • 950 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 120 W G120 E27

      LED

      Bec cu filament mat 120 W G120 E27

      • 2700 K
      • 2.000 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 75 W G120 E27

      LED

      Bec cu filament mat 75 W G120 E27

      • 2700 K
      • 1055 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 60 W G93 E27

      LED

      Bec cu filament mat 60 W G93 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament fumuriu 11 W ST64 E27

      LED

      Bec cu filament fumuriu 11 W ST64 E27

      • 1800 K
      • 100 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament fumuriu 11 W A60 E27

      LED

      Bec cu filament fumuriu 11 W A60 E27

      • 1800 K
      • 100 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 60 W A60 E27

      LED

      Bec 60 W A60 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 60 W A19 E27

      LED

      Bec 60 W A19 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament transparent 60 W A60 E27

      LED

      Bec cu filament transparent 60 W A60 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 60 W A60 E27 x2

      LED

      Bec cu filament mat 60 W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 40;18;9 W B35 E14

      LED

      Bec 40;18;9 W B35 E14

      • 2700/2500/2200 K
      • 470;180;90 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 60;30;16 W A60 E27

      LED

      Bec 60;30;16 W A60 E27

      • 2700/2500/2200 K
      • 806;320;150 lm
      • 15000 h