Acum vizitați site-ul web de Philips Lighting. O versiune localizată este disponibilă pentru dvs.
Sugestii

    Alegeți un bec

    • Cele mai recente produse (178)
    Afișare
    Grilă
    Listă
    Tip produs
    Inovații LED
    Tip de soclu
    Caracteristici suplimentare
    Tip de sticlă
    Material bec

    Bec

    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 50 W ST64 E27

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 50 W ST64 E27

      • 2200K
      • 640 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 28 W A160 E27

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 28 W A160 E27

      • 1800 K
      • 300 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 40 W T65 E27

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 40 W T65 E27

      • 1800 K
      • 470 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 40 W G200 E27

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 40 W G200 E27

      • 1800 K
      • 470 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 40 W A160 E27

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 40 W A160 E27

      • 1800 K
      • 470 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 25 W G93 E27

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 25 W G93 E27

      • 1800 K
      • 250 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 25 W ST64 E27

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 25 W ST64 E27

      • 1800 K
      • 250 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 25 W A60 E27

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 25 W A60 E27

      • 1800 K
      • 250 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament fumuriu 20 W T65 E27

      LED

      Bec cu filament fumuriu 20 W T65 E27

      • 1800 K
      • 200 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament fumuriu 20 W G200 E27

      LED

      Bec cu filament fumuriu 20 W G200 E27

      • 1800 K
      • 200 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament fumuriu 20 W A160 E27

      LED

      Bec cu filament fumuriu 20 W A160 E27

      • 1800 K
      • 200 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 75 W A60 E27

      LED

      Bec cu filament mat 75 W A60 E27

      • 2200-2700 K
      • 1055 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase