Acum vizitați site-ul web de Philips Lighting. O versiune localizată este disponibilă pentru dvs.
Sugestii

    Alegeți un bec

    • Cele mai recente produse (441)
    Afișare
    Grilă
    Listă
    Tip produs
    Inovații LED
    Tip de soclu
    Caracteristici suplimentare
    Flux luminos
    Tip de sticlă
    Material bec
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 150 W A67 E27

      LED

      Bec cu filament mat 150 W A67 E27

      • 6500 K
      • 2.452 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 600 mm
      • 6500 K
      • G13
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 120 W A67 E27

      LED

      Bec cu filament mat 120 W A67 E27

      • 6500 K
      • 2.000 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 600 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament fumuriu 11 W G93 E27

      LED

      Bec cu filament fumuriu 11 W G93 E27

      • 1800 K
      • 100 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED inteligent Glob 75 W G95 E27

      LED inteligent

      Glob 75 W G95 E27

      • Bec inteligent alb reglabil
      • Până la 1055 de lumeni
      • Ușor de conectat
      • Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 60;30;16 W A60 E27

      LED

      Bec 60;30;16 W A60 E27

      • 2700/2500/2200 K
      • 806;320;150 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED inteligent Bec 60 W A60 E27 x2

      LED inteligent

      Bec 60 W A60 E27 x2

      • Bec inteligent alb reglabil
      • Până la 806 de lumeni
      • Ușor de conectat
      • Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament transparent 60 W A60 E27 x2

      LED

      Bec cu filament transparent 60 W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED inteligent Bec 60 W A60 E27

      LED inteligent

      Bec 60 W A60 E27

      • Bec inteligent alb reglabil
      • Până la 806 de lumeni
      • Ușor de conectat
      • Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 40 W A60 E27 x2

      LED

      Bec cu filament mat 40 W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000 h