Acum vizitați site-ul web de Philips Lighting. O versiune localizată este disponibilă pentru dvs.
Sugestii

    Alegeți un bec

    • Cele mai recente produse (441)
    Afișare
    Grilă
    Listă
    Tip produs
    Inovații LED
    Tip de soclu
    Caracteristici suplimentare
    Flux luminos
    Tip de sticlă
    Material bec
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 120 W A67 E27

      LED

      Bec cu filament mat 120 W A67 E27

      • 2700 K
      • 2.000 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED inteligent Bec de 8,5 W (echivalent cu 60 W) A60 E27 x2

      LED inteligent

      Bec de 8,5 W (echivalent cu 60 W) A60 E27 x2

      • Complet color
      • Plastic
      • Ușor de conectat
      • Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED inteligent Bec de 8,5 W (echivalent cu 60 W) A60 E27

      LED inteligent

      Bec de 8,5 W (echivalent cu 60 W) A60 E27

      • Complet color
      • Plastic
      • Ușor de conectat
      • Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 105 W A67 E27

      LED

      Bec 105 W A67 E27

      • 3000 K
      • 1.650 lm
      • 10000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube rețea S14D

      LED

      LEDtube rețea S14D

      • 500 mm
      • 2700 K
      • S14D
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED inteligent Glob 11 W (echivalent cu 75 W) G95 E27

      LED inteligent

      Glob 11 W (echivalent cu 75 W) G95 E27

      • Complet color
      • Plastic
      • Ușor de conectat
      • Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 60 W A60 E27

      LED

      Bec 60 W A60 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube rețea S14S

      LED

      LEDtube rețea S14S

      • 500 mm
      • 2700 K
      • S14S
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube rețea S14S

      LED

      LEDtube rețea S14S

      • 300 mm
      • 2700 K
      • S14S
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament transparent 60 W A60 E27 x3

      LED

      Bec cu filament transparent 60 W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 60 W A60 E27 x4

      LED

      Bec 60 W A60 E27 x4

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 40 W A60 E27 x3

      LED

      Bec 40 W A60 E27 x3

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000 h