Acum vizitați site-ul web de Philips Lighting. O versiune localizată este disponibilă pentru dvs.
Sugestii

    Alegeți un bec

    • Cele mai recente produse (441)
    Afișare
    Grilă
    Listă
    Tip produs
    Inovații LED
    Tip de soclu
    Caracteristici suplimentare
    Flux luminos
    Tip de sticlă
    Material bec
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 60 W A60 E27 x2

      LED

      Bec cu filament mat 60 W A60 E27 x2

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 40;18;9 W B35 E14

      LED

      Bec 40;18;9 W B35 E14

      • 2700/2500/2200 K
      • 470;180;90 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 60;30;16 W A60 E27

      LED

      Bec 60;30;16 W A60 E27

      • 2700/2500/2200 K
      • 806;320;150 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Capsulă 28 W capsulă G4

      LED

      Capsulă 28 W capsulă G4

      • 2700 K
      • 300 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Capsulă 20 W capsulă G4

      LED

      Capsulă 20 W capsulă G4

      • 2700 K
      • 200 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Capsulă 40 W G9 G9

      LED

      Capsulă 40 W G9 G9

      • 4000 K
      • 480 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament transparent 60 W ST64 E27

      LED

      Bec cu filament transparent 60 W ST64 E27

      • 2700 K
      • 806 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament transparent 40 W ST64 E27

      LED

      Bec cu filament transparent 40 W ST64 E27

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Capsulă 40 W G9 G9

      LED

      Capsulă 40 W G9 G9

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament transparent 100 W A60 E27

      LED

      Bec cu filament transparent 100 W A60 E27

      • 2700 K
      • 1521 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament transparent 75 W A60 E27

      LED

      Bec cu filament transparent 75 W A60 E27

      • 2700 K
      • 1055 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament transparent 40 W A60 E27

      LED

      Bec cu filament transparent 40 W A60 E27

      • 2700 K
      • 470 lm
      • 15000 h