Acum vizitați site-ul web de Philips Lighting. O versiune localizată este disponibilă pentru dvs.
Sugestii

    Alegeți un bec

    • Cele mai recente produse (178)
    Afișare
    Grilă
    Listă
    Tip produs
    Inovații LED
    Tip de soclu
    Caracteristici suplimentare
    Tip de sticlă
    Material bec

    Bec

    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament mat 75 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament mat 75 W A60 E27

      • 2700 K
      • 1.095 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament transparent 75 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament transparent 75 W A60 E27

      • 2700 K
      • 1.095 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament mat 60 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament mat 60 W A60 E27

      • 4000 K
      • 840 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament transparent 60 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament transparent 60 W A60 E27

      • 4000 K
      • 840 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament mat 60 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament mat 60 W A60 E27

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament transparent 60 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament transparent 60 W A60 E27

      • 2700 K
      • 840 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament mat 40 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament mat 40 W A60 E27

      • 4000 K
      • 485 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament transparent 40 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament transparent 40 W A60 E27

      • 4000 K
      • 485 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament mat 40 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament mat 40 W A60 E27

      • 2700 K
      • 485 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      Ultra Efficient Bec cu filament transparent 40 W A60 E27

      Ultra Efficient

      Bec cu filament transparent 40 W A60 E27

      • 2700 K
      • 485 lm
      • 50000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 25 W B35 E14

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 25 W B35 E14

      • 2200K
      • 250 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament chihlimbariu 25 W P45 E14

      LED

      Bec cu filament chihlimbariu 25 W P45 E14

      • 2200K
      • 250 lm
      • 15000 h
      • Reglare a intensității luminoase