Acum vizitați site-ul web de Philips Lighting. O versiune localizată este disponibilă pentru dvs.
Sugestii

    Alegeți un bec

    • Cele mai recente produse (441)
    Afișare
    Grilă
    Listă
    Tip produs
    Inovații LED
    Tip de soclu
    Caracteristici suplimentare
    Flux luminos
    Tip de sticlă
    Material bec
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 2700 K
      • G13
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1200 mm
      • 2700 K
      • G13
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 600 mm
      • 2700 K
      • G13
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 19,5 W – 54 W
      • G13
      • Alb
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec 75 W A60 E27

      LED

      Bec 75 W A60 E27

      • 6500 K
      • 1055 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 8 W – 18 W
      • G13
      • Alb
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1500 mm
      • 6500 K
      • G13
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1200 mm
      • 6500 K
      • G13
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 1200 mm
      • 4000 K
      • G13
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 200 W A95 E27

      LED

      Bec cu filament mat 200 W A95 E27

      • 6500 K
      • 3.452 lm
      • 15000 h
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED LEDtube EM T8

      LED

      LEDtube EM T8

      • 16 W – 36 W
      • G13
      • Alb
    • Nu eşti sigur(ă) pe care vrei să-l cumperi?
      Selectează până la trei produse şi compară-le!

      LED Bec cu filament mat 200 W A95 E27

      LED

      Bec cu filament mat 200 W A95 E27

      • 2700 K
      • 3.452 lm
      • 15000 h