Du besöker nu Philips Lightings webbplats. En lokal version finns tillgänglig för dig.
Förslag

    Inspiration till
    en trevligare belysning

     

    Har du egna belysningsidéer men är osäker på hur du ska förverkliga dem? Vill du veta hur du kan lysa upp ett visst rum på bästa sätt? Eller är du ute efter råd och inspiration från experter? Då har du hittat rätt.

    Välj bland ett stort urval belysningsämnen!

     

    Våra snabba och enkla guider visar hur du kan lysa upp de olika rummen i hemmet, skapa stämning med belysning eller bara hitta rätt ersättningslampa.

    Välj en lampa

    Bulb Brightness

    Glödlampans ljusstyrka

     

    Se hur man tar reda på hur ljus en LED-lampa egentligen är och väljer rätt lampa.

    Caps and shapes

    Socklar och former

     

    Olika platser behöver olika belysning. Se mer om lampformer och socklar och hur man väljer rätt.

    Colour Temperature

    Färgtemperatur

     

    Lampans färgtemperatur kan påverka stämningen i rummet. Se hur du väljer rätt färgtemperatur.

    The Benefits of LEDs

    Fördelarna med LED

     

    Inget annat än glödlampan behöver bytas. Se fördelarna med att byta till LED-lampor, och lär dig mer om sortimentet.

    Setting the Mood

    Skapa stämning

     

    Upptäck de olika typerna av dimbara LED-lampor och hitta den lampa som ger rätt stämning för dig.

    Longer Lasting Bulbs

    Lampor som räcker längre

     

    LED-lampor räcker längre. Ta reda på mer om hur ofta de behöver bytas.

    Save Money and Energy

    Spara pengar och energi

     

    LED-lampor förbrukar mindre energi, så du betalar mindre för belysningen. Ta reda på mer om fördelarna med LED-lampor.

    Hitta rätt lampa

    Praktiska verktyg som hjälper dig att välja rätt

    tool-selector-image2

    Välj produkt

    Produkter

    Se vad ljuset kan göra

     

     

    Läs mer

    Lampor

    Ljusa idéer för ditt rum

     

     

    Läs mer

    Hue

    Hue – personlig trådlös belysning

     

    Läs mer