Du besöker nu Philips Lightings webbplats. En lokal version finns tillgänglig för dig.
Förslag

    Välj armatur

    • Aktuella produkter (569)
    Visa
    Översikt
    Lista
    Produkttyp
    LED-innovationer
    Rum
    Design
    Fler egenskaper
    Typ av lampa
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Infällda lampor Abrosa infälld lampa

      Infällda lampor

      Abrosa infälld lampa

      • 2700 K
      • Nickel
      • Dimbar;Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Spray taklampa 17 W

      Taklampor

      Spray taklampa 17 W

      • 2700 K
      • Silver
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Spray taklampa 12 W

      Taklampor

      Spray taklampa 12 W

      • 2700 K
      • Silver
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Canopus taklampa 20 W

      Taklampor

      Canopus taklampa 20 W

      • 2700 K
      • White
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Canopus taklampa 17 W

      Taklampor

      Canopus taklampa 17 W

      • 2700 K
      • White
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Balance taklampa 6 W

      Taklampor

      Balance taklampa 6 W

      • 2700 K
      • Nickel
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Balance taklampa 6 W

      Taklampor

      Balance taklampa 6 W

      • 2700 K
      • White
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Doris taklampa 17 W

      Taklampor

      Doris taklampa 17 W

      • 4 000 K
      • Chrome
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Doris taklampa 17 W

      Taklampor

      Doris taklampa 17 W

      • 2700 K
      • Chrome
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Doris taklampa 6 W

      Taklampor

      Doris taklampa 6 W

      • 2700 K
      • Chrome
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Doris taklampa 17 W

      Taklampor

      Doris taklampa 17 W

      • 4 000 K
      • Nickel
      • Vattentålig
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Doris taklampa 17 W

      Taklampor

      Doris taklampa 17 W

      • 2700 K
      • Nickel
      • Vattentålig