Du besöker nu Philips Lightings webbplats. En lokal version finns tillgänglig för dig.
Förslag

    Välj armatur

    • Aktuella produkter (569)
    Visa
    Översikt
    Lista
    Produkttyp
    LED-innovationer
    Rum
    Design
    Fler egenskaper
    Typ av lampa
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Moire taklampa 17 W

      Taklampor

      Moire taklampa 17 W

      • 4 000 K
      • Vit
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Moire taklampa 17 W

      Taklampor

      Moire taklampa 17 W

      • 2700 K
      • Vit
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Moire taklampa 10 W

      Taklampor

      Moire taklampa 10 W

      • 4 000 K
      • Vit
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Moire taklampa 10 W

      Taklampor

      Moire taklampa 10 W

      • 2700 K
      • Vit
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Moire taklampa 6 W

      Taklampor

      Moire taklampa 6 W

      • 4 000 K
      • Vit
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Moire taklampa 6 W

      Taklampor

      Moire taklampa 6 W

      • 2700 K
      • Vit
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Supertunn taklampa 15 W

      Taklampor

      Supertunn taklampa 15 W

      • 2700 K
      • White
      • Dimbar
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Supertunn taklampa 18 W

      Taklampor

      Supertunn taklampa 18 W

      • 4 000 K
      • White
      • Dimbar
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Supertunn taklampa 18 W

      Taklampor

      Supertunn taklampa 18 W

      • 2700 K
      • White
      • Dimbar
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Shan taklampa 12 W

      Taklampor

      Shan taklampa 12 W

      • 2700 K
      • White
      • Sensor
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Linea Belysning för montering under köksskåp

      Linea

      Belysning för montering under köksskåp

      • LINEAR LED 2 700 K
      • vit
      • LED
    • Svårt att bestämma dig?
      Välj upp till tre produkter och jämför dem!

      Taklampor Canaval taklampa 18 W kvadratisk

      Taklampor

      Canaval taklampa 18 W kvadratisk

      • 2700 K
      • Vit
      • Dimbar;SceneSwitch