Návrhy

    Inovace

    4,8 %


    prodejů investováno do výzkumu a vývoje

    Více než 100


    partnerství s univerzitami

    Jednička


    mezi osvětlovacími společnostmi pro
    internet věcí

    17 750


    patentů

    Naše vedoucí pozice v inovacích

     
    Inovace je v naší DNA. Již od počátků elektrického světla jsme v našem oboru stáli za mnoha průlomovými inovacemi. Byli to právě naši vědci, kteří vyvinuli první LED žárovku nahrazující klasickou 60W žárovku a nejvíce energeticky účinnou žárovku na světě.

    Této tradici jsme věrni i nadále

     

    Denně se snažíme lépe sloužit našim zákazníkům pomocí přelomových inovací – od „světelných receptů“, které zvyšují kvalitu a sklizeň nejrůznějších druhů zeleniny, až po svítidla, která poskytují rychlé připojení k internetu prostřednictvím Li-Fi. To vše ale neděláme jen sami. V rámci naší zásady „otevřených inovací“ jsme uzavřeli partnerství s několika předními světovými univerzitami, instituty a startupy.

    Photochemistry (Fotochemie)

     

    Pro každou fázi chemického vývoje je osvětlení zásadní pro snížení odpadu a optimalizaci syntézy.

     

    Signify (dříve Philips Lighting) má dlouhou tradici v poskytování fotochemických řešení. Od konvenčního osvětlení po LED osvětlení.

     

    Objevte Photochemistry

    Přenos širokopásmových dat prostřednictvím světla

     

    V roce 2018 se Signify stala první globální osvětlovací společností, která zabudovala LiFi do běžných kancelářských svítidel. Naše revoluční technologie poskytuje rychlé a stabilní širokopásmové připojení prostřednictvím světelných vln. Je ideální pro místa, kde nelze použít Wi-Fi nebo kde je bezdrátový signál špatný nebo zcela chybí.

    Vítejte ve světě inteligentního osvětlení

     

    Platforma Interact IoT Platform se systémy propojeného LED osvětlení a sítěmi vestavěných čidel přináší zákazníkům cenné informace, nové služby a další výhody. A to je právě to, co dělá osvětlení inteligentním. Přinášíme partnerům, zákazníkům a vývojářům IoT ekosystém využívající největší síť na světě – propojené LED osvětlení.

     

    Objevte více na stránkách www.interact-lighting.com

    Navigace světlem

     

    V roce 2014 jsme uvedli na trh náš systém pro navigaci v interiéru,  který využívá svítidla k přenášení polohy pomocí světelných vln. To umožňuje obchodníkům nabízet služby založené na úmístění a zvyšovat tak prodeje a posilovat věrnost zákazníků.

     

    Objevte více na stránkách www.interact-lighting.com

    Světlo pro sladší rajčata

     

    Naši experti na zahradnické osvětlení vytvořili speciální „světelné recepty“ přizpůsobené jedinečným požadavkům konkrétních typů rostlin a zeleniny. To pak pěstitelům umožňuje zlepšit chuť a kvalitu zeleniny a navýšit objem sklizně a přitom zároveň snížit provozní náklady.

    Osvětlete svůj dům chytře

     

    V roce 2012 jsme uvedli na trh Philips Hue, přední světový systém chytrého osvětlení pro domácnost. Postupně se rozrostl na ekosystém produktů, které jsou plně kompatibilní se všemi hlavními platformami pro chytré domácnosti a s více než 750 aplikacemi. Hue vás dokáže přirozeněji probudit, dodat vám energii, nebo vás naopak uvolnit. Umožňuje vám vychutnat si nové zážitky, jako je synchronizace světel s hudbou, hrami a filmy.

     

    Objevte více na stránkách Philips-Hue.com

    Naše 10milionová výhra

     

    V roce 2011 jsme vyhráli cenu L-Prize, soutěž o 10 milionů dolarů s cílem vyvinout ekvivalent 60W žárovky, který by měl spotřebu nižší než 10 W. Naše vítězná žárovka inspirovala revoluci v LED osvětlení.

    V roce 2011 jsme vyhráli cenu L-Prize, soutěž o 10 milionů dolarů s cílem vyvinout ekvivalent 60W žárovky, který by měl spotřebu nižší než 10 W. Naše vítězná žárovka inspirovala revoluci v LED osvětlení.