Návrhy

    Strategie udržitelnosti v průmyslu

     

    Propojené LED osvětlení přináší zásadní konkurenční výhodu

    Každý podnik se snaží získat konkurenční výhodu, která zvýší jeho hodnotu a sníží rizika.

     

    Jedním z moderních způsobů, jak toho dosáhnout, je integrace cílů udržitelnosti do firemní strategie. Přechod na udržitelné praktiky nejen zvyšuje hodnotu společnosti v očích spotřebitelů, ale také poskytuje platformu pro řízení klimatických rizik. Tím, že firmy dekarbonizují své procesy, snižují spotřebu energie a odpadu, prodlužují životnost produktů a spojují úspory nákladů s růstem zisku. Sečteno podtrženo, získávají řadu konkurenčních výhod.

    Řešení pro dekarbonizaci

     

    Konkurenční výhody vznikají díky procesům a produktům, které splňují specifické výkonnostní normy. Podle nedávné studie společnosti McKinsey by téměř 70 % spotřebitelů bylo ochotno zaplatit o 5 % více za ekologický výrobek, který splňuje stejné výkonnostní normy jako jeho neekologické protějšky. Pro mnoho průmyslových odvětví však může být výzvou vyvážit tradiční obchodní hodnoty s cíli udržitelnosti.

    Dosažení rovnováhy mezi ekonomickým rozvojem a ochranou klimatu začíná integrací dekarbonizačních strategií do hlavních činností firem. Klíčovým krokem je spolupráce inženýrských a technologických týmů na identifikaci příležitostí ke snížení emisí skleníkových plynů Scope 1 a 2, které ovlivňují průmyslové procesy, výrobu a dodavatelský řetězec. Emise skleníkových plynů Scope 1, tedy přímé emise, zahrnují emise z vozového parku, spalování paliv v kotlích, pecích a spalovnách, výrobu nebo zpracování materiálů a chemikálií, unikající emise a výrobu energie z uhlí. Naproti tomu Scope 2 zahrnuje nepřímé emise, které jsou uvolněny nebo vyprodukovány v jiném zařízení, ale mají vliv na celkovou uhlíkovou stopu organizace.
    Podniky mohou snížit emise a provozní náklady v rámci Scope 1 prostřednictvím pravidelné údržby, modernizace a přechodu na energeticky účinná zařízení. Pravidelná údržba a čištění kondenzátorů zlepšuje přenos tepla a zajišťuje vyšší účinnost. Modernizace oběhových motorů s frekvenčními měniči může výrazně snížit emise uhlíku a současně snížit náklady na palivo a provoz. Inovativní konstrukce vzduchem chlazených kondenzátorů spotřebovávají méně elektřiny a zároveň maximalizují přenos tepla, čímž se zlepšuje chladicí výkon. Senzory připojené ke kondenzátorům nepřetržitě monitorují teplotu, vlhkost a další provozní parametry, což umožňuje optimalizovat výkon a spotřebu energie.
    V ocelářském průmyslu je přechod z tradičních vysokých pecí na uhlí na elektrické obloukové pece významným krokem ke snižování emisí uhlíku. Nedávná studie ukazuje, že elektrické obloukové pece ve Spojených státech vypouštějí o 78 % méně uhlíku při výrobě surové oceli a o 74 % méně při výrobě oceli zpracovávané za tepla.

    Emise v dodavatelském řetězci

     

    Symbiotický vztah mezi společnostmi a jejich dodavateli výrazně ovlivňuje pověst značky, náklady a důvěru spotřebitelů. V této vzájemné závislosti mají emise v dodavatelském řetězci negativní dopad na obchodní hodnotu a konkurenční výhody společností, které si stanovily cíle udržitelnosti nebo již některých dosáhly. Studie ukazují, že u mnoha společností tvoří emise z dodavatelského řetězce většinovou část jejich celkových emisí skleníkových plynů. V důsledku toho si přední společnosti stanovily cíle pro snížení emisí skleníkových plynů právě u svých dodavatelů. Firmy z potravinářského průmyslu například aktualizovaly své kodexy chování pro dodavatele, aby tak podpořily dodržování zásad ochrany, dekarbonizace a udržitelnosti.

     

    U středně velkých a malých společností, které tvoří součást dodavatelského řetězce, má plnění environmentálních cílů přímý vliv na jejich ziskovost. Aby se vyrovnaly dopady na menší společnosti, průmyslové aliance a koalice pomáhají se stanovením emisních cílů, zaváděním obnovitelných zdrojů energie a snižováním spotřeby energie.

     

    Dosažení cílů udržitelnosti má zároveň významný vliv na nákupní rozhodování. To vede společnosti a dodavatele k tomu, aby kladli důraz na častou komunikaci mezi pracovníky obou stran. Informace sdílené dodavateli hrají klíčovou roli při sledování pokroku v zavádění energeticky účinných procesů a hledání příležitostí pro nové metody přepravy a balení. Tato úzká spolupráce a transparentní komunikace umožňují efektivní sledování a optimalizaci celého dodavatelského řetězce, což napomáhá k dosažení lepších výsledků v oblasti udržitelnosti a zvyšuje konkurenceschopnost společností na trhu.

    Industrial light automation providing energy efficiency for an Industrial factory.

    LED osvětlení: Efektivní řešení pro průmysl  

     

    Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak snížit emise a provozní náklady, je modernizace nebo změna designu osvětlovacích systémů. Jakýkoliv průmysl nebo část dodavatelského řetězce může zvýšit energetickou účinnost pomocí LED osvětlení. Výměna fluorescenčních zářivek, vysokotlakých výbojek a ostatních konvenčních zdrojů za LED osvětlení může snížit náklady na energie až o 80 %. Dlouhodobé úspory stojí na několika faktorech:

     

     

    Všestrannost LED osvětlení umožňuje společnostem modernizovat stávající osvětlovací systémy nebo provést celkovou přestavbu osvětlovacího systému tak, aby vyhovoval měnícím se potřebám ve výrobních halách. Modernizace nebo přepracování s využitím propojených LED světel umožňuje automatickou úpravu osvětlení podle denního světla, počtu osob v místnosti a pracovních plánů.

    Počáteční náklady spojené s modernizací nebo přestavbou osvětlovacích systémů mohou firmy úspěšně zvládnout díky paušálním smlouvám Light-as-a-Service (LaaS). Ty rozloží náklady na instalaci energeticky účinného osvětlení do dlouhodobějších plateb. Instalace energeticky účinných osvětlovacích systémů může rovněž firmám otevřít cestu k získání finanční podpory prostřednictvím národních programů.

    Přínosy pro zdraví a duševní na pracovišti

     

    Nespornou výhodou LED osvětlení je také pozitivní dopad na zdraví a pohodu zaměstnanců. Může snížit namáhání očí, zvýšit ostrost zraku a snížit riziko pracovních úrazů. Dynamické LED osvětlení, které se přizpůsobuje cirkadiánním rytmům, rovněž pomůže zvýšit bdělost a produktivitu lidí na pracovišti. Sami zaměstnanci si pak mohou světelné podmínky modifikovat pro optimální pohodlí a produktivitu.

    Zdravé i úsporné – LED osvětlení šetří nejen zdraví lidí na pracovišti ale v dlouhodobém horizontu i peněženku zaměstnavatele a životní prostředí. Podporuje totiž energetickou účinnost tím, že monitoruje počet osob v prostoru a automaticky upravuje osvětlení, teplotu a vlhkost pro optimální pracovní podmínky.

     

    Pracovní prostředí navržené s ohledem na zdraví, pohodu, bezpečnost je další třešničkou na dortu, jak do společnosti přitáhnout ty nejkvalifikovanější zaměstnance a špičky v oboru. Na člověka zaměřený design, který v sobě kombinuje přirozené osvětlení, zelené plochy a propojené chytré technologie, ukazuje, že si zaměstnavatelé svých pracovníků váží a záleží jim na jejich tělesné o psychické kondici.

    Cirkulární ekonomika a udržitelný design

     

    Úspěšný ekologický design výrobků, který splňuje výkonnostní normy, nutí společnosti přejít od lineárního ekonomického myšlení ke strategii založené na cirkulárnosti. Namísto výroby výrobků na jedno použití vytvářejí výrobci odolné, modernizovatelné, opakovaně použitelné, opravitelné a recyklovatelné výrobky, které mají delší provozní cyklus. Začlenění oběhového designu do vývoje výrobků zahrnuje:

     

    • získávání materiálů šetrných k životnímu prostředí z dodavatelského řetězce;
    • používání recyklovatelných obalů;
    • zlepšování procesů;
    • prodloužení životnosti výrobků a jejich opětovné použití;
    • snižování odpadu

    Společnosti, které si úspěšně osvojily tento způsob myšlení mají na trhu větší šanci splnit cíle udržitelnosti a vytvářet hodnoty se skutečným dopadem. Například společnost John Deere integruje principy oběhové ekonomiky do vývoje svých výrobků na základě stanovených cílů udržitelnosti do roku 2030. Mezi tyto cíle a iniciativy například patří:

     

    • začlenění principů oběhové ekonomiky do životního cyklu vývoje výrobku;
      • začlenění recyklovatelného obsahu do výrobků;
      • zajištění, aby 65 % materiálů obsažených ve výrobcích bylo udržitelných;
      • zvýšení příjmů z opětovného zpracování;
    • snížení emisí CO2e v předcházejících a následujících fázích výroby o 30 %;
      • vývoj nízkouhlíkových/bezuhlíkových alternativních energetických řešení;
      • investice do účinnosti motorů, hybridizace, elektrifikace a obnovitelných paliv.

     

    Ani Řím však nebyl postaven za den. Aby společnost John Deere dosáhla pokroku při plnění ekologických cílů, spolupracuje například s dodavateli na měření, vykazování a zmírňování emisí. V průběhu roku 2023 dosáhli snížení emisí CO2e v některých fázích výroby o 4 %, přičemž provozní emise CO2e zredukovali o 15 %. Spolu s tím výrobce zvýšil redukci odpadu o 11 %.

    Investice do propojených technologií láká investory

     

    Každý krok směrem k jasné strategii udržitelnosti přitahuje investory.

    Propojené LED osvětlení podporuje strategické cíle a iniciativy firmy tak, že zajišťuje soulad mezi jejími cíli v oblasti udržitelnosti a provozními procesy.”

    Digitální technologie jsou klíčové pro sběr, analýzu a využívání dat z různých zdrojů, a to platí i pro digitální osvětlení. Energetická účinnost a snížení emisí uhlíku dosažené prostřednictvím propojených systémů LED osvětlení mohou výrazně podpořit obchodní iniciativy zaměřené na zmírnění klimatických změn a řízení rizik spojených s uhlíkovou stopou.

     

    Zlepšení pracovních podmínek vede ke zvýšení produktivity a podpoře finančních cílů. Propojené osvětlovací systémy přispívají k těmto výhodám tím, že kladou důraz na zdraví a pohodu zaměstnanců. Přizpůsobení světelných podmínek individuálním potřebám podporuje pozitivní kulturu na pracovišti a posiluje konkurenční výhodu. To následně přispívá k růstu podniku a zvýšení angažovanosti zainteresovaných stran.

     

    Chcete-li se dozvědět více o tom, jak mohou propojené LED technologie pomoci vašemu podniku při budování strategie založené na udržitelnosti, přečtěte si Signify Gated Content.

    O autorovi:

    Jonathan Weinert

    Jonathan Weinert

    IoT and connected lighting, Signify

    O společnosti Signify

     

    Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 6,7 miliardy eur a zaměstnává přibližně 32 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již sedm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, čtyři roky po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

    Meydan Bridge