Návrhy

    Philips propojuje LED technologie s tvarem klasické žárovky

    duben 4, 2014

    Praha - Po úspěšném zavedení LED zdrojů na český trh přenáší Philips tuto moderní technologii i do designu klasické žárovky. Nový LED zdroj odpovídající výkonu 40W žárovky přináší oblíbený tvar, čiré provedení a jasné teplé světlo tradičních žárovek, nyní ale s technologií LED a až 85% úsporou energie. Díky prvním inovativním čočkám na světě vyzařuje LED zdroj světlo všemi směry. Klasický tvar baňky ho dělá ideálním pro široké spektrum použití, od obývacích pokojů přes kuchyně až po ložnice.

     

    Klasika v LED provedení
    Na postupný odchod tradičních žárovek – kterých se mnoho uživatelů nechce vzdát – navazuje čirý LED zdroj Philips nabízející spotřebitelům světlo, na které byli zvyklí, nyní ale se všemi přednostmi technologie LED. Novinka zachovává původní krásu a tvar klasické žárovky, svými vlastnostmi však skvěle nahrazuje standardní 40W žárovku tvaru A60. LED zdroj nabízí až 85% úsporu energie a nákladů a 25 000 hodinovou výdrž. Vysoce kvalitní světlo se světelným tokem 470 lumenů zůstává jasné a čisté jako u klasické žárovky i při stmívání.

     

    „V novém LED zdroji, oceněném v soutěži L-prize, jsme zkombinovali estetickou krásu a tvar tradiční žárovky s výhodami LED,“ říká Jiří Tourek, generální ředitel Philips ČR. „Díky inovacím jsou naše LED zdroje nejenom energeticky úsporné, ale otevírají i nové dimenze vnímání a využívání světla v každodenním životě.“

     

    Philips nedávno představil také další novinku – Hue lux – první inteligentní LED žárovku s bílým světlem a řízeným tlumením pomocí mobilní aplikace. Světlo lze ovládat pohodlně z vašeho zařízení, dokonce i daleko od domova.

     

    Philips LED alternativa 40W žárovky bude dostupná od září 2014.

     

    Vlastnosti čirého LED zdroje Philips:
    Inovativní čočky pro zářivé světlo
    Stmívatelný
    Tvar: A60
    Životnost: až 25 000 hodin
    Teplota světla: 2700K (teplé bílé světlo)
    Světelný tok: 470 lm (odpovídající 40W žárovce)
    Energetická úspora: 85% úspora energie (spotřeba 6 W; 78 lm / W)
    Výborná distribuce světla: > 240D

    Pro více informací kontaktujte:

     

    Dagmar Zweschperová
    Marcom Manager CZ, HU, SR 
    Philips Lighting
    T: 233 099 810
    E: dagmar.zweschperova@signify.com
         Zoltán Straňovský 
    Associate director
    FleishmanHillard
    T: 234 669 509
    E: stranovsky@fleishman.com

    O společnosti Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) je společnost zaměřující se na zlepšování kvality života pomocí smysluplných inovací v oblastech zdravotní péče, životního stylu a osvětlení. S centrálou v Holandsku zaměstnává Philips přibližně 115 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. S obratem 23,3 miliard EUR v roce 2013 je Philips vedoucí firmou v oblastech léčby srdečních onemocnění, akutní a domácí péče, nových řešení v oblasti energeticky úsporného osvětlení a výrobků souvisejících s péčí o tělo a ústní hygienou. Novinky týkající se společnosti Philips najdete na internetové stránce www.philips.com/newscenter.