Návrhy

    Philips představuje nová vzdušná svítidla, která udělají dojem


    Svítidlo, které lze jednoduše složit do ploché krabice, a zároveň takové, které ohromí svým objemem a dodá každému interiéru punc nadčasového designu? Přesně to splňují novinky z kolekce Philips myLiving.

    06. září 2016  

    Nová svítidla Philips z kolekce myLiving dodají špetku hravosti do každého interiéru, a to ať už jsou rozsvícená nebo zhasnutá. Všechna jsou v designově čistém bílém provedení a dají se jednoduše rozložit na jednotlivé dílky a vložit do malé ploché krabice. Ve složeném stavu však ohromí svým objemem a zaujmou neobvyklou hrou stínů, kterou dokáží vykouzlit na okolních stěnách. Vybírat lze z několika variant – vzdušné svítidlo Chiffon je skvělou volbou do velkých prostor, pro milovníky retro stylu jsou ideální světla Mohair, Ring a Jacaranda, netradičním geometrickým designem zaujmou světla Sandalwood a Corkwood a milovníky minimalismu potěší stropní svítidlo Ecru spolu se stolní lampou Pine. Všechna svítidla jsou vyrobena ze speciálního plastu ve vysoké kvalitě nebo z pevné tkaniny, která je velmi příjemná na dotek.

     

    Moderní světlo s retro nádechem

     

    Unikátní svítidlo Philips Mohair na první pohled zaujme svým retro vzhledem, přesto však plně uspokojí všechny milovníky moderního designu. Skvěle se hodí do větších interiérů, ale zvládne být i originálním doplňkem menších prostor, a to nejen díky neotřelému vzorku, který rozptyluje po okolních stěnách. Skládá se z kvalitních plastových částí, které lze jednoduše rozpojit, a celé svítidlo se tak dá hravě složit a znovu poskládat.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena stropní lampy Philips Mohair je 3230 Kč.

     

    Hravé svítidlo jako dominanta pokoje

     

    Svítidlo Philips Chiffon se vyznačuje impozantním objemem a originálním designem, který se skvěle vyjímá především ve větších prostorách. Jednotlivé části připomínající okvětní lístky lze jednoduše rozebrat a celé světlo tak poskládat do malé krabice. Svítidlo Chiffon je moderní a vzdušnou dominantou každého interiéru, která zároveň umí na stěnách vyčarovat úžasné světelné efekty.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena stropní lampy Philips Chiffon je 3390 Kč.

     

    Čisté linie a minimalismus

     

    Nová kolekce svítidel z řady Philips myLiving neobnáší pouze závěsné lampy, ale i stolní lampičku Philips Pine. Ta zaujme svým minimalistickým designem a čistými liniemi připomínajícími lotosový květ a stejně jako ostatní nová světla z této řady ji lze jednoduše rozložit a zase složit. Slouží jako příjemné náladové osvětlení a stylově se skvěle doplňuje se stropním svítidlem Ecru.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena stolní lampy Philips Pine je 790 Kč. 

    Kontakt pro média:

    Natálie Smoljaková, M: +420 602 266 785

    Jiří Polák, M: +420 608 447 688

    Tel: + 420 251 091 211

    philips@emcgroup.cz

    O společnosti Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů, systémů a služeb. Hluboké technologické poznatky spolu s porozuměním vlivů světla na jedince umožňuje společnosti Philips Lighting přicházet s nesčetnými inovacemi, které zprostředkovávají bohaté uživatelské zážitky a pomáhají zlepšovat kvalitu života. Společnost patří k největším hráčům na poli Internetu věcí a pomáhá svým zákazníkům z řad profesionálů i koncových uživatelů naplno využívat jeho výhody k proměně obytných prostor, komerčních budov i urbanistických celků. V roce 2015 dosáhla společnost Philips Lighting prodejů ve výši 7,5 miliardy EUR a zaměstnává 36.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa. Novinky týkající se společnosti Philips Lighting najdete na internetové stránce http://www.newsroom.lighting.philips.com