Návrhy

    Philips přináší řadu dětského osvětlení s motivy Star Wars


    S kolekcí lampiček Philips Star Wars bude vaše děti provázet nejen síla, ale i příjemné světlo.

    1. prosince 2016

    Praha, Česká republika  - Nejen blížící se Vánoce, ale i dlouhé zimní večery jsou důvodem pro pořízení stylových lampiček do pokojíčku vašich nejmenších. Ať už jsou vaše dítka fanoušky Mistra Yody nebo je naopak potěší cokoliv s obrázkem Darth Vadera, s  baterkou s motivy Star Wars mezi kamarády jistě zazáří. A stolní lampička se světlem stimulujícím koncentraci ze stejné kolekce je ideálním pomocníkem při psaní domácích úkolů. Do říše snů se pak děti mohou nechat doprovodit stolním projektorem, který dokáže na stropě vyčarovat kouzelnou atmosféru Hvězdných válek.

     

    Stolní lampička Philips Star Wars zdolá všechny domácí úkoly

     

    Nebaví vaše děti psaní domácích úkolů? Pořiďte jim stolní svítidlo Philips Disney Star Wars, které je nejen stylové, ale poskytuje i praktické chladné bílé světlo, které stimuluje soustředění. Polohovatelná hlava lampičky umožňuje nasměrovat proud světla přesně tam, kam je potřeba, a díky absenci jakýchkoliv kabelů ji můžete kdykoliv pohodlně přemístit, kam se vám zamane.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena stolní lampičky Philips Star Wars je 890 Kč.

     

    Ocitněte se uprostřed bitvy o galaxii se stolním projektorem Philips

     

    Díky stolnímu projektoru Philips Star Wars si vaše děti mohou na strop pokojíčku promítnout 24 obrázků z této kultovní filmové série a okamžitě se tak přenést do světa svých oblíbených hrdinů. A když se pak odeberou do říše snů, můžou projektor využít také jako tlumené noční světlo, které zaplaší všechny bubáky od jejich postele. Projektor funguje na tužkové baterie, takže manipulace s ním je velmi snadná.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena stolního projektoru Philips Star Wars je 599 Kč.

     

    Ať tě Mistr Yoda provází!

     

    Ať už se vaše dítko rozhodne pro průzkum nejbližšího okolí nebo se v noci vydá na návštěvu toalety, kapesní svítilna s Mistrem Yodou ho bude provázet na každém kroku. Baterka padne příjemně do ruky a díky LED žárovce vydává příjemné světlo, takže se jistě stane nerozlučným společníkem každého zvídavého rošťáka. Fanouškům temné síly pak můžete pořídit baterku s Darth Vaderem nebo Stormtrooperem.

     

    Nezávazná doporučená spotřebitelská cena baterky Philips Star Wars je 289 Kč.

    Kontakt pro média:

    Natálie Smoljaková, M: +420 602 266 785

    Jiří Polák, M: +420 608 447 688

    Tel: + 420 251 091 211

    philips@emcgroup.cz

    O společnosti Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů, systémů a služeb. Hluboké technologické poznatky spolu s porozuměním vlivů světla na jedince umožňuje společnosti Philips Lighting přicházet s nesčetnými inovacemi, které zprostředkovávají bohaté uživatelské zážitky a pomáhají zlepšovat kvalitu života. Společnost patří k největším hráčům na poli Internetu věcí a pomáhá svým zákazníkům z řad profesionálů i koncových uživatelů naplno využívat jeho výhody k proměně obytných prostor, komerčních budov i urbanistických celků. V roce 2015 dosáhla společnost Philips Lighting prodejů ve výši 7,5 miliardy EUR a zaměstnává 36.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa. Novinky týkající se společnosti Philips Lighting najdete na internetové stránce http://www.newsroom.lighting.philips.com