Návrhy

    Jedna žárovka, tři světelná nastavení: Philips SceneSwitch pro každodenní použití


    Úsporná, ale na první pohled úplně obyčejná LED žárovka Philips SceneSwitch v sobě ukrývá neočekávané kouzlo. Dokáže totiž jediným přepnutím vypínače na svítidle rázem změnit atmosféru celé místnosti. A tak nemusíte vybavovat svůj domov celou řadou vzájemně se doplňujících svítidel, z nichž každé je určeno pro jinou potřebu. Stačí vám jen jedna chytrá žárovka.

    2. února, 2017

    V jednoduchosti je krása


    Odjakživa tomu tak bylo – jednoduché věci mají své nepřekonatelné kouzlo. Ne jinak je tomu u žárovky Philips SceneSwitch, která se hodí do všech běžně používaných svítidel s paticí E27. K jejímu ovládání nepotřebujete žádný dálkový ovladač, chytré zařízení či jiné příslušenství. Intenzitu světla ovládáte jednoduše vypínačem svítidla. Při opakovaném zapnutí a vypnutí svítidla se automaticky mění intenzita světla mezi 100 %, 40 % a 10 %. Jediným lupnutím vypínačem si tak vykouzlíte požadovanou atmosféru kdykoliv potřebujete.
     

    Žárovku je možné zakoupit ve více variantách – buď s vyšší, nebo nižší barevnou teplotou. Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty (udáváno v jednotkách Kelvin) produkují hřejivé a klidné světlo navozující příjemnou a útulnou atmosféru. Žárovky s vyšší barevnou teplotou produkují naopak chladné a energizující světlo, které nabudí vaše smysly k činnosti.


    Inteligentní žárovka, která myslí za vás


    Žárovka Philips SceneSwitch má zabudovaný paměťový čip, který si dokáže zapamatovat poslední nastavení svítidla. Pokud je světlo zapnuto déle než 6 vteřin, žárovka při příštím použití svítidla automaticky nastaví stejný světelný mód. Používáte-li více svítidel s nastavitelnou intenzitou světla a ztratíte přehled o tom, která žárovka je ve kterém módu, není nic jednoduššího než rychlým zapnutím a vypnutím vypínače uvést žárovku zpět do továrního nastavení.

     

    Kromě příjemného a promyšleného systému má žárovka také dlouhou životnost. Vydrží až 15 tisíc hodin svícení, a tak si můžete užívat chytrého svícení po mnoho let. Vyzařované světlo navíc neobsahuje infračervenou a ultrafialovou složku. Díky tomu nevyzařuje teplo a nezpůsobuje vyblednutí látek a jiných předmětů v blízkém okolí svítidla.

     

    V porovnání s běžnými žárovkami navíc dosahuje LED technologie až 80% úspory elektrické energie. A tak šetří žárovka Philips SceneSwitch vaše peníze za spotřebovanou elektrickou energii i životní prostředí.

    Pro více informací kontaktujte:

    Philips Lighting (Osvětlení):

    Ondřej Micka
    EMC Public Relations
    Štěpánská 535/6
    120 00 Praha 2
    Tel: +420 251 091 211
    Email: philips@emcgroup.cz

    O společnosti Philips Lighting N.V.

    Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů, systémů a služeb. Hluboké technologické poznatky spolu s porozuměním vlivů světla na jedince umožňuje společnosti Philips Lighting přicházet s nesčetnými inovacemi, které zprostředkovávají bohaté uživatelské zážitky a pomáhají zlepšovat kvalitu života. Společnost patří k největším hráčům na poli Internetu věcí a pomáhá svým zákazníkům z řad profesionálů i koncových uživatelů naplno využívat jeho výhody k proměně obytných prostor, komerčních budov i urbanistických celků. V roce 2016 dosáhla společnost Philips Lighting prodejů ve výši 7,1 miliardy EUR a zaměstnává přibližně 34.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa. Novinky týkající se společnosti Philips Lighting najdete na internetové stránce http://www.newsroom.lighting.philips.com