Bavte se jako nikdy předtím
Philips Hue Play je kompaktní všestranné svítidlo ve tvaru úzkého sloupku. Lampu je možné instalovat nepřeberným množstvím způsobů, podle požadovaného světelného efektu. Svítidlo poskytuje nepřímý světelný efekt a hodí se tak např. ve vodorovné nebo svislé poloze vedle televizoru, nebo dokonce za něj. Světlo lze postavit také přímo na podlahu nebo ho lze využít např. ke zvýraznění knihovny či jiného kusu nábytku, čímž dodá prostoru specifickou dynamiku.
Instalace Philips Hue Play je snadná a svítidlo je připravené k používání ihned po zapojení. Po připojení k ovládací jednotce Philips Hue Bridge a k aplikaci Philips Hue umožní uživateli jeho personalizaci a nabídne mu na výběr až 16 milionů barev a umožní mu tak vytvoření perfektní atmosféry na základě momentální nálady i individuálních potřeb. Současně je možné lampu synchronizovat s dalšími zařízeními, která jsou zdrojem domácí zábavy. Pocit, že jste v kině, nebo nerušené ponoření do herního zážitku, to vše je možné díky technologii Philips Hue Play.
Inteligentní systém správy zásuvek současně umožňuje rozšíření Philips Hue Play až na tři prvky prostřednictvím jediné elektrické zásuvky.
Philips Hue Play bylo poprvé představeno ve stánku Razer na herní akci Gamescom v německém Kolíně dne 21. srpna 2018, a to ještě před oficiálním představením na IFA 2018.
Vymalujte stěny pomocí světla
Nová lampa Philips Hue Signe je dalším elegantním produktem doplňující řadu Philips Hue. Svítidlo poskytuje nepřímé osvětlení jak v odstínech bílého, tak barevného spektra, díky čemuž vytvoří na stěnách krásné světelné efekty. Díky svému štíhlému designu se svítidlo ideálně hodí vedle televizoru, nebo ho lze použít pro zvýraznění zajímavých částí místnosti nebo pro zesvětlení temného prostoru. Pro ještě více pohlcující zážitek je osvětlení možné synchronizovat s vaším oblíbeným obsahem skrze aplikaci Philips Hue Sync.
Philips Hue Signe lze jednoduše připojit k systému Philips Hue Bridge a aplikaci Philips Hue, tak abyste odemkli veškeré výhody ekosystému Hue.