Bardejov, Slovakia – Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, dokončil realizaci architektonického osvětlení původní městské radnice a baziliky na historickém náměstí slovenského města Bardejov, které je součástí Světového dědictví UNESCO. Signify použil LED svítidla Philips Color Kinetics. Obě budovy jsou v základním režimu osvětleny kombinací teplých až neutrálních barev světla. Díky moderním technologiím s využitím RGBW je možné při speciálních příležitostech barvu osvětlení snadno změnit.
Osvětlení původní bardejovské radnice bylo provedeno kompletně v odstínech bílé barvy světla (2700 - 4000K) s důrazem na rovnoměrné osvětlení obvodových fasád. Na obou štítech jsou akcentovány vyšší intenzitou světla znaky a výzdoba, stejně tak jako boční renesanční arkýř, který je světelně zvýrazněn studenější bílou barvou světla (4000K). K vnímání objektu jako celku přispívá nové osvětlení střešních částí v teple bílé barvě světla (2700K). Barvu osvětlení obvodových zdí, střechy a štítů včetně sochy rytíře Rolanda je možné díky technologiím Philips IntelliColor (RGBW) a Philips IntelliHue změnit na libovolnou barvu barevného spektra, což lze využít např. při významných dnech města, státních svátcích, apod.