Návrhy

    Most Miloše Sýkory v Ostravě se dočkal nového unikátního nasvícení

    30. srpna, 2018


    Praha/Ostrava, Česká republika – Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, dokončil v červnu projekt architekturního osvětlení známého ostravského Mostu Miloše Sýkory. Most tak je nově nasvícen světly Philips, která mají ve standartním režimu teplou až neutrální bílou barvu. Díky Philips Color Kinetics technologii je ale možné při speciálních příležitostech barvu osvětlení snadno změnit. 

     

    Na realizaci osvětlení ostravského Mostu Miloše Sýkory, který se svojí délkou 92 m spojuje moravský a slezský břeh řeky Ostravice, použil Signify LED svítidla Philips, která využívají techniku tečného osvětlení (grazing), kdy je světlo šířeno velmi efektivně těsně podél osvětlované plochy. Světla jsou v základním režimu nastavena na teplou až neutrálně bílou barvu (3000°K až 4000°K), ale obsahují také technologii Philips Color Kinetics a pokročilé řízení, které díky implementovanému kalendáři umožňuje nastavit automatickou změnu osvětlení na libovolný den nebo hodinu. Díky tomu bude možné měnit barvu osvětlení při speciálních příležitostech, jako například při státních svátcích, významných dnech města nebo adventu, nebo například nastavit zapnutí osvětlení před východem a vypnutí po západu slunce.

    Ve zvýšené míře se v poslední době věnujeme estetizaci veřejného prostoru. Není to jen revitalizace zelených ploch, rekonstrukce chodníků a rozšiřování městského mobiliáře, ale v tomto případě také architekturní nasvětlení Sýkorova mostu. Nepochybně zatraktivní lokalitu, která prochází postupnou, ale viditelnou proměnou. Věřím, že oba břehy řeky Ostravice budou navštěvovány ve zvýšené míře, a že k tomu přispěje také nasvícený most Miloše Sýkory."


    Břetislav Riger

    Náměstek ostravského primátora

    Kromě samotného osvětlení mostu byla novými LED svítidly Philips se shodnou technologií Philips Color Kinetics nahrazena také světla veřejného osvětlení na mostě. Tato světla tak zajistí kvalitní osvětlení průjezdní komunikace a rovněž je bude možné při speciálních příležitostech přepnout do jiného barevného módu. 

     

    Konstrukci Mostu Miloše Sýkory tvoří ocelový nýtovaný oblouk se spodní mostovkou s ocelovým příhradovým obloukem o rozpětí 60m a vzepětí 7m. Jeho celková délka je 92m a šířka včetně chodníků je 16m. Na místě dnešního Mostu Miloše Sýkory stál původně Říšský most, který byl v roce 1887 stržen a v roce 1914 byl nahrazen novým modernějším příhradovým mostem, který prošel rekonstrukcemi v letech 1979 a 2002.

     

    Signify N.V. je novým jménem společnosti Philips Lighting N.V., mateřské společnosti světové skupiny Philips Lighting. Jméno Philips Lighting Czech Republic s.r.o. bude změněno začátkem roku 2019.

    Kontakt pro média:

     

    Dorota Sławińska 
    Integrated Communications Manager CEE 
    Tel: + 48 605 342 517 
    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O společnosti Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů jak pro profesionály, tak pro koncové zákazníky a osvětlení v rámci internetu věcí. Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí obchodní hodnotu a pomáhají k přeměně života v domácnostech, budovách i na veřejných prostranstvích. Firma, která v roce 2017 dosáhla tržeb ve výši 7 miliard EUR a zaměstnává přibližně 32.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, se snaží odhalit mimořádný potenciál světla, který dokáže změnit svět. Novinky týkající se společnosti Signify najdete v Newsroomu, na Twitteru a na LinkedInu. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

    street lighting smart iot

    Další tiskové zprávy

    • Výsledky Signify Q3  2024

      října 25, 2024

      Výsledky Signify Q3 2024

    • Výsledky Signify Q2

      července 26, 2024

      Výsledky Signify Q2

    • Signify a Mercedes-AMG PETRONAS F1 TEAM zahajují partnerství

      července 03, 2024

      Signify a Mercedes-AMG PETRONAS F1 TEAM zahajují partnerství