Návrhy

    Unikátní žárovky, ve kterých se mísí retro design se špičkovou technologií

    26. srpna, 2018

     

    Praha, Česká republika - Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, přináší exkluzivní řady LED žárovek, které zaujmou unikátním retro designem. Tyto žárovky vycházejí z klasického stylu tzv. „edisonek“ s viditelnými vlákny, díky čemuž do každého interiéru přenesou nádech nostalgie a čistého minimalismu. V nabídce řady Philips Classic a Vintage je široká řada nejrůznějších tvarů od kulatých, přes oválné, až po špičaté, v čirém nebo kouřovém provedení a vybírat lze i podle tvaru a množství vláken. Nechte se okouzlit žárovkami, které jsou tak stylové, že si vystačí samy – bez lustru.

    Udržitelná klasika

    Jste klasik, který dokáže ocenit moderní technologie v tradičním pojetí? Pak si jistě oblíbíte LED žárovky Philips, které vycházejí z tradičního vzhledu původních „edisonek“ s jejich typicky viditelnými vlákny, avšak v úsporném a ekologickém LED provedení, díky kterému spotřebují o 80 % energie méně. Žárovky Classic jsou k dispozici s různým počtem vláken podle požadované intenzity, tradiční kulatá hlavice pak zajišťuje rovnoměrnou distribuci světla do všech stran. Žárovku však můžete pořídit také v oválném tvaru známém jako svíčka, případně v extravagantnějším tvaru plamene. Všechny tyto žárovky pak vydávají příjemné teplé bílé světlo a lze je pořídit také ve stmívatelné verzi. Tyto žárovky s klasickým designem se hodí jak do moderních nebo starožitných čirých skleněných svítidel, tak do stále oblíbenějších svítidel ve tvaru železné konstrukce. Použít se však dají i samostatně, efektně vypadají především při použití více kusů najednou - vybírat můžete nejen z různých tvarů samotných žárovek, ale také z variant s rovnými nebo spirálovitými vlákny.

    Industriální styl nejen do kavárny

    Příjemné tlumené světlo a industriální, přesto útulný prostor – to je současný trend míst, kam tak rádi chodíme na šálek kávy nebo na sklenku vína. Pokud byste si rádi tento čím dál tím oblíbenější styl přenesli i do svého bytu, nejjednodušší je začít od samotného osvětlení. Signify přináší řadu žárovek Philips Vintage, která je inspirována tradičními „edisonkami“ s viditelnými vlákny, kterým kouřová úprava dodává specifický retro industriální nádech. Do každého interiéru tak vnesou závan nostalgie a nejlépe vyniknou samy o sobě, není tedy potřeba je instalovat do žádných svítidel. Díky unikátnímu designu vypadají tyto žárovky působivě nejen rozsvícené, ale i zhasnuté. Nejpůsobivějšího efektu pak dosáhnete při použití více kusů najednou, i v tomto případě můžete vybírat z mnoha rozličných tvarů žárovek a z rovných nebo spirálovitých vláken. Všechny žárovky disponují LED technologií, díky které spotřebují o 80 % méně energie, než žárovky klasické, a vydávají příjemné teplé bílé světlo. Pořídit je můžete i ve stmívatelné verzi. 

    Kontakt pro média:

     

    Natálie Smoljaková,

    Ondřej Micka

    E-mail: philips@emcgroup.cz

    O společnosti Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů jak pro profesionály, tak pro koncové zákazníky a osvětlení v rámci internetu věcí. Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí obchodní hodnotu a pomáhají k přeměně života v domácnostech, budovách i na veřejných prostranstvích. Firma, která v roce 2017 dosáhla tržeb ve výši 7 miliard EUR a zaměstnává přibližně 32.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, se snaží odhalit mimořádný potenciál světla, který dokáže změnit svět. Novinky týkající se společnosti Signify najdete v Newsroomu, na Twitteru a na LinkedInu. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

    street lighting smart iot

    Další tiskové zprávy

    • Výsledky Signify Q3  2024

      října 25, 2024

      Výsledky Signify Q3 2024

    • Výsledky Signify Q2

      července 26, 2024

      Výsledky Signify Q2

    • Signify a Mercedes-AMG PETRONAS F1 TEAM zahajují partnerství

      července 03, 2024

      Signify a Mercedes-AMG PETRONAS F1 TEAM zahajují partnerství