Praha, Česká republika – Signify, nejvýznamnější světový výrobce osvětlení (Euronext: LIGHT), přináší tipy na vánoční dárky, které prozáří každý domov, a to nejenom o Vánocích. Láká vás představa domácnosti prosvětlené ve všech možných barvách? Systém inteligentního osvětlení Philips Hue dokáže jeho majitel ovládat pomocí jediné aplikace, aniž by musel opustit útulnou atmosféru vyhřátého křesla. Milovníkům čistého minimalismu uděláte největší radost stolní lampou Philips Jabiru která nejenom, že prozáří pracovní plochu kvalitním osvětlením chránícím zrak, ale současně se bude vyjímat jako skutečný designový kousek. Mezi novinky letošního roku patří také uvedení koupelnové řady osvětlení Philips Hue, které vám přichystá skutečný lázeňský zážitek plný pohodlí a relaxace.
Pro celou rodinu:
Změňte způsob, jakým používáte světlo
Systém chytrého osvětlení Philips Hue vám umožní proměnit každodenní chvíle na jedinečné zážitky. Místnosti, které měly doposud jednotné barevné osvětlení, jsou od této chvíle minulostí. Vytvořte si tu správnou atmosféru pro každý okamžik. Philips Hue bude vědět, jak vás přirozeně probudit, pomůže vám načerpat energii nebo se soustředit, relaxovat a dokonce i usnout. Prozařte svůj domov s propojeným osvětlením Philips Hue nebo ho synchronizujte s hudbou, filmy a herní elektrotechnikou. Na výběr budete mít z 16 milionů barev. Každý člen rodiny může své oblíbené světlo i jeho intenzitu nastavit pouhým dotykem na chytrém telefonu či tabletu.
Nezávazná doporučená spotřebitelská cena základní sady Philips Hue Starer Kit se třemi žárovkami je 5 499,- Kč.
Světelný zážitek nad jídelním stolem
Vytvořte jedinečnou atmosféru prostřednictvím bílého i barevného osvětlení se závěsným svítidlem Philips Hue Flourish. Nová lampa doplňující kolekci Philips Hue je jako stvořená pro osvětlení jídelního stolu. Nabízí flexibilní možnost nastavení světla, ať už je váš den plný povinností, pořádáte rodinný oběd nebo jste pozvali své přátele na sobotní večeři. Závěsnou lampu Philips Hue Flourish lze nastavit tak, aby byla vaše každodenní činnost správně nasvícena a současně vašemu domovu nechyběla jedinečná atmosféra. Zavěste nové svítidlo nad jídelní stůl a nechte se unášet světelnou náladou. Osvětlení Philips Hue Flourish je k dispozici také jako dekorativní stolní lampa nebo nástěnné svítidlo.
Nezávazná doporučená spotřebitelská cena závěsné lampy Philips Flourish je 6 499 Kč.
Nastavte scénu pomocí jediné žárovky
Změňte atmosféru svého domova prostřednictvím jediné žárovky a bez potřeby jakýchkoliv dalších instalací. Se žárovkou Philips SceneSwitch LED můžete pouhým stisknutím vypínače přepínat mezi třemi světelnými režimy, které se přizpůsobí vašim každodenním aktivitám. Jasné a intenzivní světlo vám pomůže se koncentrovat. Méně intenzivní přirozené světlo vytvoří příjemnou atmosféru pro takové chvíle, jako je večer s knihou nebo posezení s přáteli. A příjemná teplá záře vám poskytne ideální atmosféru k relaxaci a odpočinku. Jednoduše připojte a používejte, žárovka Philips SceneSwitch LED bude fungovat s vaším stávajícím vypínačem ve zdi. Díky paměťovému čipu si dokáže zapamatovat vaše poslední nastavení, takže pokud vypínač vypnete na dobu delší než 6 sekund, při příštím rozsvícení světla bude světelná atmosféra stejná, jako když jste světlo naposled zhasli.
Nezávazná doporučená spotřebitelská cena světla Philips Scene Switch LED je 269 Kč.
Ovládněte světelnou atmosféru
Přizpůsobte si osvětlení podle toho, jakou činnost zrovna vykonáváte. Ráno se nechte probudit světlem vycházejícího slunce, na práci si posviťte chladným bílým světlem, které podpoří vaši kreativitu a bdělost, a večer vykouzlete příjemnou hřejivou atmosféru díky teplému bílému světlu. To vše nabízí odlehčená verze Philips Hue White Ambiance Light recipe kit, která nepotřebuje žádnou další instalaci ovládacích prvků, ani řídící jednotku. Díky aplikaci Philips Hue ve svém chytrém telefonu, tak můžete osvětlení ovládat např. na dálku během dovolené, nebo si nastavit světelné rutiny, které vás budou provázet celým dnem.
Nezávazná doporučená spotřebitelská cena Philips Hue White Ambiance Light recipe kit je 1509 Kč.