Návrhy

    Signify představuje Trulifi: světově nejspolehlivější, vysokorychlostní LiFi systémy pro komerční účely

    9. července 2019

     

    Signify představuje Trulifi: světově nejspolehlivější, vysokorychlostní LiFi systémy pro komerční účely

     

    • Vysoce spolehlivá, zabezpečená a vysokorychlostní bezdrátová komunikace, která využívá současné i budoucí osvětlovací infrastruktury
    • Zaměřena na zákazníky ze sektorů jako jsou pohostinství, maloobchod, průmysl a zdravotnictví, nebo kanceláře
    • Dva noví zákazníci oznámeni při spuštění

     

    Praha, Česká republika – Světy osvětlení a telekomunikace se právě protnuly. Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v osvětlení, představil novou řadu LiFi systémů, která zahrnuje světově nejrychlejší a nejspolehlivější LiFi systémy dostupné na trhu. Řada pojmenovaná Trulifi využívá existující i budoucí mechanismy svítidel na profesionální úrovni. Namísto rádiových signálů (jako WiFi, 4G/5G, Bluetooth, atd.) využívá Trulifi světelných vln k zajištění vysoce spolehlivé a zabezpečené obousměrné komunikace. A to v rychlostech nesrovnatelně vyšších než nabízejí bezdrátové technologie na většině běžných pracovišť.

     

    Trulifi využívá technologie optických vysílačů zabudovaných (i dodatečně) do Philips svítidel. To znamená, že zákazníci nemusí nahrazovat existující světelnou infrastrukturu k získání vysoce kvalitního osvětlení spojeného s bezdrátovým připojením.

     

    Trulifi překonává neustále narůstající přetížení rádiového spektra a je perfektní pro oblasti, kde rádiové frekvence nefungují dobře nebo vůbec, nebo nejsou povoleny (viz příklady použití v sekci poznámky editorům).

     

    Nová řada se skládá ze svítidel se systémem Trulifi umožňujících bezdrátové připojení v rychlostech až 150 Megabitů za vteřinu (Mbps) ve velkých prostorách, jako jsou zasedací místnosti nebo velké kanceláře. Uživatelská mobilita je pak zajištěna díky plynulému předávání signálu mezi jednotlivými svítidly. Tato rychlost pro porovnání stačí k spuštění 30 filmů v 1080p HDTV kvalitě najednou. Aby zařízení mohlo signál přijímat, stačí zapojit přístupový USB klíč do notebooku, který slouží jako přijímač a zároveň vysílá data zpět k svítidlům.

     

    Řada Trulifi taktéž zahrnuje fixní point-to-point systém, operující v rychlosti až 250 (Mbps), jež funguje jako bezdrátový kabel a ideálně se hodí k propojení několika zařízení. Možným využitím tak může být propojování robotů nebo jiných přístrojů v prostředí se špatnou rádiovou frekvencí (RF) jako jsou továrny nebo nemocnice, nebo tam, kde RF komunikace nemusí být povolena, nebo v místech, kde je třeba rychle a bezpečně pracovat s velkými datovými soubory.

    Trulifi stvrzuje naši strategii v naplňování potenciálu světla, který osloví nové rychle rostoucí trhy. Díky našemu globálnímu působení, velkým instalovaným bázím a hlubokým znalostem oboru chceme pomáhat našim současným i budoucím zákazníkům využít osvětlovací infrastruktury k získání spolehlivé, bezpečné a vysokorychlostní bezdrátové komunikace za velmi konkurenceschopnou cenu. Kdekoliv je světlo, může teď být i bezdrátová komunikace."

     

    Olivia Qiu,

    vedoucí inovací v Signify

    Dva noví zákazníci

     

    Signify nedávno oznámil další dva Trulifi zákazníky

     

    • Globalworth, největší institucionální investor a pronajímatel kanceláří v Polsku a Rumunsku instaloval 18 Philips svítidel se systémy Trulifi ve třech zasedacích místnostech v kancelářské budově Spektrum Tower ve Varšavě, kde pro své korporátní klienty poskytuje spolehlivou a vysoce zabezpečenou komunikaci.
    • Claerhout Communication Campus, Belgická marketingová a komunikační agentura dovybavila systémem Trulifi svá čtyři propojená Philips LED svítidla umístěná v zasedací místnosti využívané jak zaměstnanci společnosti, tak klienty.

     

    „Chtěli jsme energeticky efektivní svítidla vysoké kvality a zároveň bezdrátové připojení, které si poradí s fotografiemi ve vysokém rozlišení nebo s jinými velkými soubory. Navýšili jsme původní kapacitu z 5 Mbps na neuvěřitelných 150 Mbps, které teď můžou naši klienti a zaměstnanci využívat. A k tomu se teď mohou pohybovat z místa na místo dle libosti, jelikož se signál plynule předává z jednoho svítidla na druhé. Kromě klasického šifrování se Trulifi může pochlubit dodatečnou vrstvou zabezpečení a to díky tomu, že světlo skrz zdi jednoduše nepronikne – to, co se stane v místnosti, tam i zůstane. Tato technologie je skutečně přelomová,“ říká Christoph Ruys, Manažer Business Developmentu v Claerhout Communication Campus.

     

    „Schopnost integrovat do kancelářských budov a pracovišť moderní technologii jako je Trulifi je velkou konkurenční výhodou, která může pomoci přilákat nové nájemníky a zvýšit hodnotu aktiv. Jako pronajímatelé dbáme na poskytování těch nejšpičkovějších služeb našim zákazníkům. Také si klademe za povinnost objevovat a testovat nejnovější technologie na trhu. Je nám potěšením být první společností implementující technologii Signify Trulifi ve střední a východní Evropě, a zároveň tak nastavovat nový standard na trhu s realitami,“ říká Grzegorz Strtyński, obchodní ředitel Globalworth.

     

    „Signify je v pozici, kdy může dodat LiFi systémy v atraktivním cenovém rozhraní, které pomůže překonat rozpočtové bariéry pro potenciální zákazníky. Signify také přijmul ITU G. 9991 LiFi standard, který je v souladu s obecným pohybem trhu směrem k rostoucí standardizaci,“ říká Krystal Maxwell, Senior Výzkumný Analytik v Navigant Research.

     

    Poznámky pro redaktory

     

    Trulifi nedávno oznámil:

     

    • Trulifi 6001: LiFi systém využívá viditelné světlo s rychlostí přenosu dat až 30 Mbps (k dispozici od roku 2018). Svítidlo Philips PowerBalance gen2 se systémem Trulifi poskytuje paprsek o průměru 2m při výšce stropu 2m (3m průměr při výšce 2,5m).
    • Trulifi 6002: Vhodný pro kanceláře, zdravotnictví, pohostinství a dopravní trh. LiFi systém používá dvousměrné infra-červené světlo s rychlosti přenosu dat až 150 Mbps s paprskem o průměru cca 2,2 metru na jeden vysílač ve výšce 2m. Poskytuje bezdrátové připojení za jakýchkoli světelných podmínek – i když jsou světla zcela vypnuta.
    • Trulifi 6013: LiFi systém, který používá obousměrné barevné světlo k vytvoření silného a zabezpečeného point-to-point připojení o rychlosti 250 Mbps s paprskem o průměru 20cm ve výšce 2m. Propojí zařízení, která jsou od sebe vzdálená až 8m.

     

    Všechny systémy jsou celosvětově k dispozici. Trulifi 6002 bude k dispozici v USA během srpna 2019.

     

    Výhody a příklady použití systému Trulifi:

     

    Spolehlivost:

    • Trulifi překonává problém síťového přetížení poskytnutím garantované šířky pásma i během zvýšeného provozu. Lifi spektrum je více než 1000 krát větší než to rádiové, což eliminuje spoustu s tím spojených problémů. Trulifi je ideální pro vytížené oblasti jako jsou mnoha-patrové budovy, zastávky, letiště nebo veřejné prostory jako jsou například koncertní sály.
    • Trulifi se hodí do míst, kde rádiové frekvence nejsou povoleny nebo mohou rušit jiná zařízení, jako například v některých vzdělávacích institucích, nemocnicích, letadlech, továrnách, apod.
    • Může být použita také v oblastech, kde radiové vlny obecně fungují špatně nebo vůbec, jako např. v podzemí.

     

    Bezpečnost:

    • Trulilifi je stejně spolehlivá a bezpečná jako drátová komunikace a je ideálně přizpůsobena k použití v místech s vysokými nároky na zabezpečení, jako např. ve finančních institucích, státních službách, nebo pro potřeby dočasných pracovníků jako jsou například auditorské nebo inspekční týmy.
    • Systém využívá AES 128 šifrování, vyžaduje přístupový USB klíč, a skutečnost, že světlo nemůže projít zdmi, přináší ještě dodatečný rozměr zabezpečení.

     

    Rychlost:

    • LiFi je jedinou bezdrátovou technologií, která je schopna poskytovat garantovanou rychlost, jelikož se neruší s jinými radiokomunikačními systémy.

    O společnosti Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů jak pro profesionály, tak pro koncové zákazníky a osvětlení v rámci internetu věcí. Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí obchodní hodnotu a pomáhají k přeměně života v domácnostech, budovách i na veřejných prostranstvích. Firma, která v roce 2018 dosáhla tržeb ve výši 6.4 miliard EUR a zaměstnává přibližně 28,000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, se snaží odhalit mimořádný potenciál světla, který dokáže změnit svět. V indexu udržitelnosti společnosti Dow Jones jsme dva roky po sobě byli označeni za lídra v oboru. Novinky týkající se společnosti Signify najdete v Newsroomu, na Twitteru a na LinkedIn. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

    street lighting smart iot

    Další tiskové zprávy

    • Společnost Signify se umístila mezi 100 nejudržitelnějších společností světa

      února 13, 2025

      Společnost Signify se umístila mezi 100 nejudržitelnějších společností světa

    • Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

      ledna 24, 2025

      Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

    • Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost

      ledna 22, 2025

      Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost