Návrhy

    Unikátní instalace systému osvětlení Philips v tunelu Valík umožnila zvýšit rychlost na dálnici D5

    11 November 2019


    Praha, Česká republika
     – Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, se nedávno podílel na realizaci unikátního projektu osvětlení tunelu Valík, který se nachází na dálnici D5 nedaleko Plzně. Společně s modernizací osvětlovací soustavy bylo cílem projektu snížit spotřebu energie a díky nově získané lepší viditelnosti a bezpečnosti také zvýšit rychlostní limit ze stávajících 80 na 100 km/h. Díky této instalaci byl nastaven nový standard pro osvětlení tunelů v České republice. 

     

    Realizace osvětlení tunelu začala na konci června 2019 a byla dokončena na konci srpna. Předem bylo stanoveno několik parametrů, kterých měl projekt dosáhnout. V první řadě šlo o náhradu dosluhujícího osvětlení za vysoce kvalitní LED náhradu, zlepšení viditelnosti a celkové bezpečnosti. Společně s tím však bylo cílem také snížit spotřebu energie a provozní náklady, spočítat náklady na provoz na dalších deset let a prodloužit životnost osvětlení tunelu minimálně na dalších 15 let. Díky zvýšené míře bezpečnosti se povedlo navýšit rychlostní limit v tunelu ze stávajících 80 na 100 km/h, čímž se Valík stal prvním tunelem v České republice, ve kterém je možné jet stokilometrovou rychlostí. 

    Více než jen osvětlení

     

    Součástí instalace společnosti Signify (dříve Philips Lighting) však nebylo pouhé osvětlení jízdních pruhů tunelu, ale celková koncepce zahrnující hlavní osvětlení, jeho inteligentní řízení a vodicí osvětlení. Adaptační osvětlení pomáhá v orientaci řidiče při vjezdu do tunelu – jeho intenzita se automaticky mění v závislosti na intenzitě venkovního světla – a usnadňuje tak plynulý a bezpečnější provoz. Řídicí systém nastavuje požadovanou intenzitu podle speciálních jasových kamer monitorujících tunelové portály v obou směrech. 

     

    Bylo použito osvětlení o dvou teplotách chromatičnosti (barva světla) – 4 000K u průjezdního osvětlení (je v provozu 24 h denně) a 5 700K v adaptační zóně (je v provozu pouze přes den). Hlavní osvětlení je tvořeno svítidly FlowStar, vodicí osvětlení potom svítidly SmartStud. Jako dedikovaný řídicí systém pro řízení osvětlení tunelu byl použit systém TunneLogic.

     

    Tunel Valík se nachází na dálnici D5 a slouží jako obchvat Plzně. Celková délka tunelu je 380 m, do provozu byl poprvé uveden 6. října 2006 a každý den jím projede až 20 000 vozidel. Jedná se o ražený tunel pod kopcem Valík a v každém směru se nachází dva jízdní a jeden odstavný pruh. 

    O společnosti Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) je celosvětově vedoucí firmou v oblasti světelných produktů jak pro profesionály, tak pro koncové zákazníky a osvětlení v rámci internetu věcí. Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí obchodní hodnotu a pomáhají k přeměně života v domácnostech, budovách i na veřejných prostranstvích. Firma, která v roce 2018 dosáhla tržeb ve výši 6,4 miliard EUR a zaměstnává přibližně 27.000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, se snaží odhalit mimořádný potenciál světla, který dokáže změnit svět. Společnost byla tři roky po sobě oceněna jako Industry Leader podle Dow Jones Sustainability Index. Novinky týkající se společnosti Signify najdete v Newsroom u, na Twitter u, LinkedIn u a na Instagram u. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

    street lighting smart iot

    Další tiskové zprávy

    • Společnost Signify se umístila mezi 100 nejudržitelnějších společností světa

      února 13, 2025

      Společnost Signify se umístila mezi 100 nejudržitelnějších společností světa

    • Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

      ledna 24, 2025

      Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

    • Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost

      ledna 22, 2025

      Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost