Návrhy

    UV-C světelné zdroje společnosti Signify inaktivují vir, který způsobuje COVID-19

    17. června 2020

     

    • Výsledky testů ukazují, že po několika vteřinách vystavení působení UV-C paprskům přestává být virus detekovatelný
    • Signify zpřístupňuje svoji UV-C technologii širokému spektru osvětlovacích společností
    • Signify stojí v čele UV technologie už více než 35 let

     

    Praha, Česká republika - Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, spolu s National Emerging Infectious Disease Laboratories (NEIDL)1 na Bostonské univerzitě v USA provedli výzkum, který ověřuje účinnost UV-C světelných zdrojů Signify na inaktivaci viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19.

     

    Od začátku pandemie SARS CoV-2 se Dr. Anthony Griffiths, docent mikrobiologie na Bostonské lékařské fakultě v Bostonu a jeho tým zabývají vývojem nástrojů na podporu vědeckého pokroku v této oblasti.2 Během svého výzkumu vystavovali inokulovaný materiál různým dávkám UV-C záření pocházejícím ze světelného zdroje Signify a hodnotili jeho inaktivační kapacitu za různých podmínek. Vědecký tým aplikoval dávku 5 mJ/cm2, což vedlo ke snížení viru SARS-CoV-2 o 99 % za 6 sekund. Na základě údajů bylo stanoveno, že dávka 22 mJ/cm2 povede ke snížení o 99,9999 % za 25 sekund.3

    Výsledky našich testů ukazují, že pod vlivem určité dávky UV-C záření byly viry zcela inaktivovány: během několika sekund již nebylo možné detekovat žádný virus. Tato zjištění nás velmi potěšila a doufáme, že to urychlí vývoj produktů, které mohou pomoci omezit šíření COVID-19."

     

    Dr. Anthony Griffiths

    Docent mikrobiologie na lékařské fakultě Bostonské univerzity

    Signify je lídrem v oblasti UV-C světelných zdrojů a už více než 35 let je v čele UV technologie. Neustále přichází s osvědčenými inovacemi v oblasti UV-C osvětlení, které je navrženo, vyráběno a instalováno v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy.

     

    Mám velkou radost z plodné spolupráce s Bostonskou univerzitou v boji proti koronaviru. Bostonská univerzita potvrdila účinnost našich světelných zdrojů jako preventivních opatření pro společnosti a instituce hledající způsoby, jak zajistit prostředí bez virů,“ říká Eric Rondolat, generální ředitel společnosti Signify. „Vzhledem k tomu, že tato technologie může přispět k boji proti koronaviru, společnost Signify nebude technologii uchovávat pro své výhradní použití, ale zpřístupní ji dalším osvětlovacím společnostem. Abychom uspokojili rostoucí potřebu dezinfekce, zvýšíme v následujících měsících mnohokrát naši výrobní kapacitu. “

     

    1 NEIDL je nejmodernější výzkumné zařízení, které zahrnuje významné laboratoře na úrovni biologické bezpečnosti -2, -3 a -4

    2 Tým Dr. Griffiths vyvíjí vakcíny a léčiva pro viry rizikové skupiny 3 a 4, mezi které patří organismy, které mohou způsobovat vážné nebo smrtelné choroby u lidí

    3 Výzkumné proměnné jsou k dispozici na vyžádání

    Kontakt pro média:

    Natálie Smoljaková

    M: +420 602 266 785

     

    Ondřej Micka

    M: +420 724 352 552

    Tel: + 420 251 091 211

     

    philips@emcgroup.cz

    O společnosti Signify

     

    Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Další tiskové zprávy

    • Společnost Signify se umístila mezi 100 nejudržitelnějších společností světa

      února 13, 2025

      Společnost Signify se umístila mezi 100 nejudržitelnějších společností světa

    • Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

      ledna 24, 2025

      Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

    • Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost

      ledna 22, 2025

      Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost