Praha, Česká republika – Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, dále vylepšuje uživatelský zážitek milionů uživatelů Philips Hue po celém světě a uvádí na trh čtvrtou generaci aplikace Philips Hue. Aplikace byla od základu přebudována, a byla navržena tak, aby byla základem pro budoucnost chytrého osvětlení. Nové technologie zlepšují jak celkovou funkčnost aplikace, tak její komunikaci se systémem chytrého osvětlení, a zároveň přinášejí intuitivní a vylepšené uživatelské prostředí.
Snadný výběr dokonalé scény ve vylepšené záložce Domov
Proměna aplikace je patrná hned po otevření přepracované záložky Home. Na této záložce nyní uživatelé uvidí všechna svá světla a scény najednou pomocí funkce Dlaždicové zobrazení, což umožňuje rychlé ovládání světel a nastavování scén bez nutnosti přecházet mezi různými záložkami. Karta Domov v nové aplikaci uživatelům umožňuje snadno najít a prohlédnout si galerii scén Philips Hue, ručně vytvořenou odborníky na osvětlení. Dalším přírůstkem na kartě Domov je tolik žádaná možnost rychlého přepínání mezi více zařízeními Hue Bridge. Uživatelé, kteří mají v jedné aplikaci různé domácnosti nebo samostatné Hue Bridge pro různé části domácnosti, budou nyní moci ovládat své chytré osvětlení rychleji než kdy dříve.
Přístup k sadě rozšířených možností automatizace
V nové aplikaci již uživatelé nebudou nastavovat rutiny - místo toho budou nastavovat automatizace. Dřívější záložku Rutiny nahradí nová záložka Automatizace, která nabízí pokročilejší možnosti přizpůsobení a umožňuje uživatelům snadno přizpůsobit své chytré osvětlení.
K dispozici je nyní také jedna z nejžádanějších a nejočekávanějších aktualizací: geofencing pro více uživatelů. Při použití automatizace Coming home nebo Leaving home nyní aplikace Hue před spuštěním automatizace zkontroluje, zda je doma ještě někdo další. Když tedy osoba ovládající automatizaci opustí dům, ostatní členové stejné Hue Domácnosti, kteří jsou stále doma, nezůstanou ve tmě.
V neposlední řadě byl v aplikaci vylepšen také způsob, jakým fungují automatizace založené na západu a východu slunce. Uživatelé si nyní mohou zvolit západ slunce, východ slunce nebo konkrétní čas spuštění automatizace, stejně jako vypnutí světel po skončení automatizace.
Vylepšená uživatelská přívětivost a přizpůsobení
Ve čtvrté generaci aplikace Hue byla provedena více než stovka velkých i malých vylepšení, jejichž výsledkem ještě snadnější a příjemnější každodenní použití. Například nastavení světel, místností a zón lze nyní konfigurovat v každé části karty Domov. Pokud chcete přidat nové světlo Hue do Místnosti, lze to nyní provést jak na samotné kartě Místnosti, tak v záložce Nastavení. Jinými slovy, nejpoužívanější konfigurace jsou na pohodlnějším místě.
Jednodušší - a zábavnější - je také organizace sekce Zábava díky novému nastavení v izometrickém 2,5D zobrazení, které umožňuje určit přesné umístění a výšku světel. Aby to bylo ještě jednodušší, daná světla mění svou barvu, takže uživatelé přesně vědí, o která se jedná.
George Yianni
vedoucí technologického oddělení Philips Hue ve společnosti Signify
Dynamické scény jako první připravovaná aktualizace
Společnost Signify již oznámila nadcházející aktualizaci nové aplikace Hue s dynamickými scénami, která bude spuštěna v průběhu roku 2021. Díky této funkci bude každé ze světel v Místnosti nebo Zóně postupně měnit barvy dané dynamické scény. Namísto toho, aby každé světlo svítilo pouze v jedné barvě, dynamické scény představí novou úroveň jedinečných světelných efektů - a vytvoří atmosféru, která se nepodobá žádné jiné.
Nová aplikace Philips Hue bude k dispozici ke stažení v App Store a Google Play Store od 3. června 2021. Případně bude během týdne následujícího po datu uvedení aplikace automaticky aktualizována pro stávající uživatele aplikace Philips Hue prostřednictvím App Store a Google Play Store. Při prvním otevření nové aplikace budou uživatelé provedeni migrací svých stávajících nastavení, světelných scén a rutin do aplikace. Během tohoto procesu se seznámí s novými funkcemi a změnami aplikace.
Další informace o nové aplikaci Philips Hue naleznete na adrese www.philips-hue.com/HueApp.
Natálie Smoljaková
M: +420 602 266 785
Ondřej Micka
M: +420 724 352 552
Tel: + 420 251 091 211
E-mail: philips@emcgroup.cz
PR Manager Eastern Europe
Dorota Sławińska
M: +48 605 342 517
E-mail: dorota.slawinska@signify.com
Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 6,7 miliardy eur a zaměstnává přibližně 32 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Signify klade mimořádný důraz na udržitelnost a v roce 2020 dosáhla uhlíkové neutrality ve všech svých provozech. Od vstupu na burzu je společnost již šest let po sobě v indexu Dow Jones Sustainability a byla oceněna jako Industry Leader v letech 2017, 2018 a 2019. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, Twitter, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.