Návrhy

    Bratislava se mění na chytré město s novým LED osvětlením od Signify

    5. června 2024

    Bratislava se mění na chytré město. S novým LED osvětlením od Signify je o krok blíž

     

    • Společnost Signify postupně dodá téměř 30 000 LED svítidel, která vystřídají současné konvenční osvětlení 
    • Pokročilá LED technologie Signify nahradí přibližně 60 % stávajícího osvětlení 
    • Nové osvětlení sníží uhlíkovou stopu Bratislavy o 672 tun CO2 za rok a zároveň ji pomůže snížit roční spotřebu elektřiny o 4,8 GWh
    • Veřejné osvětlení je klíčovou veřejnou službou pro občany, zvyšuje bezpečnost chodců i vozidel

     

    Praha – Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, zvítězil v tendru na modernizaci veřejného osvětlení v Bratislavě. Slovenská metropole tak realizuje jeden z největších projektů ve střední a východní Evropě, který nahradí přibližně 60 % stávajících pouličních svítidel. Bratislava se stane dalším příkladem toho, jak lze ve městě snížit energetickou náročnost, snížit emise CO2, a přitom dosáhnout kvalitnějšího a bezpečnějšího veřejného osvětlení za použití pokročilé LED technologie.

    Nová vyspělá technologie veřejného LED osvětlení od společnosti Signify výrazně sníží v Bratislavě uhlíkovou stopu města, a to o 672 tun CO2 za rok. Pro lepší představu, tento objem odpovídá ročnímu napájení zhruba 1 200 tepelných čerpadel. Městu dále poskytne také značné úspory nákladů a sníží roční spotřebu elektřiny přibližně o 4,8 GWH. Vzhledem k rostoucím a nestabilním cenám elektřiny na evropském trhu je energetická účinnost obzvláště důležitá.

     

    „Signify roky dokazuje, že inovace a udržitelnost jdou ruku v ruce. K razantnímu snížení uhlíkových emisí jsme použili především naše osvětlovací technologie. Naše technologie je k dispozici tady a teď – stačí ji jen začít využívat,“ říká Tomasz Waszkiewicz, generální ředitel společnosti Signify pro region EE Central and South.

     

    Příklady táhnou

     

    Představitelé Bratislavy hledali nový přístup k veřejnému osvětlení, který by nejen zapadal do celkového designu města, ale rovněž by odpovídal cílům udržitelnosti, snižoval dopad na životní prostředí a přispíval k pohodlí a bezpečnosti občanů. Tyto cíle definovali ve výběrovém řízení, kde bylo 70 % výběrových kritérií zaměřeno na energetickou účinnost a další technické požadavky. Tento přístup může sloužit jako inspirace pro další města ve střední a východní Evropě, jak stanovit specifikace pro výběrová řízení orientovaná na budoucnost, nikoliv jen na náklady.

     

    Řešení předložené týmem Signify nejlépe splňovalo technické požadavky, soulad s technickou normou STN EN13201 pro osvětlení pozemních komunikací, ale také cíle energetické účinnosti a rozpočet města.

    Odborníci na osvětlení ze společnosti Signify navrhli a doporučili v hlavním slovenském městě nainstalovat téměř 30 tisíc LED svítidel Philips UniStreet gen2, která nahradí 60 % stávajícího konvenčního osvětlení. Ty jsou určená speciálně pro rozsáhlé projekty LEDifikace v obcích, díky své vysoké energetické účinnosti nabízejí výrazné úspory energie, mají delší životnost a lze je snadno recyklovat. Jsou dále vybavena standardizovaným Zhaga konektorem, který je základem veškeré budoucí kompatibility. Tím budou tyto zdroje světla připraveny na budoucí rozšíření a propojení s inteligentním řízením osvětlení a dalšími systémy internetu věcí (IoT).

    Modernizace veřejného osvětlení je klíčovou součástí plánu udržitelného rozvoje Bratislavy. Přechod na LED osvětlení je významným krokem ke zvýšení energetické účinnosti a úspoře nákladů. Dalším krokem bude zapojení osvětlení do systému IoT a pokračování v implementaci prvků chytrého města. S tímto novým osvětlením jsme připraveni na budoucnost,“

     

    Juraj Nyulassy

    Generální ředitel a předseda představenstva Technických sítí Bratislava.

    Po uvedení nových svítidel do provozu může Bratislava okamžitě měřit úspory elektrické energie.

     

    Zelená změna od Signify

     

    V boji proti klimatickým změnám je přechod na LED a systém propojeného osvětlení logický. Pokud by na propojené LED osvětlení přešla celá Evropa, pak by se podle odhadů expertů ze společnosti Signify ušetřilo asi 40 miliard eur a bezmála 100 milionů tun emisí CO2. To odpovídá spotřebě elektřiny 60 milionů domácností či ekologickému ekvivalentu množství uhlíku, který je uložený v lese o velikosti Francie (přibližně 53 milionů hektarů).

     

    LED a propojené osvětlení tak nabízí jednu z nejjednodušších a často přehlížených cest ke snížení emisí skleníkových plynů. Funkce IoT využívající propojenou infrastrukturu navíc mohou pomoci zajistit, aby se inteligentní budoucnost stala realitou již dnes, podnítit vznik pracovních míst a stát se hnací silou prosperity.

     

    „Náš program Zelená změna umožňuje jednat ihned s využitím jedné z nejjednodušších a nejúčinnějších metod snížení emisí, účtů za energii, nákladů na údržbu a zlepšení uživatelské zkušenosti – přechodem na propojené LED osvětlení,“ uzavírá Waszkiewicz.

     

    Společnost Signify snížila od roku 2019 své emise skleníkových plynů na polovinu a dosáhla tak kumulativního snížení o 334 milionů tun CO2e. Tím se dostala nad úroveň požadovanou pro splnění závazku omezit globální oteplování do 1,5 °C podle Pařížské dohody. Firma zároveň hodlá do konce roku 2040 snížit své emise až na úroveň Net Zero.

    O společnosti Signify

     

    Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2023 dosáhla tržeb ve výši 6,7 miliardy eur a zaměstnává přibližně 32 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již sedm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, čtyři roky po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou na webové stránce Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Další tiskové zprávy

    • Výsledky Signify Q3  2024

      října 25, 2024

      Výsledky Signify Q3 2024

    • Výsledky Signify Q2

      července 26, 2024

      Výsledky Signify Q2

    • Signify a Mercedes-AMG PETRONAS F1 TEAM zahajují partnerství

      července 03, 2024

      Signify a Mercedes-AMG PETRONAS F1 TEAM zahajují partnerství