Buďte první! Získejte nejnovější zprávy a aktualizace
Návrhy

    Stylové novinky od Philips Hue pro klidný spánek a dokonalý interiér

    18. června 2024

       

    Nové produkty Philips Hue: Stylové osvětlení pro klidný spánek a dokonalý interiér

    • Podpořte svůj cirkadiánní rytmus se stolní lampičkou Philips Hue Twilight pro zdravé usínání a probouzení, nově s funkcí „Sunset Go to sleep“, která simuluje západ slunce
    • Zdokonalte atmosféru v jakékoli místnosti svého domova pomocí světelného pásku Philips Hue Solo
    • Vytvořte si doma jedinečný zážitek s žárovkami Philips Hue Lightguide nyní ve čtyřech nových tvarech
    • Vylepšete jakoukoli místnost s nižším stropem bezrámovým svítidlem Philips Hue Datura, které má dva samostatně ovládané zdroje světla v bílém a barevném tónu

     

    Praha – Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, představuje nové produkty a řadu vylepšení v rámci svého osvětlovacího systému Philips Hue, které nabízejí další možnosti, jak rozšířit a personalizovat osvětlení v domácnosti. Mezi hlavní novinky patří stolní lampička Philips Hue Twilight, nejnovější inovace této značky, která byla navržena s ohledem na podporu cirkadiánního rytmu. K již uvedené žárovce Lightguide Ellipse nově přibyly další čtyři tvary – malá koule, velká koule, Edison a trojúhelník, které doplňují řadu žárovek Philips Hue Lightguide. Společnost dále představila světelný pásek Philips Hue Solo, kterým lze vylepšit osvětlení v jakékoli části domu. A nově je k dispozici také stropní svítidlo Philips Hue Datura se dvěma světelnými zdroji.

     

    Probuďte se nabití energií

     

    Inteligentní svítidlo pro zdravý spánek a probuzení Philips Hue Twilight bylo navrženo tak, aby podporovalo cirkadiánní rytmus: pomáhá udržovat pravidelný spánkový režim a lze ho naprogramovat na ztlumené světlo během usínání a jasnější, povzbuzující světlo při probuzení. Se dvěma samostatně ovládanými světelnými zdroji – osvětlovací hlavicí a zadním světlem s jedinečnou technologií ColorCast – Philips Hue Twilight navíc dokáže napodobit širokou paletu barev ranní i večerní oblohy.

     

    Novinka má dvě tlačítka pro ovládání osvětlení. Ve výchozím nastavení první tlačítko cyklicky přepíná mezi šesti novými světelnými scénami, jako jsou např. „Arise“ (vstávat) nebo „Sleepy“ (ospalý). Druhé pak aktivuje novou automatizaci „Sunset Go to sleep“ (západ slunce, čas jít spát), která simuluje západ slunce s bohatou směsicí červených tónů. Lampičku lze zároveň ovládat pomocí aplikace Philips Hue a díky kompaktnímu designu a bílému provedení se hodí na každý noční stolek.

     

    Nová lampička rovněž umožňuje nastavení automatizace probuzení, která jemně a postupně zesiluje světlo až do barev ranního slunce. Díky velmi nízké úrovni stmívání, až na hodnotu jasu 0,5 %, poskytuje plynulý přechod pro efektivní probuzení a dokonalé noční osvětlení.

       

    Poutavý prvek pro váš moderní interiér

     

    Po uvedení oblíbeného tvaru Ellipse si nyní mohou uživatelé vybrat z celkem pěti prémiových tvarů ručně foukaných skleněných žárovek: malá koule, velká koule, trojúhelník, Edison a Ellipse. Čtyři nové žárovky Philips Hue Lightguide přinášejí možnost vytvořit jedinečný světelný zážitek. Jejich poutavý a moderní design nabízí neodolatelný styl spolu se všemi chytrými funkcemi Philips Hue. Žárovky disponují miliony odstínů bílého a barevného světla, což umožňuje individualizovat a vytvářet různé barevné světelné scény. Jsou plně ovladatelné pomocí aplikace Philips Hue.

     

    Flexibilně přidejte světlo i do těžko dostupných míst

     

    Pomocí světelného pásku Philips Hue Solo lze tvarovat a ohýbat osvětlení přesně podle individuálních potřeb uživatelů. Snadno se používá a díky třem různým velikostem o délce 3, 5 a 10 m se hodí do jakéhokoli prostoru. Lze ho umístit do skříní, na stropy nebo stěny či podél schodišť a podlah, a tak zatraktivnit jakýkoliv kout v domácnosti. Světelný pásek disponuje ohromujícím světelným výkonem 1 700 lumenů a rozzáří každý domov barevným a čistě bílým světlem díky RGBWWW LED diodám. Uživatelé Philips Hue mohou pohodlně rozšířit své chytré osvětlení integrací světelného pásku do celého systému Philips Hue a vytvářet tak různé světelné zážitky podle nálady.

     

    Stropní svítidla do jakékoli místnosti

     

    Stropní svítidlo Philips Hue Datura s kulatým tvarem a tenkým bezrámovým profilem opticky rozšiřuje prostor v místnosti, a to zejména tam, kde je nízký strop. Tento stropní panel je vybaven dvěma nezávisle ovladatelnými světelnými zdroji s bílým a barevným světlem, které poskytují efektivní osvětlení jak celé místnosti, tak i stropu jedním dotekem a s možností přizpůsobitelných barevných efektů.

     

    Další novinkou je stropní svítidlo Philips Hue Tento, které nabízí škálu bílého světla od teplého po studeně bílé a barevné světlo, čímž dokonale rozjasní každý kout domova. Má elegantní kulatý design a instalovat ho lze snadno i do šaten, garáží a mnoha dalších míst.

     

    Tenká zapuštěná svítidla Philips Hue nabízejí flexibilitu pro přidání barevného chytrého osvětlení kamkoli v domě. Díky jejich neuvěřitelně tenkému profilu je lze snadno instalovat a mohou být umístěna i tam, kam tradiční svítidla nemohou. Tímto způsobem lze jednoduše integrovat barevná vestavná svítidla do místností s falešnými stropy (podhledy), jako jsou např. suterénní ložnice, obývací pokoj nebo koupelna. S až 1150 lumeny a širokým světelným paprskem pak zajišťují dostatečné a rovnoměrně rozptýlené osvětlení na velkých plochách.

    Jako lídr v oboru poskytuje Philips Hue nejkomplexnější ekosystém osvětlení s plně integrovaným domácím monitorováním. Světlo hraje důležitou roli v životech lidí – od okamžiku, kdy se probudí, až do chvíle, kdy jdou večer spát. S našimi novými produkty a funkcemi aplikace umožňujeme lidem neustále přizpůsobovat osvětlení podle jejich představ kdykoli během dne a v jakémkoli prostoru, a to i v těžko přístupných místech jejich domovů.”

     

    Jasper Vervoort
    Business Leader pro Philips Hue ve společnosti Signify

    Další nové produkty v rodině Philips Hue

     

    Žárovky s paticí GU10 a odpovídající bodová svítidla byly inovovány a zajišťují výrazně jasnější osvětlení v místnostech. Nová generace těchto žárovek poskytuje světelný tok až 400 lumenů při teplotě barev 4000k, což představuje zvýšení oproti předchozím 350 lumenům. Kromě vyššího výkonu přinášejí nové žárovky GU10 výhody pro energeticky účinnou a chytrou domácnost – mají delší životnost 25 000 hodin (oproti 15 000 hodin) a spotřebují o 50 % méně energie v pohotovostním režimu.

     

    Kromě neustálých inovací v oblasti osvětlení přináší Philips Hue také nové aktualizace aplikace a vylepšení svého zabezpečovacího systému chytré domácnosti. Uživatelé Philips Hue Secure mohou nyní nastavit světelné a zvukové alarmy tak, že se automaticky spustí, když je systém aktivován. Dále je možné naplánovat automatické zapnutí a vypnutí bezpečnostního systému. Navíc si lze vybrat ze tří různých režimů optimalizace baterie. Nové funkce budou dostupné v létě 2024.

     

    Pro více informací o nejnovějších produktech a funkcích aplikace Philips Hue navštivte www.philips-hue.com/newlaunches.

     

    Dostupnost a doporučené maloobchodní ceny v ČR: 

     

    • Philips Hue Twilight v bílém provedení (od 18. června 2024) - 7 149 Kč
    • Philips Hue Lightguide trojúhelník (od 18. června 2024) - 2 559 Kč
    • Philips Hue Lightguide velká koule (od 18. června 2024) - 2 559 Kč
    • Philips Hue Lightguide malá koule (od 18. června 2024) - 2 049 Kč
    • Philips Hue Lightguide Edison (od 18. června 2024) - 2 049 Kč
    • Philips Hue Solo Lightstrip
      • 3m – 1 799 Kč (dostupné až od září 2024)
      • 5m – 2 309 Kč/10m – 4 099 Kč (oba od 18. června 2024) 
    • Philips Hue Datura round (od 18. června 2024)
      • ⌀384 mm, White and Color Ambiance – 7 659 Kč
      • ⌀574 mm, White and Color Ambiance – 10 209 Kč
    • Philips Hue Tento v bílém a černém provedení (od léta 2024)
      • ⌀291 mm, White and White Ambiance – 1 799 Kč
      • ⌀291 mm, White and Color Ambiance –2 819 Kč
      • ⌀421 mm, White Ambiance – 3 069 Kč
      • ⌀421 mm, White and Color Ambiance – 3 839 Kč
      • ⌀542 mm, White Ambiance – 4 099 Kč
      • ⌀542 mm, White and Color Ambiance – 5 119 Kč
    • Tenká zapuštěná svítidla Philips Hue v bílém a černém provedení (od 18. června 2024)
      • ⌀90 mm, White and Color Ambiance – 2 309 Kč, 3pack 6 389 Kč
      • ⌀170 mm, White and Color Ambiance – 2 819 Kč
    • Philips Hue GU10 White (od 18. června 2024) – samostatné žárovky a balíčky od 579-1 029 Kč
    • Philips Hue GU10 White Ambiance (od 18. června 2024) – samostatné žárovky a balíčky od 909-1 799 Kč
    • Philips Hue GU10 White and Color Ambiance (od 18. června 2024) – samostatné žárovky a balíčky od 1 669-4 089 Kč

    Kontakt pro média:

    PRAM Consulting, s.r.o.

    Lenka Brychtová
    M: 606 041 419
    E: lenka.brychtova@pram.cz

    Media Assets

    Obrázky

    O společnosti Signify

     

    Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Další tiskové zprávy

    • Společnost Signify se umístila mezi 100 nejudržitelnějších společností světa

      února 13, 2025

      Společnost Signify se umístila mezi 100 nejudržitelnějších společností světa

    • Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

      ledna 24, 2025

      Výsledky Signify Q4 a výsledky celého roku

    • Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost

      ledna 22, 2025

      Philips Hue představuje nové produkty a funkce, které vylepší vaši domácnost