Eindhoven, Nizozemsko – Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení dnes oznamuje, že navázal nové partnerství s týmem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Oba aktéry spojuje vášeň pro technologické inovace a udržitelnost. Hnacím motorem sportovního týmu je stát se jedním z nejudržitelnějších profesionálních týmů na světě.
Eric Rondolat
CEO, Signify
Eric Rondolat, CEO, společnosti Signify, řekl:
“Jsme rádi, že máme možnost podpořit vítězný cíl týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1 a poskytnout inovace v oblasti osvětlení zaměřené na člověka, které mohou zvýšit výkonnost týmu. Je nám ctí spojit naši značku s jedním z nejsilnějších týmů na světě a přinášet fanouškům nezapomenutelné zážitky ze závodů, a to jak na okruhu, tak při sledování a hraní doma. Vzhledem k mnoha již započatým spolupracím se těším, až se toto partnerství rozvine."
Toto Wolff, šéf týmu a generální ředitel týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1, k tomu dodává:
"Inovace a výkonnost jsou základem všeho, co děláme. Jsme si vědomi i naší širší společenské odpovědnosti, a proto do každé naší činnosti začleňujeme udržitelnost. Partnerství se společností Signify je vzrušujícím krokem, který nám pomůže dosáhnout dalšího mezníku v obou oblastech. Jejich špičková světová technologie osvětlení již pohání několik nočních závodů a jejich průkopnický závazek v oblasti ochrany klimatu je inspirativní. Těšíme se na spolupráci, díky níž se vytvoří synergie v této oblasti a na jejich podporu v naší ambici stát se jedním z nejudržitelnějších sportovních týmů na světě. Jsme také přesvědčeni, že osobní pohoda úzce souvisí s výkonem. Technologie osvětlení a inovace společnosti Signify zajistí optimální podmínky pro členy našich týmů a my se těšíme, až prozkoumáme, jak můžeme tyto možnosti dále optimalizovat.”
Ze spolupráce je nadšený i Richard Sanders, obchodní ředitel týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1:
„Jsme nadšeni, že můžeme Signify přivítat v naší partnerské rodině. Již nyní máme tu čest spolupracovat s některými z nejinovativnějších společností na světě. Zapojení dalšího předního světového podniku do našeho partnerského ekosystému v podobě společnosti Signify je proto fantastické. Jsme nadšeni, že s nimi můžeme spolupracovat díky jejich inovativním technologiím a závazku k udržitelnosti. Jsme přesvědčeni, že společně vytvoříme partnerství s hlubokým dopadem a trvalým odkazem."
Společnosti Signify a Mercedes-AMG PETRONAS F1 se zavázaly k odpovědným inovacím. Ty vycházejí ze společného přesvědčení, že výkonnost by neměla být při dosahování cílů bezohledná a že udržitelnost neomezuje výkonnost. Vzhledem k tomu, že obě společností pokračují v transformaci svých odvětví, odpovědné inovace zvyšují výkonnost a vedou k udržitelným výsledkům.
Odpovědnost k životnímu prostředí
Společnost Signify stojí v čele transformace a dekarbonizace odvětví osvětlovací techniky. Nedávno oznámila svůj plán pro přechod k udržitelnějšímu klimatu do roku 2040 a definovala v něm svou vizi dosáhnout čisté nulové emise do roku 2040. Od roku 2019 společnost snížila emise skleníkových plynů v celém hodnotovém řetězci o 50 % a nadále prosazuje energetickou účinnost a urychlený přechod na obnovitelnou energii. S novým partnerstvím přichází i závazek společnosti Signify sdílet znalosti a zkušenosti a podpořit tak tým Mercedes-AMG PETRONAS F1 při vytváření jeho plánu klimatické transformace.
Pohoda a výkonnost
Aby tým Formule 1 zvítězil, musí každý člen v každém okamžiku podat plný výkon. Inovace v oblasti osvětlení od společnosti Signify podpoří úsilí týmu vytvořením optimálních podmínek pro jezdce, inženýry a členy týmu a pomůže jim vidět, cítit se pohodlně a podávat co nejlepší výkony. Technologie NatureConnect, EyeComfort a další přinesou do interiéru sílu denního světla, které napomůže soustředění díky světlu příjemnému pro oči. Podpoří přirozený rytmus těla a jeho schopnost čelit výzvám náročného globálního programu.
Nezapomenutelné zážitky
Naše osvětlení září na nočních okruzích v Singapuru a Las Vegas a zajišťuje dokonalé nasvícení nejrychlejší show na světě. A pro ty, kteří nejsou na trati, přináší společnost Signify prostorové televizní a herní osvětlení, které fanoušky doma pohltí a přenese je do centra dění.
Zjistěte více o partnerství: https://www.signify.com/partnership
O týmu Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team je tovární tým Mercedes-AMG, který se účastní vrcholných soutěží motoristického sportu - mistrovství světa FIA Formule 1™.
Formule 1 je sport jako žádný jiný. Kombinace elitní týmové práce, špičkových technologií a inovací, vysoce výkonného managementu a výjimečných řidičských dovedností vrcholí ve vývoji závodních vozů. Ty jsou schopné soupeřit se svými protivníky ve vysokooktanovém prostředí, které v každé sezóně zahrnuje až 20 závodů na pěti kontinentech.
Tým formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS, který sídlí v technologických centrech v Brackley a Brixworthu ve Velké Británii, sdružuje více než 2 000 odhodlaných a oddaných lidí, kteří navrhují, vyvíjejí, vyrábějí a závodí s vozy, mezi něž patří i sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton a vítěz Velké ceny George Russell. Tým, který v letech 2014 až 2020 vyhrál sedm po sobě jdoucích dvojnásobných titulů mistra světa jezdců a konstruktérů, a v roce 2021 si zajistil rekordní osmý úspěch v šampionátu konstruktérů, je jedním z nejúspěšnějších v historii tohoto sportu.
Od návratu na pozici vítěze Poháru konstruktérů v roce 2010 do konce sezony 2023 si tovární tým Mercedes-AMG do svých statistik zapsal 116 vítězství, 272 umístění na stupních vítězů, 129krát dosáhl na pole position a dále získal 96 nejrychlejších kol a 54krát obsadil první dvě místa z 281 startů v závodech.
Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.