Návrhy

    Udržitelnost

    Osvětlení pro světlejší životy a lepší svět

     

    Společnost Signify, světová jednička v oblasti osvětlení, se zavázala učinit nízkouhlíkovou budoucnost realitou. Pro firmy, města a spotřebitele nabízíme energeticky účinné produkty, systémy a služby umožňující snížit celosvětovou spotřebu elektřiny pro osvětlení o více než třetinu. A chceme vám ukázat, jak se na tom můžete podílet i vy.

    Náš závazek pracovat na inovacích a vedoucí postavení v oblasti udržitelného rozvoje prokazují průlomové technologie, jako je vysoce účinné UltraEfficient osvětlení a EyeComfort osvětlení, design pro cirkulární ekonomiku, využívání udržitelných, recyklovatelných a biooběhových materiálů, a postupné vyřazování většiny plastových obalových materiálů pro spotřební zboží. Nemáme v plánu se zastavit: ve skutečnosti zdvojnásobujeme naše úsilí, abychom se pohnuli vpřed rychleji – a také abychom pomohli našim zákazníkům postupovat rychleji.

    Zdvojnásobení
    tempa

     
    kterým dosáhneme scénáře 1,5°C Pařížské dohody

    Zdvojnásobení příjmů z cirkulární ekonomiky

     
    na 32 % do konce roku 2025

    Zdvojnásobení příjmů z programu Brighter Lives


    na 32 % do konce roku 2025

    Zdvojnásobení podílu žen

     
    ve vedení na 34 % do konce roku 2025

    Pracujeme na zdvojnásobení našeho pozitivního dopadu

     

    Být lídrem znamená vést a jít příkladem. A pokud jde o opatření v oblasti udržitelnosti, právě to děláme. Od roku 2020 v našich provozech využíváme 100% obnovitelnou elektřinu.

    V rámci programu Brighter Lives, Better World 2025 přijímáme konkrétní a měřitelná opatření, abychom zdvojnásobili náš pozitivní dopad na životní prostředí a společnost, přičemž jako náš strategický kompas používáme Cíle udržitelného rozvoje OSN.

     

    Prohlédněte si náš program

    Pojďme se vydat cestou Zelené změny společně

     
    Přechod z konvenčního osvětlení na propojené LED osvětlení dokáže ušetřit až 80 % energie vynaložené na osvětlení. Tento přechod nazýváme Zelenou změnou a jedná se o jeden z nejrychlejších a nejúčinnějších způsobů, jak pokročit směrem k plnění cílů udržitelnosti.

    Jsme odhodláni pomoci vám se Zelenou změnou ještě dnes – ať už jste starosta, podnikatel, manažer pro udržitelnost, majitel domu nebo odborník na osvětlení.
     

    S udržitelným osvětlením dokážete přispět ke změně

     

    Udržitelné osvětlení je navržené s důrazem na energetickou účinnost, servisovatelnost a možnost modernizace. Je to osvětlení navržené tak, aby nám pomáhalo dobře vidět, cítit se příjemně a podávat dobrý výkon. Ve společnosti Signify to pak znamená budování udržitelného hodnotového řetězce, včetně cirkulárních řešení navržených pro dlouhou provozní životnost, opravy a recyklaci.

    Jsme odhodláni nabízet produkty, systémy a služby, které zákazníkům umožní vykročit k udržitelnějším rozhodnutím. S počtem světelných bodů na celém světě odhadovaným na přibližně 31 miliard* je potenciální dopad obrovský.

     

    Další informace

    Zasazujeme se o pozitivní změnu

    ESG - životní prostředí, sociální oblast a způsob řízení


    Společnost Signify se zavázala chránit životní prostředí, podporovat pozitivní sociální dopady uvnitř i vně firmy a upřednostňovat vedení společnosti, řízení a chování, které jde příkladem.

     

    Další informace

    Rozmanitost, rovnost a inkluze

    Ve společnosti Signify si uvědomujeme, že lidé jsou naším nejdůležitějším aktivem. Usilujeme o to, aby naše pracovní síla byla rozmanitá a vytváříme pracovní prostředí, kde se se všemi zaměstnanci zachází spravedlivě a kde můžou vykonávat svou práci smysluplným způsobem.

     

    Další informace

    CSR - Společenská odpovědnost firem


    Využíváme naše odborné znalosti v oblasti osvětlení a snažíme se odvděčit se komunitám, ve kterých působíme. V roce 2023 jsme předehnali náš cíl přinést do roku 2025 světlo 10 milionům lidí žijících v komunitách mimo inženýrské sítě.

     

    Zjistěte více

    Naše ocenění

    DJSI

    2023

    Člen DJSI World Index

     

    Společnost Signify je již 7 let po sobě zahrnuta do prestižního indexu DJSI World Index a 4krát byla jmenována Lídrem odvětví.

    2022 Platinum Medal

    2023
    Platinum Medal

     

    Společnost Signify se umístila mezi 1 % nejlépe hodnocených firem v oblasti CSR a již čtvrtý rok po sobě obdržela Platinovou medaili od EcoVadis, světového lídra v hodnocení udržitelnosti podnikání.

    MSCI

    2023
    AA Rating (lídr)

     

    Společnost Signify získala uznání za svoji vedoucí pozici mezi dalšími 6 000 srovnatelnými firmami od společnosti MSCI, významné isntituce v oblasti ESG hodnocení.

    CDP A List

    Člen 2023
    A List

     

    Společnost Signify je několik let po sobě zařazena na seznam 'A List' za své vedoucí postavení v oblasti firemní environmentální výkonnosti.

    Ke stažení

    Zpráva o opatření v oblasti klimatu

    Výroční zpráva

    Objevte, co pro vás může Signify udělat

    • Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Zjistěte, jak propojené LED osvětlení transformuje města v zájmu udržitelnosti. Skutečné úspěšné příběhy z Chicaga, San Sebastianu a Velkého Irbidu.

    • Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Směrnice EPBD je hlavní politickou iniciativou EU pro zlepšení energetické náročnosti a snížení emisí skleníkových plynů z budov.

    • Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti mění průmysl. Zjistěte, jak technologie propojeného osvětlení zvyšuje účinnost a snižuje emise, čímž firmy získávají značnou konkurenční výhodu.

    Budeme rádi, když se nám ozvete.

    Odhady Signify jsou založeny na řadě zdrojů, referencí a datových bodů.
    Další podrobnosti o závazcích a výsledcích společnosti Signify naleznete v naší výroční zprávě a dodatcích o udržitelnosti