Návrhy

    Zelená změna pro firmy

    Co může program Zelená změna udělat pro firmy

     

    Program Zelená změna společnosti Signify pomáhá soukromým společnostem formou poradenství, auditů a zjišťování možností financování pokročilých světelných řešení. Cílem je, aby firmy měly energeticky účinné profesionální osvětlení a aby jejich nové nebo stávající budovy byly připraveny na budoucnost.

     

    Naši odborníci na systémy disponují hlubokými znalostmi a zkušenostmi potřebnými pro koordinaci instalace, uvedení do provozu a používání systémů propojeného LED osvětlení, které jsou speciálně navrženy pro profesionální prostředí. Za poslední tři roky jsme pomohli více než 13 000 společnostem po celém světě obnovit jejich systémy osvětlení v rámci více než 56 000 projektů.

    Dosáhněte svých cílů pomocí Zelené změny

     

    Budovy a jejich výstavba jsou významným přispěvatelem ke klimatickým změnám - jsou odpovědné za 39 % globálních emisí CO2 souvisejících s energií. Proto je zastavěné prostředí také jednou z největších příležitostí, jak snížit emise směrem k nule.

     

    Přechod z konvenčního osvětlení na LED je pro podniky rychlým a efektivním způsobem, jak dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti podnikání. Pro představu, osvětlení představuje přibližně 40 % spotřeby elektrické energie v ambientních skladech a přibližně 17 % veškeré spotřeby energie v kancelářích. Propojené LED osvětlení dokáže oproti konvenčnímu osvětlení snížit tuto spotřebu až o 80 %.

    Je čas podniknout účinná opatření

     

    Firmy skutečně docházejí k názoru, že je čas podniknout účinná opatření. Celosvětově 30 % společností kótovaných na burze nyní ve svých plánech používá výkonnostní opatření související s udržitelnost a 73 % výkonných ředitelů uvedlo, že stát se „skutečně udržitelným a odpovědným podnikáním“ bylo hlavní prioritou jejich organizace v příštích třech letech. Firmy navíc investují v souladu s jejich přesvědčením – udržitelné investice vzrostly za poslední dva roky celosvětově o 23 bilionů dolarů, tj. přibližně o čtvrtinu všech profesionálně spravovaných aktiv.

     

    Udržitelnější přístup může také zlepšit pověst podniku a posílit značku. Průzkumy ukazují, že 66 % spotřebitelů plánuje v příštích šesti měsících provádět udržitelnější nebo etické nákupy a 74 % spotřebitelů věří, že etické firemní postupy a hodnoty jsou důležitým důvodem pro výběr značky. A nejen to, společnosti z nejvyššího kvartilu udržitelných společností vykazují v průměru o  21% vyšší EBITDA marži.

    Další informaceČíst méně

    Kolik můžete díky Zelené změně ušetřit ročně?

    Pro výrobní závod o rozloze 100 000 m2:

     

    • 0,8 milionu EUR na nákladech za energie
    • 2,4 GWh spotřeby elektrické energie
    • 627 tun CO2

     

    Díky uvolněné elektrické energii byste mohli:

     

    • Vyrobit 54 000 džínsů 
    • Vyrobit 371 tun recyklovaného papíru
    Pro logistické centrum o rozloze 40 000 m2:
     
    • 0,3 milionu EUR na nákladech za energie
    • 1 GWh spotřeby energie
    • 250 tun CO2

     

    Díky uvolněné elektrické energii byste mohli:

     

    • Nabíjet 433 elektrických dodávek 
    • Napájet 114 elektrických vysokozdvižných vozíků 
    Pro 15patrovou kancelářskou budovu o rozloze 50 000 m2:

     

    • 0,6 milionu EUR na nákladech za energie
    • 1,7 GWh spotřeby energie
    • 450 tun CO2

     

    Díky uvolněné elektrické energii byste mohli:

     

    • Napájet 50 % systému vzduchotechniky v budově
    • Provozovat 536 chlazených prodejních automatů

     

     

    cs_CZ

    Spočítejte si, jak můžete ušetřit díky programu Zelená změna

    Začněte tím, že si vyberete vaši oblast zájmu

    Na základě znalosti oblasti vašeho zájmu můžeme lépe provést odhad vhodného světelného řešení.

    Obce
    Byznys
    Rezidenční
    1 2 3 4

    Vyberte si oblast použití

    Výběrem oblasti použití můžeme lépe odhadnout, jaký druh osvětlení můžete potřebovat.

    Řekněte nám o svém aktuálním osvětlení, které má být vyměněno

    Údaje jsme předvyplnili na základě celostátních referenčních hodnot, ale doporučujeme vám, abyste je přizpůsobili svým vlastním podmínkám

    Jednotek

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    Hodin

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    Wattů

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    /kWh

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    kgCO2/kWh

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    Zde se dozvíte, kolik můžete ušetřit přechodem na efektivní systém osvětlení

    Přečtěte si více o předpokladech, které jsme použili pro výpočet tohoto odhadu.

    ušetřeno

    Nová spotřeba je namísto

    ušetřeno

    Nové náklady jsou namísto

    ušetřeno

    Nové emise jsou namísto

    Propojené osvětlení

    Když je vybráno "Ano", odhad bere v úvahu úspory generované připojeným osvětlovacím řešením, což je systém využívající technologii Internetu věcí (IoT) k připojení LED osvětlovacích zařízení k síti: světla mohou být dálkově ovládána, monitorována a optimalizována prostřednictvím řídicího systému. Připojená osvětlovací řešení jsou navržena tak, aby poskytovala řadu výhod, jako jsou úspory energie, zlepšený uživatelský zážitek a zvýšená bezpečnost a zabezpečení.

    Jinak, když je vybráno "Ne", odhad bere v úvahu úspory generované standardním LED osvětlovacím řešením.

    Obraťte se na naše odborníky a získejte podrobnější plán šitý na míru vašim potřebám

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Více informací
    www.signify.com
    QR code

    Zpráva o odhadu úspor | Apr 19 2025

    Zde se dozvíte, kolik můžete ušetřit přechodem na efektivní systém osvětlení

    Přechod na LED osvětlení a propojené osvětlovací technologie nabízí městům, podnikům i jednotlivcům jednu z nejrychlejších cest k dosažení větší udržitelnosti. Společnost Signify spustila program Zelená Změna, aby pomohla zájemcům začít se změnou.

    Disclaimer

    Informace obsažené v tomto odhadu jsou pouze ilustrativní a hodnoty vyplývající z výpočtu kalkulačky jsou pouze přibližné. Odhad vychází z poskytnutých údajů a také z některých uvedených předpokladů. Společnost Signify vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila aktuálnost a přesnost údajů, nicméně vzhledem k informativnímu charakteru výpočtů se společnost Signify v rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká odpovědnosti za výsledky uvedené v této zprávě, pokud jde o jejich přesnost a přiměřenost. Společnost Signify si vyhrazuje, že hodnoty, z nichž výpočty vycházejí, mohou být nepřesné v důsledku úprav výrobků a mohou také záviset na podmínkách, v nichž jsou výrobky používány, nebo na jiných vnějších faktorech, které mohou ovlivnit jejich výkonnost.

    Roční odhad úspor

    Nová spotřeba je namísto

    Nové náklady jsou namísto

    Nové emise jsou namísto

    Porovnejte to s

    Tento odhad je založen na poskytnutých vstupních údajích:

    Oblast zájmu

    Oblast použití

    Pracovní hodiny (hodiny)

    Průměrný výkon (Watty)

    Propojené osvětlení

    Výběr země

    Počet konvenčních světel (ks)

    Náklady na elektřinu ( /kWh)

    Intenzita uhlíku (kgCO2/kWh)

    Možnosti financování a dotací

     

    Po celém světě jsou dostupné vládní finanční prostředky na pomoc místním samosprávám při dosahování jejich cílů v oblasti snižování emisí uhlíku. K tomu slouží programy, jako je Zelená dohoda pro Evropu, americký Zákon o snižování inflace a Zákon o investicích do infrastruktury a zaměstnanosti a Nový plán infrastruktury v Číně.

     

    Dodatečné financování může být k dispozici také prostřednictvím iniciativ smíšeného financování, včetně partnerství veřejného a soukromého sektoru. Společnost Signify nabízí řešení „Osvětlení jako služba“ (LaaS, Light as a Service), které omezí potřebu počátečních investic a pomůže tak urychlit renovaci.

     

    Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte odborníka ze Signify

    Dobrá konektivita: klíč k dekarbonizaci stavebního sektoru

     

    Pro klimatickou změnu musíme změnit naše budovy. Renovace, které kladou důraz na udržitelnost, mohou mít zásadní význam. Volbou energeticky účinných systémů vzduchotechniky, propojeného LED osvětlení a nízkouhlíkových stavebních materiálů můžeme vytvořit prostory, se kterými ušetříte nejen peníze, ale také přispějete k lepšímu životnímu prostředí. 

     

     

    Stáhněte si naši bílou knihu a zjistěte více

     

     

    Poslechněte si audio verzi bílé knihy

    Toby Morgan
    Toby Morgan z Climate Group v rozhovoru pro společnost Signify hovoří o trendech v oblasti dekarbonizace budov.

    Strategie udržitelnosti v průmyslu

     

    Každý krok, který průmyslové odvětví učiní směrem ke strategii udržitelnosti, je příležitostí k přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Rozhodnutí přejít na propojené LED osvětlení je skvělým začátkem. Díky energetické účinnosti, nižším investičním nákladům, smluvním službám a pomoci s návrhem osvětlení lze totiž dosáhnout úspor již v prvním roce. Více se dozvíte v naší bílé knize vytvořené společně s Climate Group.

     

    Stáhněte si naši bílou knihu a zjistěte více

     

    Poslechněte si audio verzi bílé knihy

    Podívejte se, co může Signify udělat pro podnikání

    • Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Zjistěte, jak propojené LED osvětlení transformuje města v zájmu udržitelnosti. Skutečné úspěšné příběhy z Chicaga, San Sebastianu a Velkého Irbidu.

    • Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Směrnice EPBD je hlavní politickou iniciativou EU pro zlepšení energetické náročnosti a snížení emisí skleníkových plynů z budov.

    • Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti mění průmysl. Zjistěte, jak technologie propojeného osvětlení zvyšuje účinnost a snižuje emise, čímž firmy získávají značnou konkurenční výhodu.

    Obraťte se na odborníky Signify

    Odhady Signify jsou založeny na řadě zdrojů, referencí a datových bodů.
    Další informace o našem modelu výpočtu a reference
    Další podrobnosti o závazcích a výsledcích společnosti Signify naleznete v naší výroční zprávě a dodatcích o udržitelnosti