Návrhy

    Zelená změna

    Čas přejít na LED je nyní

     

    Přechod na LED a propojené LED osvětlení je jedním z nejrychlejších, nejefektivnějších a často přehlížených způsobů, jak dosáhnout pokroku v plnění cílů udržitelnosti.

    Je to obrovská příležitost. Kdyby společnosti a města po celém světě přešly na LED osvětlení, snížilo by se celosvětově množství emisí CO2 o 420 milionů tun a ušetřilo by se 870 TWh energie - což by stačilo na napájení 380 milionů domácností po dobu jednoho roku.

    V mnoha regionech světa je dostupné financování, dotace a příspěvky, které mohou využít obce, soukromé společnosti a občané, kteří chtějí snížit svou energetickou a uhlíkovou stopu. Společnost Signify vytvořila program Zelená změna, aby pomohla organizacím a jednotlivcům využít těchto iniciativ.

     

    Kontaktujte nás

    Přechodem všech konvenčních světelných bodů ve světě na propojené LED by se dalo ročně ušetřit:

    420 milionů tun


    emisí CO2e

    870 TWh

     
    spotřeby elektrické energie

    120 miliard EUR


    v nákladech na elektřinu
    cs_CZ

    Spočítejte si, jak můžete ušetřit díky programu Zelená změna

    Začněte tím, že si vyberete vaši oblast zájmu

    Na základě znalosti oblasti vašeho zájmu můžeme lépe provést odhad vhodného světelného řešení.

    Obce
    Byznys
    Rezidenční
    1 2 3 4

    Vyberte si oblast použití

    Výběrem oblasti použití můžeme lépe odhadnout, jaký druh osvětlení můžete potřebovat.

    Řekněte nám o svém aktuálním osvětlení, které má být vyměněno

    Údaje jsme předvyplnili na základě celostátních referenčních hodnot, ale doporučujeme vám, abyste je přizpůsobili svým vlastním podmínkám

    Jednotek

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    Hodin

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    Wattů

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    /kWh

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    kgCO2/kWh

    Zadaná hodnota je příliš nízká nebo příliš vysoká pro účely odhadu úspor.

    Vyplňte požadované informace

    Zde se dozvíte, kolik můžete ušetřit přechodem na efektivní systém osvětlení

    Přečtěte si více o předpokladech, které jsme použili pro výpočet tohoto odhadu.

    ušetřeno

    Nová spotřeba je namísto

    ušetřeno

    Nové náklady jsou namísto

    ušetřeno

    Nové emise jsou namísto

    Propojené osvětlení

    Když je vybráno "Ano", odhad bere v úvahu úspory generované připojeným osvětlovacím řešením, což je systém využívající technologii Internetu věcí (IoT) k připojení LED osvětlovacích zařízení k síti: světla mohou být dálkově ovládána, monitorována a optimalizována prostřednictvím řídicího systému. Připojená osvětlovací řešení jsou navržena tak, aby poskytovala řadu výhod, jako jsou úspory energie, zlepšený uživatelský zážitek a zvýšená bezpečnost a zabezpečení.

    Jinak, když je vybráno "Ne", odhad bere v úvahu úspory generované standardním LED osvětlovacím řešením.

    Obraťte se na naše odborníky a získejte podrobnější plán šitý na míru vašim potřebám

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Více informací
    www.signify.com
    QR code

    Zpráva o odhadu úspor | Mar 13 2025

    Zde se dozvíte, kolik můžete ušetřit přechodem na efektivní systém osvětlení

    Přechod na LED osvětlení a propojené osvětlovací technologie nabízí městům, podnikům i jednotlivcům jednu z nejrychlejších cest k dosažení větší udržitelnosti. Společnost Signify spustila program Zelená Změna, aby pomohla zájemcům začít se změnou.

    Disclaimer

    Informace obsažené v tomto odhadu jsou pouze ilustrativní a hodnoty vyplývající z výpočtu kalkulačky jsou pouze přibližné. Odhad vychází z poskytnutých údajů a také z některých uvedených předpokladů. Společnost Signify vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila aktuálnost a přesnost údajů, nicméně vzhledem k informativnímu charakteru výpočtů se společnost Signify v rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká odpovědnosti za výsledky uvedené v této zprávě, pokud jde o jejich přesnost a přiměřenost. Společnost Signify si vyhrazuje, že hodnoty, z nichž výpočty vycházejí, mohou být nepřesné v důsledku úprav výrobků a mohou také záviset na podmínkách, v nichž jsou výrobky používány, nebo na jiných vnějších faktorech, které mohou ovlivnit jejich výkonnost.

    Roční odhad úspor

    Nová spotřeba je namísto

    Nové náklady jsou namísto

    Nové emise jsou namísto

    Porovnejte to s

    Tento odhad je založen na poskytnutých vstupních údajích:

    Oblast zájmu

    Oblast použití

    Pracovní hodiny (hodiny)

    Průměrný výkon (Watty)

    Propojené osvětlení

    Výběr země

    Počet konvenčních světel (ks)

    Náklady na elektřinu ( /kWh)

    Intenzita uhlíku (kgCO2/kWh)

    Jak vám pomůžeme v dosažení Zelené změny

    Konzultace

    1. Konzultace


    Pomůžeme vám zorientovat se v tom, jak může LED a propojené osvětlení podpořit vaše cíle v oblasti udržitelnosti.
    Plán

    2. Plán


    Spolupracujeme s vámi při specifikaci vhodných osvětlovacích produktů, systémů a služeb
    Podpora

    3. Podpora


     Poradíme vám, jaké jsou možnosti financování a získání dotací pro váš projekt osvětlení
    Instalace

    4. Instalace


    Pomůžeme vám s nastavením vašeho světelného řešení a měřením jeho dopadu na udržitelnost

    Stručný přehled


    Přechod na LED a propojené LED osvětlení je jedním z nejrychlejších, nejefektivnějších a nejčastěji přehlížených způsobů, jak dosáhnout pokroku při plnění cílů udržitelnosti. Přečtěte si více o programu Zelená změna a o tom, jak vám může společnost Signify pomoci.

     

    Stáhnout infografiku

    Jak se díky programu Zelená změna může vaše město stát lídrem v oblasti udržitelnosti

     

    V běžném městě představuje osvětlení až 40 % celkové spotřeby elektrické energie.


    Přechod na LED osvětlení, propojené LED osvětlení a solární osvětlení podél silnic, ve veřejných prostorech a na obecních úřadech a v městských budovách je jedním z nejrychlejších způsobů, jak snížit spotřebu elektřiny, náklady a emise uhlíku. Vaše město se stane lídrem v oblasti udržitelnosti.

     

    Zelená změna pro města

    Jak může program Zelená změna pomoci vaší firmě dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti

     
    30 % společností kótovaných na burze má ve svých plánech zahrnuta výkonnostní opatření související s udržitelností.

    Jako světový lídr v oblasti osvětlení má společnost Signify bezkonkurenční odborné znalosti a nabídku profesionálních produktů, systémů a služeb, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti.
     

    Podívejte se, co pro vás může Signify udělat

    • Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Zjistěte, jak propojené LED osvětlení transformuje města v zájmu udržitelnosti. Skutečné úspěšné příběhy z Chicaga, San Sebastianu a Velkého Irbidu.

    • Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Směrnice EPBD je hlavní politickou iniciativou EU pro zlepšení energetické náročnosti a snížení emisí skleníkových plynů z budov.

    • Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti mění průmysl. Zjistěte, jak technologie propojeného osvětlení zvyšuje účinnost a snižuje emise, čímž firmy získávají značnou konkurenční výhodu.

    Zapojte se do programu Zelená změna ještě dnes

    Odhady Signify jsou založeny na řadě zdrojů, referencí a datových bodů.
    Další informace o našem modelu výpočtu a reference
    Další podrobnosti o závazcích a výsledcích společnosti Signify naleznete v naší výroční zprávě a dodatcích o udržitelnosti