Budovy jsou největším samostatným spotřebitelem energie v Evropě. Podílejí se ze 40 % na spotřebě energie a z 36 % na emisích skleníkových plynů. Osvětlení v zastavěném prostředí přitom odpovídá přibližně za 50 % celkové spotřeby elektrické energie ve městech. Zdvojnásobení míry renovací budov z 1,5 % na 3 % ročně spolu s nahrazováním stávajících světelných zdrojů novým, energeticky účinným osvětlením hraje nepostradatelnou roli pro dosažení cílů iniciativy Zelená dohoda v oblasti uhlíkové neutrality, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.