Návrhy

    Náš program

    Zdvojnásobení našeho pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost

     

    Být lídrem znamená vést a jít příkladem. A pokud jde o opatření v oblasti udržitelnosti, právě to děláme. Například od roku 2020 využíváme v našich provozech 100 % obnovitelné elektřiny.

    V rámci programu Brighter Lives, Better World 2025 přijímáme konkrétní a měřitelná opatření, abychom zdvojnásobili náš pozitivní dopad na životní prostředí a společnost, přičemž jako náš strategický kompas používáme Cíle udržitelného rozvoje OSN.

    Zdvojnásobení
    tempa

     
    kterým dosáhneme scénáře 1,5°C Pařížské dohody

    Zdvojnásobení příjmů z cirkulární ekonomiky

     
    na 32 % do konce roku 2025

    Zdvojnásobení příjmů z programu Brighter Lives


    na 32 % do konce roku 2025

    Zdvojnásobení podílu žen

     
    ve vedení na 34 % do konce roku 2025

    Navrženo k dosažení pozitivní změny

     

    Osvětlení spotřebuje přibližně 1,736 TWh veškeré elektrické energie na světě. Rychlý přechod na účinné LED osvětlení je dle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) klíčovým milníkem pro dosažení čistých nulových emisí do roku 2050.

    Naše produkty, systémy a služby v oblasti osvětlení byly navrženy tak, aby zákazníkům pomohly tento přechod uskutečnit. Nabízíme vysoce energeticky účinné žárovky a svítidla, cirkulární osvětlení, propojené systémy s maximálním výkonem a úsporou energie a další světelná řešení, která vám pomohou dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti.

     

    Objevte udržitelné osvětlení

    Reagujeme na naléhavou výzvu OSN k akci

     

    Jako globální lídr v oblasti osvětlení hraje Signify důležitou roli při dosahování několika klíčových Cílů pro udržitelný rozvoj OSN (SDGs).


    Jako náš strategický kompas používám šest cílů udržitelného rozvoje – dobré zdraví a životní pohodu, dostupnou a čistou energii, slušnou práci a ekonomický růst, udržitelná města a komunity, odpovědnou spotřebu a výrobu a opatření v oblasti klimatu. Těmito cíli se řídíme a vycházíme z nich při všech činnostech, které děláme jako společnost i jménem našich zákazníků.

    Společnost Signify se zavázala zdvojnásobit tempo Pařížské dohody

     

    Globální teploty rostou. Posledních pět let bylo nejteplejších v měřené historii. V roce 2015 Pařížská dohoda stanovila závazek udržet globální průměrnou teplotu výrazně pod 2 °C nad předindustriální úrovní a omezit nárůst teploty na 1,5 °C nad předindustriální úrovní.


    Společnost Signify si klade za cíl zdvojnásobit tempo naplňování Pařížské dohody v celém hodnotovém řetězci, a to jak v rámci naší činnosti a provozu, tak tím, že umožní zákazníkům a dodavatelům zvýšit jejich pozitivní dopad na klima pomocí našich energeticky účinných a solárních produktů, systémů a služeb.

     

    Další informace

    Signify buduje odpovědný dodavatelský řetězec

     

    Náš dopad na životní prostředí zahrnuje nejen náš vlastní provoz, ale také svět okolo. Vybudovali jsme proto systém dodavatelů, jejichž hodnocení udržitelnosti dosahuje 94 %.

    Vyvinuli jsme několik důležitých programů, které se zabývají udržitelností různých aspektů hodnotového řetězce, jako jsou audity a školení dodavatelů v oblasti udržitelnosti, odpovědné získávání nerostných surovin a zveřejňování informací o emisích uhlíku v dodavatelském řetězci.

     

    Další informace

    Ve společnosti Signify jsme společně silnější

     

    Ve společnosti Signify se snažíme o vytvoření pracovního prostředí, kde se lidé cítí dobře, můžou vykonávat svou práci smysluplným způsobem a kde mohou být všichni hrdí na svou roli při transformaci naší společnosti a odvětví osvětlení. Vážíme si rozmanitosti a naším cílem je zvýšit podíl žen ve vedení společnosti na 34 % do konce roku 2025, což je dvojnásobek oproti roku 2019.

     

    Další informace

    Naše obaly jsou šetrné k životnímu prostředí

     

    Každý rok se na světě vyprodukuje přes 2 miliardy tun odpadu a 8 milionů tun plastu se dostane do světových oceánů.

    Obaly jsou od 90. let 20. století stěžejní oblastí udržitelného rozvoje a od roku 2013 máme zavedeny zásady nakládání s obaly. V roce 2019 jsme začali z našich spotřebitelských obalů postupně vyřazovat plasty na bázi fosilních paliv a ročně jsme eliminovali 2,5 milionu kg plastů. Pokračujeme ve spolupráci s dodavateli na zajištění udržitelných alternativ lepidel používaných v našich papírových obalech.

     

    Další informace

    Objevte, co pro vás může Signify udělat

    • Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Zjistěte, jak propojené LED osvětlení transformuje města v zájmu udržitelnosti. Skutečné úspěšné příběhy z Chicaga, San Sebastianu a Velkého Irbidu.

    • Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Směrnice EPBD je hlavní politickou iniciativou EU pro zlepšení energetické náročnosti a snížení emisí skleníkových plynů z budov.

    • Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti mění průmysl. Zjistěte, jak technologie propojeného osvětlení zvyšuje účinnost a snižuje emise, čímž firmy získávají značnou konkurenční výhodu.

    Budeme rádi, když se nám ozvete.

    Odhady Signify jsou založeny na řadě zdrojů, referencí a datových bodů.
    Další podrobnosti o závazcích a výsledcích společnosti Signify naleznete v naší výroční zprávě a dodatcích o udržitelnosti