Globální teploty rostou. Posledních pět let bylo nejteplejších v měřené historii. V roce 2015 Pařížská dohoda stanovila závazek udržovat globální průměrnou teplotu o 1,5 °C nad předindustriální úrovní.
Společnost Signify si klade za cíl zdvojnásobit tempo naplňování Pařížské dohody v celém hodnotovém řetězci, a to jak v rámci naší činnosti a provozu, tak tím, že umožní zákazníkům a dodavatelům zvýšit jejich pozitivní dopad na klima a snížit jejich emise pomocí našich energeticky účinných a solárních produktů, systémů a služeb. Přispíváme k Cílům udržitelného rozvoje OSN č. 13 a 7 tím, že se snažíme do roku 2030 snížit 70 % absolutních emisí skleníkových plynů Scope 1 a 2 a 30 % absolutních emisí skleníkových plynů Scope 3.