Návrhy

    Skvělé místo pro práci

    Společně jsme silnější

     

    Ve společnosti Signify si uvědomujeme, že lidé jsou naším nejdůležitějším aktivem. Naším cílem je vytvořit pracovní prostředí, kde se lidé cítí dobře, můžou vykonávat svou práci smysluplným způsobem a kde mohou být všichni hrdí na svou roli při transformaci naší společnosti a odvětví osvětlení.

     

    Řídíme se 8. z Cílů udržitelného rozvoje OSN a snažíme se nabízet bezpečné a zdravé pracoviště pro všechny zaměstnance. Vážíme si rozmanitosti a naším cílem je zvýšit podíl žen ve vedení společnosti na 34 % do konce roku 2025, což je dvojnásobek oproti roku 2019.

    28 %

     
    Žen na vedoucích pozicích ve společnosti Signify (2022)

    36

     
    Hodnocení Net Promoter Score pro zaměstnance (2022)

    97 %

     
    Aktivních účastníků vzdělávání (2022)

    Rozmanitost, rovnost a inkluze

     

    Podporujeme prostředí, ve kterém jsou vysoce oceňovány nápady, perspektivy, zkušenosti a styly všech lidí a zaměstnanců. Se všemi jednotlivci se zachází spravedlivě a s respektem, mají rovný přístup k příležitostem a zdrojům a mohou plně přispívat k úspěchu společnosti Signify. Náš program pro podporu rozmanitosti a inkluze posiluje naši hodnotu „Společně jsme silnější“ a umožňuje nám přijímat lepší rozhodnutí, podporovat inovaci, vytvářet růst a posilovat naši kulturu.

     

    Zjistěte více o našem závazku podporovat rozmanitost a inkluzi

     

    Společnost Signify podporuje Cíle udržitelného rozvoje OSN

     
    Při vytváření pracovního prostředí se řídíme zásadami Cílů udržitelného rozvoje OSN č.8 (důstojná práce a hospodářský růst).
    UN SDG 8

    Bezpečné a zdravé pracoviště

     

    Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou. Záleží nám na našich lidech a věříme, že každý zaměstnanec, dodavatel i návštěvník má právo na bezpečné pracovní prostředí. Věříme, že všem úrazům a nemocem z povolání lze předcházet a že každý v naší organizaci se může podílet na zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Snažíme se vytvořit pracovní prostředí bez úrazů a nemocí z povolání s důrazem na myšlení zaměřené na prevenci úrazů.

    Certifikace

     

    Od roku 2014 máme certifikáty ISO 14001 a ISO 45001 pro více pracovišť. Certifikát ISO 14001 vychází z našich programů ochrany životního prostředí. Certifikát ISO 45001 se vztahuje na bezpečnostní programy, kde více preventivních opatření vytvoří bezpečnější a zdravější pracoviště pro naše zaměstnance. Základ těchto programů je založen na požadavcích na dodržování právních předpisů. V našich zásadách stanovujeme ještě vyšší požadavky na výkonnost.

    Angažovanost zaměstnanců

     

    Zapojení zaměstnanců je zásadní pro vytvoření pracoviště, kde se lidé cítí dobře, vykonávají smysluplnou práci a jsou hrdí na společnost, kterou společně budujeme. Každé čtvrtletí zveme naše zaměstnance, aby se zapojili do výzvy a udělali malý krok k lepšímu světu - například aby dojížděli do práce udržitelným způsobem nebo aby připravili uhlíkově neutrální jídlo. Uspořádali jsme každoroční týden bezpečnosti, zero-waste výzvu a soutěž v sepsání eseje o kompenzaci uhlíku.

    Kariérní možnosti

     

    Staňte se součástí naší budoucnosti a zazářte ve společnosti Signify.

     

    Kariéra ve společnosti Signify

    Budeme rádi, když se nám ozvete.

    Odhady Signify jsou založeny na řadě zdrojů, referencí a datových bodů.
    Další podrobnosti o závazcích a výsledcích společnosti Signify naleznete v naší výroční zprávě a dodatcích o udržitelnosti