Návrhy

    Odpovědné balení

    Obaly vyrobené zodpovědně

     

    Každý rok se vyprodukuje přes 2 miliardy tun odpadu a 8 milionů tun plastu se dostane do světových oceánů. My vidíme i jinou možnost.

     

    To je důvod, proč jsou obaly jednou z našich klíčových oblastí již od 90. let minulého století, stejně jako proč máme již od roku 2013 v platnosti zásady pro používání obalů. Naším cílem je maximalizovat recyklovatelnost a zároveň minimalizovat dopad našich obalů na životní prostředí používáním recyklovaných materiálů a/nebo certifikovaných obnovitelných materiálů z odpovědných zdrojů. Od našich dodavatelů vyžadujeme, aby dodržovali závazné pokyny a povinnosti obsažené v požadavcích na balení Signify. Naše zásady a pokyny týkající se výkonnosti v oblasti udržitelnosti se zaměřují na optimalizaci ekologické stopy našich výrobků ve všech fázích jejich životního cyklu, včetně používání 80 % recyklovaného papíru v našich obalových materiálech.

     

    Z našich spotřebitelských obalů každý rok odstraníme v průměru 2 500 tun plastů - ekvivalent 125 milionů půllitrových PET lahví. Naše obaly jsou také menší, což přispívá ke snížení emisí CO2 o 6 000 tun ročně.

    Naše cesta k odpovědnému balení

     

    V roce 2019 jsme začali z našich spotřebitelských obalů postupně vyřazovat plasty na bázi fosilních paliv. Byla to náročná cesta. Přestože jsme nedosáhli ambiciózních cílů v letech 2021 a 2022, vyvinuli jsme alternativní řešení, jako je používání materiálů na bázi recyklovaného papíru nebo biologických alternativ, jako je bavlna a bambus, namísto plastu. Podařilo se nám odstranit více než 99 % plastů na bázi fosilních paliv z obalů našich spotřebitelských výrobků po celém světě.

     

    Jsme na tyto výsledky hrdí, ale naše cesta k odpovědnému balení ještě nekončí. Budeme pokračovat ve spolupráci s ostatními hráči v odvětví s cílem sledovat a ukončit používání všech plastů, zvyšovat cirkularitu našich produktů a minimalizovat jejich ekologickou stopu.

    Společnost Signify podporuje Cíle udržitelného rozvoje OSN

     
    Naše ambice v oblasti odpovědného balení se řídí zásadami Cílů udržitelného rozvoje OSN č. 12 (odpovědná výroba a spotřeba).
    UN SDG 12

    Legislativní a průmyslové požadavky

     

    Legislativní a průmyslové požadavky na látky používané v obalových materiálech lze nalézt v seznamu regulovaných látek Signify (RSL) a v našich referenčních podmínkách pro dodavatele. Od všech dodavatelů se vyžaduje, aby dodržovali seznam RSL, zásady udržitelného balení a všechny místní a globální předpisy.

     

    Seznam regulovaných látek společnosti Signify

     

    Požadavky na balení společnosti Signify

    Budeme rádi, když se nám ozvete.

    Odhady Signify jsou založeny na řadě zdrojů, referencí a datových bodů.
    Další podrobnosti o závazcích a výsledcích společnosti Signify naleznete v naší výroční zprávě a dodatcích o udržitelnosti