Návrhy

    Klima a energie

    Nastal čas přejít na energeticky účinné osvětlení.

     

    Svět čelí rychle se oteplujícímu klimatu a energetické krizi, která je nyní skutečně globální. Energeticky účinné osvětlení hraje důležitou roli v iniciativách měst, podniků a spotřebitelů zaměřených na ochranu klimatu.

     

    „Ještě nikdy nebyla n tak naléhavá potřeba účinných řešení, která by snížila množství energie, kterou spotřebováváme,“ říká Maurice Loosschilder, Head of Sustainability ve společnosti Signify. "Pokud chceme v roce 2050 žít v uhlíkově neutrálním světě, nejméně polovina změn, které musíme udělat, bude pocházet ze snížení naší spotřeby energie."

    Pojďme se vydat cestou Zelené změny společně

     

    Osvětlení se na celosvětové spotřebě energie podílí z 12 %.  Ve srovnání s konvenčním osvětlením může propojené LED osvětlení ušetřit až 80 % energie související s osvětlením. Tento přechod nazýváme Zelená změna a je to rychlý a efektivní způsob, jak můžete pokročit v plnění svých cílů v oblasti udržitelnosti.

     

    Jsme odhodláni pomoci vám se Zelenou změnou ještě dnes – ať už jste starosta, podnikatel, manažer pro udržitelnost, majitel domu nebo odborník na osvětlení.

     

    Začněte konat nyní

    Osvětlovací odvětví jako hybná síla pozitivní změny

     

    Ve společnosti Signify jsme připraveni spolupracovat s klienty a partnery, ať už jde o korporace, státní správu, vzdělávací instituce nebo spotřebitele, na tom, aby se odvětví osvětlení stalo hybatelem pozitivních změn pro životní prostředí.

     

    V rámci programu Brighter Lives, Better World 2025 přijímáme konkrétní a měřitelná opatření, abychom zdvojnásobili náš pozitivní dopad na životní prostředí a společnost, přičemž jako náš strategický kompas používáme Cíle udržitelného rozvoje OSN.

     

    Objevte program Brighter Lives, Better World

    Společnost Signify podporuje Cíle udržitelného rozvoje OSN

     
    Naše ambice v oblasti klimatu a energetiky se řídí SDG OSN č. 7 (dostupná a čistá energie) a č. 13 (opatření v oblasti klimatu).
    SDG OSN 7
    SDG OSN 13

    Ultra skvělá odpověď na vaše potřeby v oblasti udržitelnosti

     
    Philips UltraEfficient LED žárovky, svíčkové žárovky, bodové světelné zdroje, trubice a náhrady za HID výbojky jsou obřím průlomem na cestě k udržitelnějšímu osvětlení. Naše UltraEfficient světelné zdroje spotřebují o 60 % méně energie ve srovnání se standardní alternativou LED.
     

    delší životnost než standardní LED

    CRI 80

    bez blikání a se sníženou mírou oslnění

    Vynikající TCO*

    s návratností již za 4 měsíce (*TCO = celkové náklady na vlastnictví)

    Interact: Osvětlení, které spojuje

     

    Přechodem z konvenčního na LED osvětlení lze snížit spotřebu energie až o 50 %. Pokud bude LED osvětlení součástí propojeného systému, může úspora energie dosáhnout až 80 %.

     

    Systémy propojeného osvětlení Interact kombinují propojená svítidla Philips a dalších značek se senzory, softwarem Interact a cloudovou platformou IoT, takže nabízí komplexní a centralizovanou správu systému osvětlení.

     

    Optimalizujte režimy osvětlení, zajistěte efektivnější provoz a údržbu, vylepšete uživatelské zkušenosti a vytvořte chytrou propojenou infrastrukturu potřebnou k dosažení nulových emisí a dalších opatření v oblasti klimatu ve městech a budovách.

     

    Objevte Interact

    Využití slunce jako obnovitelného zdroje energie

     

    Více než 75 % emisí skleníkových plynů v EU pochází z výroby a využití energie. Čistá energie je nutností pro dosažení klimatických cílů a zlepšení života lidí na celém světě.

     

    Naše řešení solárního osvětlení jsou energeticky účinná a generují svou vlastní energii ze solární energie, takže jejich použití je uhlíkově neutrální. Navíc umožňují přivádět světlo do oblastí bez přístupu k elektrické síti.

    Obnovitelný zdroj

    Obnovitelný zdroj

     
    Solární energie je zdarma a dostupná všude
    Vysoká energetická účinnost

    Vysoká energetická účinnost

     
    Solární off-grid systémy (bez připojení k elektrické síti) šetří 100 % energie
    Nízké nároky na údržbu

    Nízké nároky na údržbu

     
    Životnost LED svítidel až 100 000 hodin, 25 let u fotovoltaických panelů a 10+ let u baterií
    Kvalita života

    Kvalita života

     
    Pomáhá více lidem získat přístup k levné, přenosné a čisté energii
    Značka Philips nabízí řadu solárních a hybridních solárních svítidel, která využívají nejnovější technologie a jsou navržena s důrazem na dosažení energetických úspor, o kterých jste ani netušili, že jsou možné. 

    Zjistěte, co pro vás může Signify udělat

    • Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Propojené osvětlení a přechod na nové zdroje energie ve městech

      Zjistěte, jak propojené LED osvětlení transformuje města v zájmu udržitelnosti. Skutečné úspěšné příběhy z Chicaga, San Sebastianu a Velkého Irbidu.

    • Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Revidovaná EPBD a energetická účinnost

      Směrnice EPBD je hlavní politickou iniciativou EU pro zlepšení energetické náročnosti a snížení emisí skleníkových plynů z budov.

    • Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti pro průmysl

      Strategie udržitelnosti mění průmysl. Zjistěte, jak technologie propojeného osvětlení zvyšuje účinnost a snižuje emise, čímž firmy získávají značnou konkurenční výhodu.

    Budeme rádi, když se nám ozvete.