Detailhandel
Hyppigt berørte overflader såsom indkøbsvogne og kasseapparater har en høj risiko for bakteriespredning
Arbejdspladser
Bakterier kan let overføres via telefoner, keyboards og kontorartikler
Sygehuse
Vira og bakterier er i særdeleshed sundhedstrusler i et klinisk miljø
Madindustrien
Bakterier findes ofte i rå mad og madaffald
Toiletter
Et af de mest almindelige steder at finde skadelige bakterier
Transport
Vira og bakterier kan nemt overføres i busser, tog og fly
Vi tilbyder et omfattende sortiment af Philips UV-C lamper samt en bred vifte af UV-C desinfektionsarmaturer og udstyr til desinfektion af luft, overflader, genstande og vand. Vi har med vores resultater vist evnen til at udvikle innovative UV-C løsninger, der er optimeret til det individuelle anvedelsesområde og arbejder tæt med fabrikanter på design-in.
Vi tilbyder også et udvalg af Once BioShift® UV-C bakteriedræbende kamre for desinfektion af udstyr. Med samme udseende som en industriel mikrobølgeovn kan genstande der ikke falder ind under medicinsk udstyr stilles i kammeret for hurtig desinfektion, så disse kan blive genbrugt sikkert.4 Kammeret dræber størstedelen af vira under den anbefalede 5-minutters desinfektionscyklus.5
Sammen med vores kunder udvikler vi nye løsninger der spiller en vigtig rolle i udformningen af UV-C desinfektions fremtid. Vi vil gerne have dig med på rejsen og samarbejde om at skabe de skræddersyede desinfektionsløsninger der bedst opfylder dine behov. Fra nicher såsom større genstande og specialiserede rum/områder til mange andre nye applikationer.
UV-C produkter udgør en minimal risiko, når de anvendes af professionelle, der ved, hvordan de skal bruges. Brugere skal skærme deres øjne og hud for at undgå lys skade og andre alvorlige skader i øjnene og på huden.
I øjeblikket er ingen af vores UV-C produkter certificeret eller godkendt ved lov som medicinsk udstyr. Derfor har hverken Signify eller dets søsterselskaber til hensigt at UV-C produkter skal bruges som medicinsk udstyr i nogen lande.
1)Data der er gjort tilgængeligt for os af National Emerging Infections Diseases Laboratories (NEIDL) fra Boston University. Dataet er blevet indsamlet i forbindelse med et laboratorieeksperiment udført af Dr. Anthony Griffiths (Lektor i Microbiology fra Boston University School of Medicine) og sit hold på NEIDL lokaliteter (Sådanne data vil blive publiceret af Boston University), og bevidner, at Signify's UV-C lyskilder, der bestråler et materiales overflade podet med SARS-CoV-2 (Virusen der forårsager COVID-19) ved en UV-C dosering på 5mJ/cm2 (6 sekunders eksponeringstid) reducerede 99% af SARS-CoV-2 virusen på nævnte overflade. Dette studie påviste yderligere at en UV-C dosering på 22mJ/cm2 (25 sekunders eksponeringstid) resulterede i en SARS-CoV-2 reduktion på 99.9999% på nævnte overflade. Forskningsvariabler kan fremlægges ved efterspørgelse.
2)EPA rapporten “Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases" s. 56.
3)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae revideret, opdateret og udvidet af Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns og James R. Bolten. Med tidligere bidrag fra Gabriel Chevrefils (2006) og Eric Caron (2006) og fagfællebedømt af Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) og Karl G. Linden.
4)Der er en begrænsning på, hvor hyppigt visse genstande (såsom ikke-medicinske ansigtsmasker) kan blive genbrugt efter UV-C desinfektion.
5) https://www.once.lighting/one-minute-three-minutes-or-ten-minutes-oh-my/